cUL Recognized
Godkendelses-ID: E118976-20151204| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 150 V | 6 A | |||
UL Recognized
Godkendelses-ID: E118976-20151204| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 150 V | 8 A | |||
DIN-skinne busforbinder, farve: lysegrå, mærkestrøm: 8 A (parallelle kontakter), driftspænding (III/2): 125 V, poltal: 5, produktfamilie: TBUS5-17,5.., deling: 3,81 mm, montering: Bæreskinnemontering, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Artikel med forgyldte kontakter, busstik til forbindelse med elektronikhuse, 5 parallelkontakter
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 150 V | 6 A | |||
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 150 V | 8 A | |||