Indbygningshus til bæreskinne

Indbygningshuse til bæreskinne udviklet til styretavleanvendelser

Fuld fleksibilitet i form, farve og funktion: Indbygningshuse til bæreskinner er den ideelle indpakning til din elektronik. De beskytter de indbyggede printkort, er nemme at montere på bæreskinner og tilvejebringer optimalt integrerede grænseflader til overførsel af signaler, data og effekt. Ekstra optioner såsom automatiseret termisk simulering og individuelle covers til faldende værktøj forefindes.

Dine fordele

  • Elektronikhuse, serviceydelser, tilslutningsteknik, tilbehør og individuelle komponenter fra en enkelt leverandør
  • Kompetent støtte og samarbejde gennem produktudviklingsprocessen og frem til lanceringen på markedet
  • Modulære huse muliggør alsidige og fleksible enhedsløsninger.
  • Støtte ved valg af komponenter med services som konfiguratorer, cover-modifikatorer eller online termosimuleringer
  • Realisering af din skræddersyede løsning for størst mulig genkendelsesværdi

Nye produkter

Elektronikhus med termisk simulering
ICS-husunderdel
Hussystem ME-IO Slim til kompakte styringer
EVA-kortholder til UM-BASIC/-PRO
Overdele med Push-in tilslutning til elektronikhuse i serien BC modular
Push-in printklemmer til BC 17,8

Elektronikhus med termisk simulering

Perfekt optimeret til maksimal effekt

Maksimér effekttætheden i dine elektronikhuse med passive køleløsninger og termisk optimerede printkortlayouts: fra konfiguration til omfattende termiske simuleringer til implementering – ideelt til højtydende og miniaturiserede applikationer.

Særlige egenskaber

  • Materiale: aluminium
  • Overflade: naturligt anodiseret
  • Topologi for kølelegemer: ekstruderet profil (BC) / varmespreder og ekstruderet profil (ME-IO)
  • Maks. komponenthøjde: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Kølelegemebredde: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Dine fordele

  • Effektivt indbyggede kølesystemer takket være fleksibelt kombinerbare kølelegemer og huse for optimal køling
  • Problemfri integrering takket være skræddersyede passive løsninger: perfekt afstemt mekanisk og termisk
  • Omfattende service, lige fra online konfiguration og termiske simuleringer til integrering
  • Minimalt pladsbehov takket være pladsbesparende køling for maksimal effekttæthed og pladsudnyttelse

Husunderdel i ny størrelse

Til elektronikhuse i ICS-serien

Den 50 mm brede husunderdel giver det størst mulige printkortflade i ICS-serien og skaber dermed mere plads til elektronikken på den. I alt kan der monteres op til fire printkort og 20 tilslutningsstik med op til 100 poler i huset.

Særlige egenskaber

  • Bredde: 50 mm
  • Højde: 122 mm
  • Dybde: 130,9 mm
  • Op til 20 tilslutningsåbninger

Dine fordele

  • Mere plads til elektroniske komponenter takket være øget printkortflade
  • Fuld kompatibilitet med ICS-produktprogrammet takket være en ny kombination af eksisterende dimensioner
  • Integrering af tilslutningsstik på fem tilslutningsniveauer takket være en brugbar indbygningsdybde på 112 mm

Hussystem til kompakte styringer

Til anvendelse med fronttilslutningsteknik

ME-IO Slim er den effektive husløsning til kompakte styringer, der kræver forseglet fronttilslutningsteknologi. Det 18-polede frontstik kontakteres direkte på printkortet. Med en modulbredde på kun 12 mm er ME-IO Slim særdeles pladsbesparende.

Særlige egenskaber

  • 18-polet fronttilslutningsteknik
  • Modulbredde: 12 mm
  • Kobler og hus til CPU
  • Farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)
  • 8-polet modulkommunikation
  • 6-polet forsyningsstik i hovedstation
  • Statusvisning uden separat lysleder

Dine fordele

  • Enkel modulmontering med to sidepaneler og et fastgørelsesgreb til bæreskinnen
  • Høj tilslutningstæthed med 18-polet tilslutningsstik med 5 mm deling
  • Optimal til prisfølsomme applikationer takket være enkel konstruktion og foruddefineret moduldesign
  • Applikationsspecifik tilpasning er mulig takket være bearbejdelige klapper i CPU-modulet
  • Enkel kabling i modulet takket være allerede printet 18-polet frontstik

Fleksibelt printkort-holdersystem

Til printkort i forskellige størrelser

Holderen til evalueringskort (EVA) til UM-BASIC og UM-PRO er et fleksibelt justerbart holdesystem til at holde printkort i forskellige størrelser fast, enten ved at låse eller skrue dem fast. Systemet kan monteres på UM-BASIC/-PRO 122-profiler fra Phoenix Contact.

Særlige egenskaber

  • Passer til forskellige printkortstørrelser
  • Kompatibel med UM-BASIC/-PRO 122
  • Kan flyttes på profil
  • Farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)
  • Flere printkort kan kombineres

Dine fordele

  • Nem fastgørelse og løsning af printkort
  • Fordelagtig integration af printkort i forskellige størrelser
  • Stor printkortflade på lille installationsplads
  • Fleksibel kombination af printkort i forskellige størrelser

Konfigurerbare overdele til Push-in tilslutning

Til elektronikhuse til bygningsautomation

Med de nye husoverdele i serien BC modular drager du fordel af den komfortable betjening af Push-in tilslutningsteknikken på husfronten. Konfigurér din individuelle husløsning udstyret med Push-in printklemmer i serierne SPT-THR.

Særlige egenskaber

  • Indbygningshus til bæreskinne til brug i installationsfordelere i overensstemmelse med DIN 43880
  • Bredder: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm og 161,6 mm
  • Farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)
  • Op til 24 poler 1,5 mm² pr. huskammer
  • Op til 8 poler 2,5 mm² pr. huskammer
  • Forberedt til anvendelse af KNX-bussen

Dine fordele

  • Huse afstemt efter SPT-THR muliggør hurtig enhedsudvikling og optimal beskyttelse af elektronikken
  • Individuel konfiguration for hvert huskammer til alsidige anvendelser inden for bygningsautomation
  • Normkonforme hus- og indbygningsmål til anvendelse i installationsfordelere
  • Nemt til din individuelle vare: Brug den intuitive online-konfigurator

Push-in printklemmer

Til elektronikhuse til bygningsautomation

For første gang fås nu Push-in printklemmer til BC 17,8 (1 delingsenhed). Med printklemmerne i FKDSO 1,5- og FKDSO 2,5-serien kan du realisere fremtidssikrede applikationer inden for bygningsautomatisering med op til 16 poler pr. modul.

Særlige egenskaber

  • Op til 16 poler over en modulbredde på 17,8 mm (1 delingsenhed)
  • Strømme op til 22 A
  • 3- og 4-polede printklemmer kan kombineres i overdelen
  • Ledertværsnit op til 1,5 mm² (FKDSO 1,5) og 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Deling 3,5 mm (FKDSO 1,5) og 5 mm (FKDSO 2,5)

Dine fordele

  • Indbyrdes afstemt hus- og tilslutningssystem giver en hurtigere enhedsudvikling
  • Tidsbesparende Push-in tilslutning uden værktøj
  • Klemmeanordning retvinklet på printkortet, som giver optimal adgang i bæreskinnemonterede komponenter
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver

Fieldhuse og indbygningshuse til bæreskinne

Konfigurator til elektronikhuse

Sammensæt dit elektronikhus til anvendelse i felten eller indendørs: Vælg den ønskede husserie, den rigtige underdel og endepladen. Tilføj passende tilslutningsteknik – det var det.

To medarbejdere ser på produktnavigatoren på en tablet, med visning af forskellige produkter hen over skærmen

Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram

Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.

Elektronikhuse med touchdisplays

Touchdisplays til elektronikhuse Industrielle displayløsninger til styretavler og feltapplikationer

Visualisering af procesdata, registrering af input, visning af driftstilstande og meget mere: Touchskærme giver et stort potentiale for at skabe brugervenlige og funktionelle enhedsdisplays. Dette Whitepaper giver dig et overblik og en grundlæggende viden om forskellige touchdisplayteknologier. Desuden vises forudsætningerne for hardwarekontrol.

Hussystemer til styretavleanvendelser Indbygningshuse til DIN-skinnen er den ideelle indpakning til din elektronik. De beskytter de indbyggede printkort, er nemme at montere på DIN-skinner og giver optimalt integrerede grænseflader til overførsel af signaler, data og effekt.

Interaktivt Image Map: Modul af forskellige indbygningshuse til DIN-skinner
Modulprofilhus UM-BASIC/UM-PRO
Lad ikke en eneste millimeter gå til spilde på DIN-skinnen. Modulprofiler afkortes kundespecifikt og leveres i længder fra 30 til 1000 mm.
Få mere at vide
Modulprofilhus UM-BASIC/UM-PRO
Modulære huse BC
BC-huse egner sig til direkte vægmontage eller anvendelse i installationsfordelere iht. DIN 43880. Der er mulighed for valgfri kølelegemer inkl. termisk simulering.
Få mere at vide
Modulære huse BC
Multifunktionelle huse ME-IO
Den modulære konstruktion gør det nemt at sammensætte skræddersyede elektronikmoduler såsom kontrollere og ​I/O-moduler. Der er mulighed for valgfri kølelegemer inkl. termisk simulering.
Få mere at vide
Multifunktionelle huse ME-IO
Basishuse EH
Med hussystemet EH kan universelle enhedsanvendelser nemt designes. Syv bredder, to højder og tre endepladevarianter giver mere end 100 kombinationsmuligheder.
Få mere at vide
Basishuse EH
Modulære huse ME
Udform din enhed med vores monteringsvenlige byggeklodssystem i serien ME.
Få mere at vide
Modulære huse ME
Modulære huse ME-MAX
Med funktionsorienteret design og bredder fra 12,5 til 90 mm tilbyder husene i serien ME MAX præcise løsninger til din elektronik.
Få mere at vide
Modulære huse ME-MAX
Modulære huse ICS
Løsningerne i det modulære hussystem ICS er lige så mangfoldige som kravene til fremtidsorienterede automatiseringsenheder. Der er mulighed for valgfri kølelegemer inkl. termisk simulering.
Få mere at vide
Modulære huse ICS
Multifunktionelle huse ME-PLC
Multifunktionelle elektronikhuse i ME-PLC-serien er ideelle til applikationer med stort behov for indbygningsrum og tilslutningsteknik tilpasset på frontsiden.
Få mere at vide
Multifunktionelle huse ME-PLC
Multifunktionelt hus ME-IO Slim
De multifunktionelle huse i ME-IO Slim-serien er ideelle til styringer, der kræver en kompakt konstruktion og tæt fronttilslutningsteknologi.
Få mere at vide
Multifunktionelt hus ME-IO Slim

Individualisering af dine elektroniske enheder Få personlig rådgivning og omfattende service inden for følgende emner.

Medarbejder ved en fræsemaskine
Elektronikhuse i forskellige farvevarianter
Elektronikhus med digitalt tryk
Individuelle ICS-huse
Medarbejdere under termosimulation for et hus
Individuelle folietastaturer
Medarbejder ved en fræsemaskine

Fra mekanisk bearbejdning med topmoderne fræsemaskiner, over værktøjsindsatse i det eksisterende stamværktøj til individuel udformning af individuelle huskomponenter: Vi tilbyder dig den perfekte proces til økonomisk implementering af din husvariant.

Elektronikhuse i forskellige farvevarianter

Elektronikhusene kan fremstilles i andre farver end standardfarverne, komplet eller som kombination af huselementer i forskellige farver. Realisering af din individuelle firmafarve sørger for størst mulig genkendelsesværdi.

Elektronikhus med digitalt tryk

Vi tilbyder dig den perfekte proces til en visuelt tiltalende og økonomisk realisering af dine krav: fra funktionelt tryk og påføring af dit kundelogo til fotorealistisk tryk.

Individuelle ICS-huse

For at foretage tilpasning til din individuelle løsning er det af og til nødvendigt at udskifte enkelte standardhusdele med kundespecifikke udgaver. Vi udvikler husdele efter dine ønsker og sætter dem sammen med de velkendte standardkomponenter.

Medarbejdere under termosimulation for et hus

Den høje pakningstæthed i elektronik kræver effektiv køling. Drag fordel af ekspertrådgivning, en intuitiv webplatform til termosimulering og kølelegemer, der kan integreres individuelt, lige fra de tidlige udviklingsstadier.

Mere om kølelegemer og termosimuleringer til huse
Individuelle folietastaturer

"Intelligente" enheder kræver pålidelige inputsystemer. Folietastaturer bruges ofte i industrien. Et folietastatur består altid af en sammensætning af flere lag – med omfattende tilpasningsmuligheder.

Betydningen af elektronikhuse stiger i takt med, at mere og mere elektronik skal pakkes ind. Huset giver kunden mulighed for at give sit elektroniske system en personlighed. Og denne genkendelighed er vigtigere end nogensinde for vores kunder.

Dr. Thomas Beier - Phoenix Contact, Vice President Business Unit DCS​
Dr. Thomas Beier

Dr. Thomas Beier

Displays og keypads til elektronikhuse

E-paper
Oversigt over produktprogrammet for elektronikhuse

Oplev huse til bæreskinnen og udendørs anvendelse, og find ud af, hvor alsidigt du kan tilpasse elektronikhuse til dine individuelle behov.

Åbn e-paper
Indbygningshuse til bæreskinne og fieldhuse
Elektronikhuse til DIN-skinnen

Tekniske principper for elektronikhuse Løsninger til bæreskinneanvendelsen

Elektronikhuse er en elementær del af en enhed. De bestemmer dens udseende og beskytter elektronikken mod ydre påvirkninger. Desuden muliggør de montage i overordnede enheder. Apparatproducenter skal derfor være opmærksomme på mange detaljer, ikke kun i designet, men også i valget af huset, når det kommer til materialer eller kvalitetstest. I denne brochure kan du finde alle detaljer.

Egner sig ideelt til en lang række applikationer Inden for styretavleanvendelser står vi for individualitet og skræddersyede komponenter. Overbevis dig selv om den brede vifte af anvendelsesmuligheder.

ME-IO-indbygningshuse til bæreskinne til AC-ladestyring
Styretavlemodul med mange tilslutningspunkter
Modulært indbygningshus til bæreskinne BC med DIN-skinne busforbinder
Modulært indbygningshus til bæreskinne BC til bygningsautomatisering
AC-ladestyring med mange fronttilslutninger
Kabling i ME-IO-huset med Push-in fjederkrafttilslutning
Indbygningshus til bæreskinne med front- og Push-in tilslutning til bygningsautomatisering
ME-PLC er velegnet til applikationer med stort behov for installationsplads
Indbygningshus til bæreskinne til ladestyringer
Fieldhuse-serien

Elektronikhuse til anvendelse i felten

Ud over vores indbygningshuse til bæreskinner tilbyder vi også et bredt sortiment af fieldhuse med en høj kapslingsklasse. Fieldhuse er velegnede til talrige anvendelsesområder såsom bygningsautomatisering, logistik eller køretøjsteknologi.