Forbind de enkelte ICS-huse indbyrdes på en enkel måde. 8-polede DIN-skinne busforbindere TBUS 8 med parallelle og serielle kontakter muliggør en enkel modul-til-modul-kommunikation i styretavlen.
Indbygningshus til bæreskinne, Husunderdel med metallåsefod, bredde: 25 mm, højde: 122,5 mm, dybde: 130,9 mm, farve: sort (svarende til RAL 9005), broforbindelse: DIN-skinne busforbinder (valgfri), poltal tværforbindelser: 8