ICS50-B122X120-O-O-9005
-
Indbygningshus, underdel
1691998
Indbygningshus til bæreskinne, Husunderdel med metallåsefod, bredde: 50,1 mm, højde: 122,5 mm, dybde: 130,9 mm, farve: sort (svarende til RAL 9005), broforbindelse: DIN-skinne busforbinder (valgfri), poltal tværforbindelser: 8
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
Anbefaling | Materiale kontaktpads til busstik galvanisk guld (hårdguld) |
Produkttype | Husunderdel |
Hustype | Indbygningshus til bæreskinne |
Husserie | ICS |
Produktfamilie | ICS50-..122X.. |
Maks. poltal | 100 (deling: 3,5 mm) |
80 (deling: 5 mm) | |
Antal rækker | 5 |
Antal (Tilslutningsåbninger) | 20 |
Ventilationsåbning forefindesr | nej |
Målskitse |
|
Bredde | 50,1 mm |
Højde | 122,5 mm |
Dybde | 130,9 mm |
Dybde fra overkant bæreskinne indtil hvilepunkt overdel | 120,7 mm |
Printkortdesign | |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farve (Husunderdel) | sort (RAL 9005) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
CTI efter IEC 60112 | 600 |
Materiale hus | PA |
Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 30 s |
Varmebestandighed/kugletrykstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Prøvningsvarighed | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk styrke/faldtromle | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Faldhøjde | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Chokform | Halvt sinusformet |
Acceleration | 15g |
Chokvarighed | 11 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Testspecifikation | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Test bestået |
Kapslingsklasse (IP-kode) | |
Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultat kapslingsklasse IP-kode | IP20 |
Omgivelser | |
Maks. IP-kode, der skal nås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhænfgigt af tabseffekt) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | maks. 80 % |
Antal printkortholdere | 4 |
Typen af printkortfastgørelse | Låseanordning |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Emballering | pakket i æske |
Type ompakning | Karton |
Varenummer | 1691998 |
Pakningsenhed | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 5 Stk. |
Salgsnøgle | ACHAEB |
Produktnøgle | ACHAEB |
GTIN | 4067923253131 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 88,42 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 66,1 g |
Toldtarifnummer | 84879090 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
ICS50-C122X12-9005 - Husoverdel 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - Husoverdel 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - Husoverdel 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - Husoverdel 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - Husoverdel 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - Husoverdel med touchdisplay 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - Husoverdel med touchdisplay 1525286
-
ICS-FE-CONTACT - Funktionsjordkontakt 2203904
-
ICS-FOOT CATCH-H122 KIT - Snaplåsfod 1143121
-
ICS25-F22V-7035 - Afblænding til tilslutning 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Afblænding til tilslutning 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Afblænding til tilslutning 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Afblænding til tilslutning 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Afblænding til tilslutning 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Afblænding til tilslutning 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Afblænding til tilslutning 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Afblænding til tilslutning 1287380
-
ICS25-F67V-9005 - Afblænding til tilslutning 1287407
-
ICS25-F67V-7035 - Afblænding til tilslutning 1287409
-
ICS25-F90V-9005 - Afblænding til tilslutning 1287403
-
ICS25-F90V-7035 - Afblænding til tilslutning 1287405
-
ICS25-F112V-9005 - Afblænding til tilslutning 1287399
-
ICS25-F112V-7035 - Afblænding til tilslutning 1287401
-
ICS25-F22S-7035 - Afblænding til tilslutning 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Afblænding til tilslutning 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Afblænding til tilslutning 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Afblænding til tilslutning 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Afblænding til tilslutning 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Afblænding til tilslutning 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Afblænding til tilslutning 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Afblænding til tilslutning 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Afblænding til tilslutning 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Afblænding til tilslutning 1287431
-
ICS25-F90S-7035 - Afblænding til tilslutning 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Afblænding til tilslutning 1287415
-
ICS25-F112S-7035 - Afblænding til tilslutning 1287413
-
ICS25-F22A-7035 - Afblænding til tilslutning 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Afblænding til tilslutning 1287369
-
ICS25-F22A6-9005 - Afblænding til tilslutning 1287367
-
ICS25-F22A6-5015 - Afblænding til tilslutning 1287368
-
ICS25-F22U-7035 - Afblænding til tilslutning 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Afblænding til tilslutning 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Afblænding til tilslutning 1071629
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaksialt printkortstik 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaksialt printkortstik 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-printkortstik 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-printkortstik 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-printkortstik 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45-printkortstik 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45-printkortstik 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - D-SUB stik 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - D-SUB stik 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - D-SUB stik 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - D-SUB stik 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Printklemme 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Printklemme 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Printklemme 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Printklemme 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Printklemme 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Printklemme 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Printklemme 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Printklemme 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Printklemme 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Printklemme 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Printklemme 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Printklemme 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Printklemme 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Printklemme 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Printklemme 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Printklemme 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Printklemme 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Printklemme 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Printklemme 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Printklemme 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Printklemme 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Printklemme 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Printklemme 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Printklemme 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Printklemme 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Printklemme 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Printklemme 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Printklemme 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Printklemme 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Printklemme 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Printklemme 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Printklemme 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Printkort-grunddel 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Printkort-grunddel 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Printkort-grunddel 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Printkort-grunddel 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Printkort-grunddel 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Printkort-grunddel 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Printkort-grunddel 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Printkort-grunddel 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Printkort-grunddel 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Printkort-grunddel 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Printkort-grunddel 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Printkort-grunddel 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Printkort-grunddel 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Printkort-grunddel 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Printkort-grunddel 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Printkort-grunddel 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Printkort-grunddel 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - DIN-skinne busforbinder 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DIN-skinne busforbinder 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - DIN-skinne busforbinder 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - DIN-skinne busforbinder 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - DIN-skinne busforbinder 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - DIN-skinne busforbinder 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - DIN-skinne busforbinder 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - DIN-skinne busforbinder 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - DIN-skinne busforbinder 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN-skinne busforbinder 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN-skinne busforbinder 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lysleder 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lysleder 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lysleder 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lysleder 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lysleder 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Lysleder 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lysleder 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lysleder 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Lysleder 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Lysleder 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Lysleder 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Lysleder 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Lysleder 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Lysleder 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Lysleder 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lysleder 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lysleder 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Lysleder 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lysleder 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lysleder 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lysleder 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Lysleder 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lysleder 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lysleder 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lysleder 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Lysleder 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Lysleder 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Lysleder 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Lysleder 1474399
-
ICE25-F45H-A1 - Kølelegeme 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Kølelegeme 1328704
-
ICE25-R122X45-A1 - Kølelegeme 1328708
-
ICE25-R122X22-A1 - Kølelegeme 1328711
-
ICE50-R122X67-A1 - Kølelegeme 1118305
-
ICE50-R122X45-A1 - Kølelegeme 1328706
-
ICE50-R122X22-A1 - Kølelegeme 1328707
-
ICC-CODING - Kodningselement 1084009
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Printkortstik 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Printkortstik 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Printkortstik 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Printkortstik 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Printkortstik 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Printkortstik 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Printkortstik 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Printkortstik 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Printkortstik 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Printkortstik 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Printkortstik 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Printkortstik 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Printkortstik 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Printkortstik 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Printkortstik 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Printkortstik 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Printkortstik 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Printkortstik 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Printkortstik 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Printkortstik 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Printkortstik 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Printkortstik 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Printkortstik 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Printkortstik 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Printkortstik 1560994
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD-hunkonnektor skærmet 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMD-hunkonnektor skærmet 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD-hunkonnektor skærmet 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMD-hunkonnektor skærmet 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD-hunkonnektor skærmet 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD-hankonnektor skærmet 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD-hankonnektor skærmet 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD-hankonnektor skærmet 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD-hankonnektor skærmet 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD-hankonnektor skærmet 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMD-kantkonnektorer 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - SMD-kantkonnektorer 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - SMD-kantkonnektorer 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - SMD-kantkonnektorer 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMD-kantkonnektorer 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD-stiftdele 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD-stiftdele 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD-stiftdele 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD-stiftdele 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD-stiftdele 1154016
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken støtte tilbyder Phoenix Contact inden for området termomanagement?
Phoenix Contact hjælper dig med katalogværdier, onlinesimuleringer, personlig rådgivning inklusive simuleringstjenester og (individuelt tilpassede) kølelegemer.... Se mere
Phoenix Contact hjælper dig med katalogværdier, onlinesimuleringer, personlig rådgivning inklusive simuleringstjenester og (individuelt tilpassede) kølelegemer.
Se mindreHvilke husfamilier fås der kølelegemer til?
Hvordan foregår varmeoverførslen mellem hotspot og kølelegeme?
Den komponent, der varmes kraftigt op (hotspot), forbindes med kølelegemet ved hjælp af et termisk ledende materiale (TIM). I tilfælde af UCS-hussystemet kan valgfrit monterede varmespredere også overvinde større afstande mellem den komponent, der sk... Se mere
Den komponent, der varmes kraftigt op (hotspot), forbindes med kølelegemet ved hjælp af et termisk ledende materiale (TIM). I tilfælde af UCS-hussystemet kan valgfrit monterede varmespredere også overvinde større afstande mellem den komponent, der skal køles, og kølelegemet.
Se mindreHvordan forbindes komponenter i forskellige højder og størrelser optimalt til kølelegemet?
Den optimale termiske forbindelse opnås ved hjælp af individuelle tilpasninger af kølelegemet. Det gøres normalt med en fræsebearbejdning på kølelegemet.... Se mere
Den optimale termiske forbindelse opnås ved hjælp af individuelle tilpasninger af kølelegemet. Det gøres normalt med en fræsebearbejdning på kølelegemet.
Se mindreHvilken indflydelse har opvarmning på en enheds pålidelighed?
Den maksimale temperatur har den største indflydelse på enhedens pålidelighed og levetid. Udfaldsraten fordobles med en temperaturstigning på 10 °C.... Se mere
Den maksimale temperatur har den største indflydelse på enhedens pålidelighed og levetid. Udfaldsraten fordobles med en temperaturstigning på 10 °C.
Se mindreHvilke faktorer påvirker temperaturen i huset?
Små og kraftige komponenter, høje datahastigheder, støv og utilstrækkelig ventilation af huset er årsager til en høj temperaturforskel i forhold til omgivelserne.... Se mere
Små og kraftige komponenter, høje datahastigheder, støv og utilstrækkelig ventilation af huset er årsager til en høj temperaturforskel i forhold til omgivelserne.
Se mindreHvilke oplysninger giver diagrammerne over effekttab?
Diagrammernes grafer giver oplysning om, hvilken effekt komponenterne i det pågældende hus må afgive for ikke at overskride en temperaturforskel i forhold til omgivelserne. Hældningen af den rette linje beskriver systemets varmeledningsevne. De viste... Se mere
Diagrammernes grafer giver oplysning om, hvilken effekt komponenterne i det pågældende hus må afgive for ikke at overskride en temperaturforskel i forhold til omgivelserne. Hældningen af den rette linje beskriver systemets varmeledningsevne. De viste tilfælde adskiller sig på den ene side ved opvarmning af hele overfladen og opvarmning af et hotspot på 20 x 20 mm og på den anden side ved et printkort monteret i huset og et uden hus.
Se mindreHvordan hjælper kølelegemer med at bortlede den opståede varme?
De integrerede kølelegemer fra Phoenix Contact bortleder varme via varmeledning fra hotspottet ved hjælp af det termisk ledende materiale (TIM). Kølelegemet afgiver denne varme til omgivelserne i form af strålingsenergi og via konvektion mellem lamel... Se mere
De integrerede kølelegemer fra Phoenix Contact bortleder varme via varmeledning fra hotspottet ved hjælp af det termisk ledende materiale (TIM). Kølelegemet afgiver denne varme til omgivelserne i form af strålingsenergi og via konvektion mellem lamellerne. I den forbindelse udnyttes skorstenseffekten, hvor den opvarmede luft stiger til vejrs og trækker kold luft med sig.
Se mindreHvilke andre muligheder er der for termisk optimering?
I mange tilfælde er det tilstrækkeligt at omplacere hotspottene eller montere ventilationsåbninger. En simulering af de termiske forhold giver oplysning om, hvilken løsning der er bedst egnet.... Se mere
I mange tilfælde er det tilstrækkeligt at omplacere hotspottene eller montere ventilationsåbninger. En simulering af de termiske forhold giver oplysning om, hvilken løsning der er bedst egnet.
Se mindre