MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Printkortstik
1546540

produktlinje COMBICON Connectors M
tværsnit 2,5 mm2
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
emballering pakket i æske

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grå, mærkestrøm: 16 A (se deratingkurve), driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal: 4, antal tilslutninger: 4, produktfamilie: MSTBT 2,5 HC/..-STP, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Ortogonal skruestiktilslutning
Globalt anerkendt og afprøvet skruetilslutning