Apparatproducenter

Printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse hører til nøgleelementerne inden for apparatfremstilling. Deres konstruktion bliver stadig mindre og mere robust i takt med den fremskredne miniaturisering. Derudover skal de være pålidelige og nemme at bruge og give ny frihed til planlægning og design af enheder.
Løsninger og serviceydelser til sikker forbindelse i enheden

Dine fordele

  • Unikt produktprogram til apparatproducenter takket være fremtidsorienterede innovationer og stor alsidighed
  • Produkter med lang levetid pga. høj kvalitet takket være standardiserede laboratorietests og materialer af høj kvalitet
  • Professionel service gennem personlig support, fleksibel variantadministration og praktiske onlineværktøjer såsom konfiguratorer eller vareprøveservice
  • Fleksible indkøb og global tilgængelighed takket være online-bestilling og pålidelig logistik

Produktprogram til apparatproducenter

Udnyt de alsidige løsninger til din enhedstilslutning: Printklemmer, printkortstik, Board-to-board-tilslutningsstik og elektronikhuse fås i forskellige former, farver og tilslutningsvarianter. Desuden kan du for næsten alle produkter oprette varianter eller individualisere dem – helt frem til en komplet nyudvikling. Intensive laboratorietests og procesledsagende kontrol sikrer kvalificeringer og internationale godkendelser i enhedsudviklingen.

To medarbejdere fra Phoenix Contact tilpasser produkter kundespecifikt

Kundespecifikke produkttilpasninger Konfigurering og udvikling af det rigtige produkt

Hvad end du har brug for, produkt eller applikation, system, løsning eller serviceydelser: Vi indstiller os på dig. Nogle gange kræves kun en lille ændring, mens der andre gange kræves et helt nyt koncept. I Phoenix Contact Solution Center står erfarne specialister altid ved din side.

Online-konfigurator betjenes på laptopr

Konfiguratorer Med intuitive konfiguratorer kommer du hurtigt frem til den passende løsning

Phoenix Contact tilbyder et innovativt program af produkter og løsninger inden for den industrielle elektroteknik. Talrige konfiguratorer understøtter dig i at finde det rigtige produkt eller den rigtige løsning til din applikation og tilpasse dem efter dine behov.

Medarbejder ser på 3D-model af et produkt

Nyudviklede produkter til dit apparatdesign Du kan udvikle din individuelle enhedstilslutning fra bunden

Design innovationen til fremtiden sammen med os: Vi støtter dig igennem produktets livscyklus, fra den første idé til implementeringen af din forbindelse eller husløsning. Vores lange erfaring og knowhow sikrer, at enhver nyudvikling opfylder selv de strengeste markedskrav.

To medarbejdere ser på produktnavigatoren på en tablet, med visning af forskellige produkter hen over skærmen

Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram

Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.

CAE-data til PCB-engineering

CAE-data til PCB-engineering

Spar værdifuld tid, når du planlægger og realiserer dit printkortdesign med vores PCB-designdata. Brug design-in-egnede ECAD-datadownloads i mere end 20 formater til de mest almindelige CAE-systemer til mere end 7.000 printkortstik.

Glimrende services til apparatproducenter

Brug digitale services, som forenkler dit apparatdesign. I løbet af udviklingsprocesserne tilbyder Phoenix Contact fremragende services, som gør en forskel. Se, hvordan eksempelvis omfattende tekniske data eller gratis vareprøver gør dit daglige arbejde lettere. Som din samarbejdspartner for apparatproducenter støtter vi dig i Design-in processen helt frem til udviklingen af individuelle tilslutnings- og husløsninger.

En kunde ser på en produktliste på en pc-skærm

Enkel produktudvælgelse Det rigtige produkt er kun få klik væk

I det computerunderstøttede design af industrielektroniske enheder er detaljerede tekniske oplysninger, tegninger eller 3D-data helt nødvendige. Ved produktudvælgelsen kan du gøre brug af intuitive filter- og søgefunktioner samt omfattende tekniske data og downloads som f.eks. tegninger og 3D-modeller.

Hånd på tastatur ved laptop-skærm med åben konfigurator

Individuelt produktdesign Vores produkter er skræddersyet til din applikation

Tilpas dine produkter - hele vejen til den komplette nyudvikling, hvis det er det, du ønsker. Vores omfattende produktprogram inden for hus- og tilslutningsteknik giver dig en høj grad af frihed, når du designer dine industrielektroniske enheder.

Phoenix Contact-medarbejder og kunde med en vareprøve

Fleksible bestillingsmuligheder Alsidige tilbud i forbindelse med varebestilling

Brug vores forskellige indkøbskanaler. Vores globale logistiknetværk garanterer dig hurtig levering og maksimal tilgængelighed over hele verden. Du kan nemt bestille alle varer online. I en del lande kan du endda få leveret en gratis vareprøve af mange af produkterne.

Phoenix Contact-medarbejder og kunde ser på digitalt indhold fra Phoenix Contact på en tablet

Omfattende knowhow i After Sales Service Vores tilbud ud over bestillingen og Design-in

Som din pålidelige samarbejdspartner sørger vi for, at du forbliver opdateret om produkter, teknologier og tendenser – bl.a. pr. nyhedsbrev, mobile apps eller videokanaler på YouTube. Du kan også kontakte vores branche- og Design-in-eksperter direkte.

Automatisk scanning af produktetiketter

Effektive logistikprocesser Gennemfør en forenkling af din varemodtagelse og -udlevering

Vi understøtter dine automatiserede logistikprocesser med produktetiketter, der på en nem måde viser de vigtigste oplysninger som varenummer, antal, produktionsdato, batch og oprindelsesland som en scanningskode. Ved automatisk at scanne koderne kan du reducere dit logistikpersonales manuelle arbejdsbyrde og øge produktiviteten ved varemodtagelse og -udlevering.

Referencer for apparatproducenter

Phoenix Contact tilbyder et 360-graders sortiment inden for forbindelsesteknik og tilslutningsteknik til din industrielektroniske applikation. Som apparatproducent kan du nyde godt af vores omfattende udviklings- og fremstillingskompetence i forbindelse med din individuelle tilslutningsløsning.

Medarbejdere ser på produkter fra Phoenix Contact på skærme

Vi bringer dig frem i førerfeltet som apparatkonstruktør Apparattilslutningsteknik i praktisk anvendelse

Oplev ud fra praktiske eksempler, hvor fleksible vores produkter er, og hvordan vores kunder drager fordel af apparattilslutningsteknikken fra Phoenix Contact.

Teknologier til apparatproducenter

Hvad enten der er tale om sikker ledningstilslutning på stedet, automatiseret printmontering i THR-processen eller pålidelig dataoverførsel via lysleder eller kobber – baseret på vores mangeårige erfaring er vi overordentligt alsidige inden for teknologiområderne ledningstilslutning, kontaktteknik, huse, printkortmontering og overførselsteknik. Få mere information om de følgende teknologier. Vi supplerer løbende med flere til dig på dette sted.

Viden for apparatproducenter


GameChangers fra Phoenix Contact til enhedstilslutning

GameChangers til enhedstilslutning

Mere end toppræstationer – en helt ny boldgade: Vores GameChangers vil også tage dine applikationer til det næste niveau af succes.

Push-in-printklemmer i TWIN-design

Push-in-printklemmer i TWIN-design Skift tilslutningsteknikken uden at tilpasse PCB eller huset – takket være det samme fodaftryk

Printklemmer i SPTH-serien med Push-in tilslutningsteknik imponerer med større teståbninger og en tilslutningsevne på op til 4 mm². Takket være TWIN-designet og det identiske fodaftryk kan apparatproducenter skifte fleksibelt mellem skrue- og Push-in tilslutningsteknik uden at skulle tilpasse printkort-layoutet og apparathuset.

To hænder med en jordklode, en plante og et produkt fra Phoenix Contact

Biobaserede produkter

Phoenix Contact udvikler teknologier og løsninger til en bedre fremtid. Klimabeskyttelse og miljøemissioner som CO₂ er centrale udgangspunkter i vores bæredygtighedsstrategi. F.eks. er vi ved at ændre de første produkter, så de består af biobaseret kunststof.

Whitepapers til apparatproducenter

Whitepapers til apparatproducenter Din vidensfordel inden for forbindelses- og tilslutningsteknik

Vores Whitepapers giver dybdegående viden om vigtige teknologier, trends og vores produktprogram inden for forbindelses- og tilslutningsteknik – på en praktisk og letforståelig måde.

Fremtidens enhedstilslutning