Referencer til apparatproducenter Stabil forbindelse: Således bringer vi dig frem i førefeltet som apparatkonstruktør
Miniaturisering, enkel håndtering og alsidig anvendelse af tilslutningsstik og printklemmer: Apparatproducenter indtager mere end nogensinde en nøglerolle i forbindelse med industri- eller infrastrukturløsninger. Vi kan tilbyde dig fuldstændigt tilpassede tjenester gennem vores viden om applikationer og et omfattende produktprogram.
Overbevis dig selv om, hvordan vores kunder inden for apparattilslutningsteknik fra Phoenix Contact får gavn af systemet.
SKEDD-kantkonnektorstik til automatiseret portstyring
Direkte tilslutningsteknik til automatiske styringer: ASO GmbH anvender SKEDD-kantkonnektorstik til den automatiske portstyring "Drico 2.0". Tilslutningsstik fra Phoenix Contact muliggør her behovsorienteret udstyr med ekstra tilslutninger.
Pålidelige tilslutningsløsninger til en moderne LED-belysning
LED-teknologi til udendørs brug: WE-EF Leuchten GmbH satser på tilslutningsteknik fra Phoenix Contact til lyskilder på gader og i bygninger. Takket være LED-løsningerne fra Phoenix Contact er udendørslamperne brugervenlige og slidstærke.
Kompakte servomotorer med tilslutningsteknik i M8 og M12
Rundstik til Industrie 4.0: Jenaer Antriebstechnik GmbH bruger smart tilslutningsteknik fra Phoenix Contact i M8 og M12 til deres modulære kompakte servomotorer. Således kan deres kunder øge produktiviteten og forbedre økonomien i deres anlæg.
Fra elektronikhus til styretavlemodul
Nøjagtigt tilpasset hus til anlægskonstruktion: Kompakte moduler i det nedre fieldniveau med et højt antal tilslutningspunkter er sjældne. Derfor har Pepperl+Fuchs i samarbejde med Phoenix Contact udviklet styretavlemodulet KE5 – på grundlag af elektronikhuset ME-IO.
Modulært huskoncept med DIN-skinne busforbinder
Funktionel indpakning til en optagelsesenhed til temperaturer og energi: Scheidl GmbH bruger BC-elektronikhuset fra Phoenix Contact til sin energistyring. Den 16-polede DIN-skinne busforbinder var nøglen til apparatudviklingen.
Universelt huskoncept til IoT-gateway
Et tilpasningsdygtigt hus til IoT-applikationer: MyOmega Systems GmbH søgte et fleksibelt huskoncept, hvor husdelene har en høj modularitet – og fandt det hos Phoenix Contact: UCS-elektronikhuset fungerer nu som et beskyttende cover til IoT-gateway "d3".
Elektronikhuse til bygningsautomation
Et fronttilslutningshus til smarte bygninger: Neuberger Gebäudeautomation GmbH bruger elektronikhuset ME-IO til deres rumautomationssystem Open.Room. Sammen med Phoenix Contact tilpassede Neuberger huset til de specielle funktionskrav.
Robust High-Speed-kabling med RJ45
VDS Verkehrstechnik GmbH satser i barske omgivelser på industrielle RJ45-datastik fra Phoenix Contact, så hastighedsmåleapparaterne fungerer perfekt selv i de mest ugunstige omgivelser. Takket være forskellige kabeludgangsretninger giver de fieldkonfektionerbare tilslutningsstik også en høj grad af fleksibilitet ved kabling på stedet.