Gratis webinar om cyber security - EU's NIS2 direktiv bliver national lov. Er du klar?
Gratis webinar om functional safety - bliv klædt på til design af din sikkerhedsfunktion.
Overspændingsbeskyttelse, strømforsyning, komponentbeskyttelse og energiovervågning sikrer høj rådighed for systemet - vi kalder det Power Reliability. Download whitepaper!
VDS Verkehrstechnik satser på industrielle RJ45-datastik
Robust High-Speed-kabling med RJ45
VDS Verkehrstechnik GmbH satser på industrielle RJ45-tilslutningsstik fra Phoenix Contact i barske miljøer. Det realiserer således fremtidssikrede og højtydende løsninger til trafikovervågning.
Firmaet VDS Verkehrstechnik GmbH udvikler og producerer højpræcisionsudstyr til trafikovervågning.
Virksomheden satser på de kobberbaserede datastik fra Phoenix Contact for at sikre, at hastighedsmåleapparaterne fungerer perfekt selv i de mest ugunstige omgivelser.
De industrielle RJ45-datastik imponerer med deres tekniske egenskaber ved vibrations-, stød- og bøjetest.
Takket være forskellige kabeludgangsretninger giver de fieldkonfektionerbare tilslutningsstik også en høj grad af fleksibilitet med hensyn til kabling på stedet.
Kundeprofil
Roberto Keller, udviklingsingeniør hos VDS Verkehrstechnik GmbH, valgte stikløsningen fra Phoenix Contact
I mere end 21 år har VDS Verkehrstechnik GmbH udviklet og fremstillet trafikovervågningsudstyr af høj præcision i Löbau, Sachsen. Firmaet er et datterselskab af International Road Dynamics Inc. (IRD), en global virksomhed med produkter og løsninger til intelligente transportsystemer (ITS).
VDS er med sine 25 ansatte en etableret spiller på markedet og bidrager med sine apparater til at dæmme op for fartovertrædelser og dermed øge trafiksikkerheden.
Udfordring
Enheder til trafikovervågning stiller særlige krav til de indbyggede komponenter
Kernen i enhver af disse enheder er kamerasensoren. Denne meget følsomme fotosensor skal kunne fotografere et objekt i hurtig bevægelse på en måde, der kan bruges i retten, også ved regn, sne og mørke. De indsamlede data skal så hurtigst muligt overføres fra den respektive målesensor eller måleapparat til kamerahovedet og den elektroniske analyseenhed (computeren) og derefter videresendes til mediekonverteren. Derfra sendes de indsamlede oplysninger direkte til den ansvarlige myndighed via LTE.
”Det er svært at forestille sig, hvilke miljøpåvirkninger der har en permanent effekt på f.eks. en stationær enhed. Det er ikke kun de ekstreme temperatursvingninger, der belaster den indbyggede elektronik og komponenter, men også stød og vibrationer,” forklarer den ansvarlige udvikler, Roberto Keller. "Forestil dig et sted to meter fra en travl motorvej, der passeres af 40 tons tunge lastbiler hvert tiende sekund. Det er forhold, som er svære at finde selv under de mest ugunstige industrielle forhold. Fortiden har lært os, at brugen af industrielt orienterede tilslutningsstik er afgørende."
Løsning
Også i felten skal designet være så enkelt som muligt for at undgå håndteringsfejl
VDS Verkehrstechnik fokuserer på at tilbyde holdbare og pålidelige løsninger, der er på niveau med den tekniske udvikling samt overholder nationale og internationale standarder. De kobberbaserede datastik fra Phoenix Contact er en løsning. "Producentens eget testprogram var simpelthen overbevisende," siger Keller. Vibrationstest op til 2.000 Hz, stødtest op til 50 G og bøjetesten (fleksionstesten) med en tilbageholdende kraft på 30 N efterlod ingen tvivl. Nu står intet i vejen for fremtidssikrede højhastighedskabler med op til 10 Gbit/s.
Da disse er indbyrdes afstemte komponenter, er det højeste niveau af overførselssikkerhed garanteret selv under de mest ugunstige forhold. Ud over de grundlæggende tekniske egenskaber indeholder de anvendte industrielle RJ45-stik til fieldkonfektionering også en høj grad af fleksibilitet med hensyn til kabling på stedet.
Afhængig af projektering og den tilgængelige installationsplads er der mulighed for at tilslutte en lige kabeludgang eller en, der er vinklet i to forskellige retninger. Takket være konstruktionen i ét stykke og montagen, som ikke kræver specialværktøj, tilbydes montøren nem håndtering på fabrikken og på byggepladsen.
Efter at en teknisk løsning var fundet, viste en anden fordel sig. Fordi specifikationen for det indvendige i enheden kun kræver IP20, og der ikke er brug for militære eller kraftige industrimultistik, er der en pladsbesparelse på omkring 30 % og omkostningsbesparelser på over 70 % sammenlignet med rundstikvarianter.
Producentens eget testprogram var simpelthen overbevisende.
Roberto Keller, udviklingsingeniør hos VDS Verkehrstechnik GmbH
Stigende krav til teknologien kræver stadigt stærkere tilslutningsstik. Det er vigtigt at bemærke, at gældende standarder tages i betragtning, og bagudkompatibilitet skal garanteres til enhver tid. Med Phoenix Contact er det lykkedes at kombinere de nævnte rammebetingelser og skabe et prisoptimeret og fremtidsorienteret enhedskoncept, der alligevel er robust og let at bruge.