Patchkabel, RJ45/IP20 lige til RJ45/IP20 lige, kabellængde: 1 m, poltal: 8, tilslutningstværsnit: AWG 26- 26, 4x2xAWG26/7; S/FTP, blå
Produktliste
Patchkabel, RJ45/IP20 lige til RJ45/IP20 lige, kabellængde: 1,5 m, poltal: 8, tilslutningstværsnit: AWG 26- 26, 4x2xAWG26/7; S/FTP, blå
Patchkabel, RJ45/IP20 lige til RJ45/IP20 lige, kabellængde: 3 m, poltal: 8, tilslutningstværsnit: AWG 26- 26, 4x2xAWG26/7; S/FTP, blå
RJ45 kobling, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, materiale: Kunststof, tilslutningstype: Kobling, Keystone, Ethernet
RJ45-stik, konstruktion: RJ45, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, materiale: Kunststof, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 23, kabeludgang: lige, farve: trafikgrå A RAL 7042, Ethernet
Patchkabel, RJ45/IP20 lige til RJ45/IP20 lige, kabellængde: 1,5 m, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, tilslutningstværsnit: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, gul
Patchkabel, RJ45/IP20 lige til RJ45/IP20 lige, kabellængde: 3 m, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, tilslutningstværsnit: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, gul
Patchkabel, RJ45/IP20 lige til RJ45/IP20 lige, kabellængde: 0,5 m, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, tilslutningstværsnit: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, gul
Patchkabel, RJ45/IP20 lige til RJ45/IP20 lige, kabellængde: 2 m, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, tilslutningstværsnit: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, gul
Patchkabel, RJ45/IP20 lige til RJ45/IP20 lige, kabellængde: 0,3 m, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, tilslutningstværsnit: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, gul