Halvleder-kontaktorer
Kontaktor og effektrelæ
En kontaktor, som er en elektrisk koblingsenhed, er ligesom effektrelæet en vigtig komponent i elektroteknikken, der er uundværlig til styring og beskyttelse af elektriske systemer og maskiner. En kontaktor gør det muligt at koble høje strømme og spændinger, mens effektrelæer udfører præcise styringsopgaver. Begge koblingsenheder yder et betydeligt bidrag til sikkerheden og effektiviteten i moderne industrielle applikationer.
Produktkategorier
Dine fordele
- Pålidelig kobling af høje belastningsstrømme
- Kraftige skiftekontakter og beskyttelseskoblinger sikrer lang levetid
- Bæredygtig stigning i effektivitet takket være lav spoleeffekt
- Lydløs drift takket være koblingsenhedens brummefri drift
- Nem håndtering takket være det intuitive betjeningskoncept
Kontaktorer og effektrelæer: Oplev vores produktprogram til sikker drift af dine elektriske anlæg
Halvlederkontaktorer
Halvlederkontaktorer fås til 1-fasede og 3-fasede netværk og i forskellige effektklasser. Afhængigt af typen indeholder de også en vendefunktion.
Få gavn af en lang levetid for anlægget takket være sikker og hurtig kobling med slidfri elektronik
Installationskontaktorer og installationsrelæer
Vores installationskontaktorer og installationsrelæer i REG-formfaktoren er en pålidelig løsning til elinstallationer med en mærkestrøm på op til 63 A og indgangsmærkespændinger på 24 V og 230 V.
Den brummefri indgangskobling sikrer lydløs drift. En varistor beskytter mod overspænding. Den galvaniske adskillelse sørger også for sikkerhed.