Koblingsrelæ på DIN-skinnen

Koblingsrelæ

Koblingsrelæer er en uundværlig del af industriel automatisering, hvor pålidelighed, sikkerhed og effektivitet er af stor betydning. Stol på vores brede program af Solid-State-relæer og elektromekaniske relæer, stikbare eller som komplet modul. Koblingsrelæer, tvangsførte koblingsrelæer, højkompakte relæmoduler og relæer til eksplosionsfarlige områder bidrager derudover til en lang levetid for anlægget i din applikation.

Sammenligning af relæmoduler Elektroniske og elektromekaniske koblingsrelæer: i brug i hele verden for din applikation

Det er ikke altid nemt at finde de rigtige relæer til en applikation. Med denne oversigt vil vi gerne give dig en lille orientering. Kriterier som antal kontakter, brosystem, funktionsområde og udvidelse, godkendelser, certificering og leverandørerklæringer, mulighed for at sikre belastninger og anvendelse med pålidelig tilbagemelding giver en første introduktion. Find de rigtige relæmoduler til din applikation i vores brede produktsortiment.

Højkompakte relæmoduler
Universelt industrirelæsystem
Højkompakte relæmoduler

PLC-INTERFACE

Universelt industrirelæsystem

RIFLINE complete

Tilslutningsteknik Push-in, skrue Push-in
Antal kontakter Op til 2 skiftekontakter Op til 4 skiftekontakter
Brosystem Kortslutningsbroer FBST...-PLC... CLIPLINE complete-indlægsbroer FBS...
Funktionsomfang Bredt udvalg af funktioner i en meget kompakt konstruktion og branchespecifikke elektronikvarianter Standardfunktioner i forskellige konstruktioner med flerpolede relæer
Godkendelser, certificering og leverandørerklæringer UL og CSA inkl. HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KCs, Railway, CB Scheme UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme (Ex-godkendelser for RIF-2)
Funktionsudvidelse Tilslutning til systemkabling og programmerbart logisk relæsystem Tilslutning til systemkabling (RIF-1)
Mulighed for at afsikre belastning Stikbar elektrisk sikringsadapter, integreret Circuit Breaker Stikbar elektrisk sikringsadapter (RIF-0)
Applikation med pålidelig tilbagemelding Varianter med 2-polede relæmoduler med tvangsførte kontakter Konsekvent produktprogram med 2- og 4-polede relæmoduler med tvangsførte kontakter
Til produktlisten Til produktlisten

Nye produkter

Meget kompakt tvangsført relæmodul på DIN-skinne
Netværkskompatibelt remote-relæsystem PLC-INTERFACE Ethernet gateway på DIN-skinne

Meget kompakte tvangsførte relæmoduler

6-polet med Push-in tilslutningsteknik

Det meget kompakte RIFLINE complete relæmodul skifter pålideligt med seks tvangsførte kontakter og Push-in tilslutningsteknik. Nyd godt af A2-potentialfordeling via indlægsbroer på indgangssiden og pålidelig feedback i din applikation.

Særlige egenskaber

  • Push-in tilslutningsteknik
  • Modulbredde på kun 20,9 mm
  • Relæmodul med 6-polet, tvangsført relæ
  • A2 potentialfordeling via indlægsbroer på indgangssiden
  • Pålidelig feedback

Dine fordele

  • Pladsbesparende skift takket være en modulbredde på kun 20,9 mm
  • Mere tvangsførte kontakter takket være de 6-polede relæer
  • Hurtig og nem kabling af relæmodulerne takket være Push-in tilslutningsteknik
  • Enkel potentialfordeling med indlægsbroer på indgangssiden

Netværkskompatibelt remote-relæsystem

Multi-protokolforbindelse til styringen

Det modulære remote-relæsystem med fleksibel kanaltildeling understøtter dig i enkle applikationer med op til 56 IO-kanaler. Drag fordel af høj fleksibilitet og intuitiv integration takket være kompatibilitet med almindelig styringssoftware.

Særlige egenskaber

  • Multi-protokolforbindelse: PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP
  • Enkel integration i styringens software via enhedsbeskrivelsesfiler
  • Kompatibel med PLC-INTERFACE-relæer og analoge moduler
  • Temperaturområde: -40 °C ... +60 °C
  • Maksimalt antal kanaler: op til 56 kanaler

Dine fordele

  • Fleksibel kanalkonfiguration (DI, DO, AI, AO) og kompakt konstruktion til enkle applikationer med et lille til middelstort antal kanaler i decentrale montagekasser
  • Multiprotokolforbindelse takket være innovativt netværksmodul med højtydende chipsæt (PROFINET klasse C og S2-redundans)
  • Intuitiv og hurtig integration i kontrolniveauet takket være kompatibilitet med etableret styringssoftware

Koblingsenheder for en bæredygtig fremtid PLC-INTERFACE: Alsidige løsninger til enhver applikation

Vores PLC-INTERFACE-sortiment tilbyder mere end 700 fuldautomatiske produkter, der opfylder kravene til næsten enhver applikation. Med over 50 datterselskaber og mere end 30 forhandlere fordelt over hele verden er vi altid lige i nærheden af dig. Det betyder, at du får skræddersyet rådgivning, hurtig levering og relæmoduler af høj kvalitet, der passer perfekt til dine behov.

Vores relæer er certificeret og godkendt til global brug. Med PLC-INTERFACE kan du være sikker på, at anvendelse i næsten alle applikationer er enkel og sikker. Vi tilbyder et omfattende udvalg af certifikater og godkendelser til nuværende og fremtidige applikationer.