Kundespecifikke løsninger Med vores kundespecifikke løsninger kan du altid finde det rigtige produkt til din anvendelse, selv hvis produktet ikke er at finde i vores sortiment: Fra en lille tilpasning af standardvarer til den komplette nyudvikling følger serviceteamet dine ønsker. Vi har den tekniske ekspertise og udvikler din løsning trin for trin sammen med dig.

Samtalesituation med en kunde, der holder et produkt i hånden

Oplev mangfoldigheden omkring tilpasning og udvikling af produkter

Hvad end du har brug for, produkt eller applikation, system, løsning eller serviceydelser: Vi indstiller os på dig. Nogle gange kræves kun en lille ændring, mens der andre gange kræves et helt nyt koncept. Godt at vide: i Phoenix Contact Solution Center er der altid erfarne specialister, der står ved din side. Sammen med dig udvikler de den skræddersyede løsning. Vælg blandt de mange muligheder.

Dine fordele

  • Personlig rådgivning – den samme kontaktperson under hele projektfasen
  • Forberedt til alle anvendelsessituationer – med meget fleksible løsninger
  • Hurtig, pålidelig afvikling takket være vores erfarne specialister
  • Hurtigt overblik og resultater – takket være hurtig prototypelevering
  • Levering til tiden takket være nøjagtig planlægning og projektkontrol

Konfigurering


Produktkonfigurator fra Phoenix Contact

Tilpas standardvarer

Bliv mere fleksibel. Udnyt de mange kundespecifikke tilpasninger af standardartikler: Til din tilslutningsteknik kan du f.eks. vælge farvevarianter, polprint, kodninger, mærkninger eller delvise bestykninger – til husene kan du vælge specielle åbninger eller betjeningselementer med lasermærkning. Ligeledes kan du udstyre overspændingsbeskyttelsen og filtre med spændings- og koblingsvarianter – eller f.eks. I/O-systemer med mærkede klemmer. Vores konfiguratorer hjælper dig - hurtigt, intuitivt og med 24/7 adgang til din konfiguration via løsnings-ID.

Konfektionering


Konfektioneringer med den passende tilslutningsteknik

Samling af komponenter

Konfektionér hus, kabel, tilslutningsdåser eller klemrækker med den rigtige tilslutningsteknik. Du kan selv oprette den ønskede variant eller falde tilbage på præfabrikerede varianter. Omfattende konfektioneringsydelser inkl. mærkning er også mulige. Derudover kan der konfektioneres tilkoblingsbokse med overspændingsbeskyttelse og forskellige komponenter.

Skræddersyede konfektioneringsløsninger er også mulige.

Du har disse muligheder for konfektionering

Konfektionering via konfigurator
Side med varedetaljer med et produkt til egen konfektionering
Medarbejder til individuel konfektionering på forespørgsel
Konfektionering via konfigurator

Afhængigt af produktet tilbyder nogle konfiguratorer også konfektionering i konfigurationsprocessen, herunder konfiguratorer til styretavlekonstruktion, tilslutnings- eller apparattilslutningsteknik, strømforsyninger, elektroniske sikringer og overspændingsbeskyttelse.

Til konfiguratorerne
Side med varedetaljer med et produkt til egen konfektionering

Du kan også tilpasse de relevante produkter via siden med varedetaljer. Det gør du ved at kalde den ønskede vareside frem. Klik på "Konfigurer". Du kan derefter vælge de ønskede kabellængder eller den passende tilslutningsteknik. Læg derefter den konfektionerede vare i indkøbskurven - færdig.

Medarbejder til individuel konfektionering på forespørgsel

Har du brug for en individuel løsning, der er nøjagtigt tilpasset din applikation? – Også det er muligt. Skriv til os. Vi tager kontakt til dig.

Forespørg om individuel konfektioneringsløsning

Nyudvikling


Individuel nyudvikling af produkter hos Phoenix Contact

Individuelle nyudviklede produkter til dit apparatdesign

Har du specielle krav, og har du brug for en skræddersyet nyudvikling? – Vi støtter dig med vores viden inden for udvikling, produktion og kvalitetssikring, når ønskerne skal realiseres. Du kan f.eks. konstruere apparattilslutningsteknikken eller huset individuelt. Brug vores allround-support fra idé til serieproduktion.

Medarbejdere til ydelser af applikations- og løsningskoncepter

Løsningskoncepter til applikationer

Du har en idé, men ved endnu ikke, hvordan den skal omsættes? – Beskriv baggrunden for din henvendelse. Du kan regne med os gennem hele livscyklussen for din applikation eller dit anlæg: Vi analyserer din applikation, definerer tiltag og udarbejder et løsningskoncept. Vi rådgiver dig om specifikationen, opretter en teknisk specifikation, sikrer overførsel af knowhow og tager os af godkendelsesstyringen inkl. tests.

Dit løsningskoncept dokumenteres og kontrolleres løbende. Udviklingen og leveringen omfatter ydelser som CAD-modeller, tegninger, prøver, test, design-in-support, overspændings- og EMC-beskyttelse eller EPLAN-makroer.