Klemrækkeservice Vores klemrækkeservice hjælper dig med fleksibelt at håndtere ordrebelastninger og integrere klemrækker i din serieproduktion på just-in-time-basis. Du modtager individuelt konfigurerede klemrækker, der er klar til installation. Det reducerer lagerbeholdningen og omkostningerne og fritager dit specialiserede personale for tidskrævende monteringsarbejde. Takket være produktion i batchstørrelse 1 kan vi også producere små mængder præcis efter dine behov. Øg din produktivitet, og fremskynd dine processer med vores fleksible serviceløsning.

Person, der holder en papkasse med en klemrække

Fordele:

  • Hurtig support til spidsbelastningsordrer takket være just-in-time levering af installationsparate klemrækker
  • Aflast dit specialiserede personale, og reducér dine lagerbeholdninger og omkostninger
  • Enkel konfiguration og bestilling af kundetilpassede klemrækker fra batchstørrelse 1
  • Gennemgående digital og gennemsigtig bestillingsproces med vores engineering-software
  • Øjeblikkelig generering af tilbud med realtidsinformation om pris og leveringsdato

Et overblik over vores klemrækkeservice

Klemrækkeservice fra Phoenix Contact
Person, der holder en kasse og undersøger den medfølgende klemrække på styretavlen

Skræddersyede klemrækker leveres klar til installation

Oplev vores omfattende sortiment med omkring 10.000 varer, og brug vores clipx ENGINEER engineering-software til at planlægge din klemrække, inkl. det nødvendige tilbehør og mærkninger.

For standardordrer tjekker vi din bestilling mht. tilgængelighed af komponenterne på lager. Ud over produktionstiden på otte dage lægges den individuelle leveringstid og eventuelle indkøbstider for manglende komponenter til. Du får din forventede leveringsdato med det samme, når du afgiver din bestilling i vores webshop, og til sidst i kundeordrebekræftelsen.

Hurtigt og nemt til din skræddersyede løsning


Den særligt effektive vej til skræddersyede klemrækker

Iværksætteren Philip har akut brug for nye klemrækker til sit projekt. Han er dog klar over, at den konventionelle produktion af klemrækker tager meget tid og kapacitet. Hans søgen efter en mere effektiv måde fører ham til Phoenix Contact.

Se videoen for at se, hvordan vores klemrækkeservice med digital bestillingsproces hjælper Philip med at øge sin effektivitet.

Bestil din løsning i realtid Fra batchstørrelse 1

Den problemfri digitale proces fra planlægning, bestilling og produktion til levering af dit produkt er kernen i vores bestillingsproces.

Se vores vejledningsvideo for at finde ud af, hvordan du hurtigt og nemt kan overføre dine konfigurerede klemrækker direkte til Phoenix Contacts webshop til bestilling. Der vil du straks modtage et tilbud med oplysninger om pris og leveringsdato i realtid.
Bestillingsmulighederne "Fastlane 2" og "Fastlane 4" er i øjeblikket kun tilgængelige i udvalgte lande

Bruger du stadig vores velkendte planlægningssoftware PROJECT complete og har brug for mere information om klemrækkebestilling fremover? Download derefter vores vejledning.

Betjening af engineering-softwaren clipx ENGINEER på en tabletskærm

Effektiv planlægning med clipx ENGINEER

Engineering-software til styretavlekonstruktion

Engineering-softwaren clipx ENGINEER gør det mere effektivt end nogensinde at planlægge og bestille klemrækker, bestykkede montageplader og tilslutningsdåser samt at overføre dataene problemfrit til produktionen – på ethvert arbejdssted. Sæt fart på planlægningen med intelligente grænseflader til dit ECAD-program og til Phoenix Contact-applikationer og -konfiguratorer.