EMC-filter for en sikker spændingsforsyning
EMC-filtre begrænser højfrekvente støjspændinger og -strømme, som opstår gennem materiel i normal drift og under tilstande med fejl. Med vores EMC-filtre kan du sikre en problemfri drift i omgivelser, der er udsatte for fejl.
Mere informationDine fordele
- SFP2: Effektiv beskyttelse mod højfrekvente fejl og transiente overspændinger takket være overspændingsbeskyttelseskoblinger, der virker på ind- og udgangssiden af filteret
- Brugervenlig takket være enkel montering og installation, med Push-in eller skruetilslutningsteknik efter eget valg
- FIL: Forbedret filtervirkning og EMC-optimeret installation takket være ekstra PE-klemmer til separat tilslutning til den lokale potentialudligning
- Pladsbesparende og omkostningseffektiv takket være montage på bæreskinne
- Pålidelig og sikker drift af anlægget gennem reduktion af højfrekvente, ledningsrelaterede fejl
Nye produkter
Anvendelsesområder for EMC-filtre
Frekvensomformere, koblingsnetdele eller drivere til belysningssystemer er hyppige kilder til interferens i energinetværk. En del af EMC-fejlene mindskes direkte ved fejlkilden med specielle filterkoblinger. Den resterende interferens kan dog spredes og forstærkes via forsynings- og styringskablerne. Dette kan føre til uforudsigelige påvirkninger af styringer, strømforsyninger eller sensorer og aktuatorer. Vores filtre begrænser fejlene allerede før støjofferet, eller de sarte periferiapparater.
Universelt anvendelige EMC-filtre
EMC-filter med integreret overspændingsbeskyttelse type 2
Dobbelt beskyttelse
De gængse filtre beskytter kun mod højfrekvente fejl, ikke mod overspændingsimpulser. For at opnå en effektiv beskyttelse er det også nødvendigt med ekstra overspændingsbeskyttelseskomponenter. SFP2-filtre tilbyder effektiv beskyttelse mod overspændinger og HF-interferens ved hjælp af et overspændingsbeskyttelseskobling, der beskytter både indgangs- og udgangssiden af filtret.
Fastgør, tilslut, færdig – med Push-in eller skruetilslutning efter ønske
Enkel og fleksibel installation
Takket være den nemme montage på bæreskinnen og den variable tilslutningsteknik bliver brugen af filteret i styretavlen let som en leg. Ved tilslutning af netstøjfilter kan du vælge mellem den hurtige Push-in tilslutningsteknik eller den veldokumenterede skruetilslutning.
Ekstra PE-tilslutningspunkter forbedrer filtervirkningen for filteret i kunststofhuset
EMC-optimeret installation
Tilslutningen af netstøjfilteret til den lokale beskyttelsespotentialudligning udføres med ekstra PE-tilslutningspunkter. Derved forbedrer du filtervirkningen ved højfrekvente fejl mellem de aktive ledninger og jordpotentialet. Således opnås der også ved EMC-filtre i kunststofhuset en EMC-optimeret installation og en forbedret beskyttelsesvirkning.