DC-effektafbryder
Motorstartere og elektroniske koblingsenheder
Koblingsenheder er afgørende for industriel automatisering. Vi tilbyder motorstartere og elektroniske koblingsenheder til en bred vifte af applikationer: Hybrid-motorstartere til pålidelig kobling og reversering af motorer. Motorstartere til DC-motorer bruges til slidfri kobling, reversering og bremsning. Hastighedsstartere tilbyder intuitiv betjening, forskellige hastigheder, soft-start og Safe Torque Off (STO). DC-afbrydere beskytter, overvåger og kobler høje DC-belastninger i jævnstrømsnettet.
Produktkategorier
Nye produkter
Multifunktionel DC-effektafbryder
Beskyttelse, overvågning og kobling af DC-belastninger
Den multifunktionelle DC-effektafbryder med hybridteknologi CONTACTRON ELR HDC giver dig mulighed for at beskytte, overvåge og afbryde høje jævnstrømsbelastninger. Drag fordel af intuitiv parametrering, datalogning, netværksegnethed og en bæredygtig forøgelse af effektiviteten takket være energigenvinding.
Særlige egenskaber
- Modulbredde: 85 mm
- Driftsstrøm: 10 A til 55 A
- Kommunikationsgrænseflader: IO-Link, DIO
- Driftsspænding: 0 V til 810 V
- Beskyttelse mod overstrøm, overspænding og underspænding
- Intuitiv parametrering med clipx ENGINEER
- Integreret forladning til mellemkredse
- Mangepolet galvanisk adskillelse med relæ
Dine fordele
- Lysbuefri kobling takket være hybridteknologi med beskyttelses- og overvågningsfunktioner i jævnstrømsnet
- Pladsbesparelse takket være modulbredde på kun 85 mm
- Undgåelse af spidsværdier af strøm takket være integreret forladningsfunktion
- Optimal brugervenlighed takket være intuitiv parametrering med clipx ENGINEER og enkel kommunikation via IO-Link
- Bæredygtig forøgelse af effektiviteten gennem energigenvinding i DC-net
Hybridmotorstartere
Hybridmotorstartere Kobling med kompakte hybridmotorstartere og hurtig og pålidelig reversering af motorer.
Med de kompakte hybridmotorstartere stand alone, modulære og netværkskompatible kobles motorer sikkert og pålideligt. Modulerne kan anvendes overalt, hvor der er tale om reversering og beskyttelse af 3-fasede asynkronmotorer på 50 W til 3 kW. Produktspektret af hybridmotorstartere indbefatter direkte- og vendestartere, som kan fås med forskellige funktioner såsom nødstop og motorværn.
Motorstartere til jævnstrømsmotorer
Motorstartere til jævnstrømsmotorer Du kan koble dine jævnstrømsmotorer hurtigt og pålideligt
Elektroniske lastrelæer og vendelastrelæer sørger for hurtigt at koble jævnstrømsmotorer. Vendelastrelæer reverserer og bremser jævnstrømsmotorer op til 24 V/10 A slidfrit. Her kan du få gavn af en nem fortrådning, takket være den integrerede låsekobling og belastningsfortrådning.
Hastighedsstartere
Hastighedsstartere Tilslut, indstil og start: Den nye hastighedsstarter med særligt intuitiv betjening
Den kompakte løsning har alle nødvendige funktioner til forskellige omdrejningstal, blød start og sikre stop vha. Safe Torque Off (STO). En sikker, enkel og effektiv betjening af 3-fasede asynkrone motorer er et vigtigt element i mange applikationer. CONTACTRON speed-starteren sørger for enkel betjening med forskellige hastigheder fra normal hastighed, krybehastighed og blød start til energieffektivitet og rampefunktion.
DC-effektafbryder CONTACTRON ELR HDC
DC-effektafbryder Beskyttelse, overvågning og kobling af jævnstrømsbelastninger helt uden lysbuer
Jævnstrømsteknologi er nøglen til fremtidens bæredygtige energiforsyning. Den innovative CONTACTRON ELR HDC DC-effektafbryder kombinerer beskyttelse, overvågning og kobling af belastninger i moderne industrielle jævnstrømsnet i en ekstremt kompakt konstruktion.
Drag fordel af slidfri hybridteknologi, intuitiv parametrering, datalogning, netværksegnethed og en bæredygtig forøgelse af effektiviteten takket være energigenvinding ved drift af din applikation.