Oversigt over varianter af hastighedsstartere

Hastighedsstarter med intuitiv betjening

Hastighedsstarteren er den nye slags enhed mellem motorstarter og frekvensomformer, som har en særligt intuitiv betjening. Den kompakte løsning har alle nødvendige funktioner til forskellige omdrejningstal, soft-start og sikkert stop gennem Safe-Torque-Off (STO). Hastighedsstarteren (CONTACTRON speed-starter) sørger for enkel betjening med forskellige hastigheder fra normal hastighed, krybehastighed og blød start til energieffektivitet og rampefunktion.

Dine fordele

  • Hurtig installation og idriftsættelse af hastighedsstarteren takket være enkel fortrådning og intuitivt betjeningskoncept
  • Sikker frakobling takket være den integrerede funktionalitet Safe Torque Off (STO)
  • Pladsbesparelse i styretavlen takket være den kompakte konstruktion fra kun 35 mm modulbredde
  • Økonomisk løsning med alle nødvendige funktioner til forskellige omdrejningstal og soft-start
  • Mulighed for variabel hastighedsindstilling takket være den analoge indgang

Dine fordele med vores hastighedsstartere

Hastighedsstarter-varianter på bæreskinnen
Hastighedsstarter betjenes manuelt
Hastighedsstarter med forbindelse til nødstop
Hastighedsstarter i hånden
Hastighedsstarter med ikoner for alle de vigtige funktioner
Hastighedsstarter-varianter på bæreskinnen

CONTACTRON-speed-startere fås i en lang række varianter: Effektklasser mellem 0,25 og 1,5 kW, med og uden netstøjfilter og med enfaset eller trefaset netindgang. Ud over beskyttelse mod utilsigtede ændringer af enheden kan CONTACTRON-speed-starteren sikres med en individuelt justerbar kode. Vælg det passende produkt til din applikation.

Hastighedsstarter betjenes manuelt

Enkel fortrådning og intuitivt betjeningskoncept: Plug-and-Play-løsningen gør en enkel idriftsættelse mulig. Du kan indstille de nødvendige parametre hurtigt og effektivt ved hjælp af positionsvælgeren/omskifteren. CONTACTRON-speed-starteren – den intuitivt betjente løsning til mange motorapplikationer med forskellige omdrejningstal.

Hastighedsstarter med forbindelse til nødstop

CONTACTRON-speed-starteren er enestående i sin enhedsklasse takket være den integrerede Safe-Torque-Off-funktionalitet (STO). For dig betyder dette sikker nedlukning med to kanaler uden komplekse procedurer og uden yderligere kontaktorer. SIL3- og PLe-certificeringerne sørger for din sikkerhed.

Hastighedsstarter i hånden

Med et kompakt design fra kun 35 mm i bredden er CONTACTRON-speed-starteren i øjeblikket den smalleste enhed i sin klasse på markedet. Du sparer ekstraomkostninger takket være højere tæthed i styretavlen.

Hastighedsstarter med ikoner for alle de vigtige funktioner

Hastighedsstarteren har alle de grundlæggende funktioner fra CONTACTRON-motorstarterne, du har brug for: Opstart, omvendt omdrejningsretning, overbelastningsbeskyttelse og sikker nedlukning af 3-fasede asynkronmotorer. Du kan køre op til fire faste hastigheder såvel som soft-start og -stop af motoren med fuldt drejningsmoment. Du kan bruge den analoge indgang til at indstille hastigheden variabelt og også definere en minimums- og maksimumsfrekvens for din applikation.

Hastighedsstarteren CONTACTRON-speed-starter: Tilslut, indstil, start

CONTACTRON-hastighedsstarter
CONTACTRON-hastighedsstarter YouTube

Betjeningskonceptet Få information om det enkle og intuitive betjeningskoncept ved at klikke på de viste hotspots.

Interaktivt Image Map: Betjeningsenhed til hastighedsstarteren- set forfra
CURRENT
Mærkestrømindstilling af motoren over piletasterne med efterfølgende bekræftelse (set-reset-tast).
RAMP
Rampeindstilling af motoren over piletasterne med efterfølgende bekræftelse (set-reset-tast).
RAMP
STATUS
Tilstandsvisning for motoren (omdrejningsretning, styringssignal, frekvens, strøm, spænding, effekt og Cos-Phi).
SPEED1
Hastigheds- og omdrejningsretningsindstilling af Speed 1 over piletasterne med efterfølgende bekræftelse (set-reset-tast).
SPEED1
SPEED2
Hastigheds- og omdrejningsretningsindstilling af Speed 2 over piletasterne med efterfølgende bekræftelse (set-reset-tast).
SPEED2
OPTIONS
Andre mulige valgfri parameterindstillinger.

Overblik over alle funktionerne Få information om de forskellige funktioner ved at klikke på de viste hotspots.

Interaktivt Image Map: CONTACTRON-speed-starter med 6 funktionsikoner
Safe Torque Off
Integreret sikkerhedsfunktion muliggør anvendelse i sikkerhedsrelevante nødstop-applikationer.
Vendestart
Ændring af omdrejningsretning med tasteindstilling direkte på enheden.
Forskellige omdrejningstal
Omdrejningstallene kan tilpasses og ændres vilkårligt.
Rampefunktion
Vilkårligt indstillelig blød start og stop af motoren.
Øjeblikkelig start
​Enkel styring direkte over 24 V PLC-udgangskort eller 24 V-enhedsudgangen.
Motorværn
Komfortabel beskyttelse over fleksibel mærkestrømindstilling af motoren inkl. fjern-reset-funktion.

Overblik over alle features Få information om features ved at klikke på de viste hotspots.

Interaktivt Image Map: CONTACTRON-hastighedsstarter varianter - svævende med ventilator og afskærmningsplade
Varianter med ventilator
Ekstra servicevenlig takket være udskiftelig ventilator.
Varianter med ventilator
Safe Torque Off (STO)
CONTACTRON-speed-starteren er enestående i sin enhedsklasse takket være den integrerede STO-funktionalitet. For dig betyder dette sikker nedlukning med to kanaler uden komplekse procedurer og uden yderligere kontaktorer. SIL3- og PLe-certificeringerne sørger for din sikkerhed.
Safe Torque Off (STO)
Intuitivt betjeningskoncept
Takket være den enkle betjeningsenhed, bestående af en omskifter og tre taster samt et display, kan alle nødvendige indstillinger foretages særligt intuitivt.
Intuitivt betjeningskoncept
Push-in tilslutningsteknik
Fjederlet tilslutning: Udnyt fordelene ved Push-in teknologien: Op til 50 % reducerede indstikskræfter og fortrådning uden værktøj.
Push-in tilslutningsteknik
Bæreskinnemontering
Enhederne kan monteres og demonteres på DIN-bæreskinnen uden værktøj.
Bæreskinnemontering
Montering i apparatvæggen bagfra
Takket være montageanordningen kan enhederne fastgøres i klassisk stil på fronten eller på siden på bagvæggen.
Montering i apparatvæggen bagfra
Sparer plads i styretavlen
Med et kompakt design fra kun 35 mm i bredden er CONTACTRON-speed-starteren i øjeblikket den smalleste enhed i sin klasse på markedet. Du sparer ekstraomkostninger takket være højere tæthed i styretavlen.
Sparer plads i styretavlen
Varianter med kølelegeme
Slidfri og lydløs afkøling af enheder.
Varianter med kølelegeme
Effektklasse 0,25-1,5 kW
CONTACTRON-speed-starteren tilbydes i et stort antal varianter i effektklasser mellem 0,25 og 1,5 kW.
Skærmadapter til kontrolledninger
Skærmadaptere til kontrolledninger til 35 og 45 mm brede CONTACTRON-speed-startere.
Skærmadapter til kontrolledninger
Skærmadapter til motorudgangsledninger
Valgfri montage på skærmadapteren til kontrolledninger til beklædning af skærmen på motorudgangsledningerne.
Skærmadapter til motorudgangsledninger
Hastighedsstarter med intuitiv betjening
CONTACTRON-speed-starter

Hastighedsstarteren er enheden mellem motorstarter og frekvensomformer, som har en særligt intuitiv betjening. Den kompakte løsning har alle nødvendige funktioner til forskellige omdrejningstal, blød start og sikre stop vha. Safe Torque Off.

Download brochuren
CONTACTRON-speed-starter - to enhedstyper