Lang anlægsoppetid i intralogistikken

Intralogistik: Transportsystem til transportbånd med flasker

I disse tider er intralogistikmarkedet genstand for konstant forandring og voksende krav. Transportbånd, transportsystemer og lagre med høje reoler er kerneelementer inden for logistikken. Hurtigere leveringstider, stigende leveringsmængder eller returrater: Alt dette kræver fleksible processer og effektive transportsystemer med maksimal anlægsoppetid.

Udfordringer


Intralogistik: Motorer på et lager med høje reoler

Systemerne skal fungere sikkert og effektivt

Systemerne i intralogistikken drives først og fremmest af asynkrone jævnstrømsmotorer. Enkle løsninger er vigtigere end nogensinde for at gøre bevægelsessekvenser så effektive, sikre og fleksible som muligt.
Der er flere udfordringer, der skal overvindes her:

  • Overbelastning: Motorer kan overbelastes, hvilket kan føre til skader.
  • Nødstop: I en nødsituation skal motoren slukkes på en sikker måde.
  • Termisk belastning: Høj belastning kan få motoren til at blive overophedet.
  • Pladsbehov: Motorstyringsenheder kræver ofte meget plads i styretavlen.
  • Kompleksitet i installationen: Installation og idriftsættelse kan være tidskrævende og kompliceret.

Vores løsning


Zoom-visning på lager med høje reoler i intralogistikken

Den kompakte og enkle løsning til varetransport og materialeflow Sanftanlauf und verschiedene Drehzahlen

Den sikre, enkle og effektive betjening af 3-fasede asynkrone motorer er et vigtigt mål i mange applikationer inden for logistik.

Med CONTACTRON speed-starteren tilbyder Phoenix Contact dig en kompakt løsning med intuitiv betjening. Alle nødvendige funktioner til din enkle motorapplikation er integreret:

  • Forskellige omdrejningstal (normal hastighed og krybehastighed)
  • Soft-start
  • Rampefunktion
  • Safe Torque Off
  • Energieffektivitet

Dine fordele

  • Den økonomiske løsning med alle nødvendige funktioner til forskellige omdrejningstal og soft-start
  • Forskellige hastigheder til positionering, opstart og forhindring af kollision
  • Energieffektivitet til drift af IE2-motorer iht. EuP-Lot-direktivet
  • Safe Torque Off (STO) for en sikker drift
  • Nem idriftsættelse uden kendskab til programmering

Fleksibilitet ved hastigheder og energieffektivitet

Interaktivt Image Map: 3D-applikationsbillede af et logistikcenter
Ventilator med høj startstrøm
For at undgå høje startstrømme, f.eks. med store ventilatorer, kan man bruge en soft-start af motoren.
Ventilator med høj startstrøm
Forhindring af kollision ved transportbånd
Et transportbånd nedbremses forsigtigt ved brug af rampefunktionen (forhindring af kollision).
Forhindring af kollision ved transportbånd
Energieffektivitet ved transportbånd
Effektiv drift af motorer i overensstemmelse med EUP-Lot-direktivet (energieffektivitetsdirektivet) i dit logistiksystem.
Energieffektivitet ved transportbånd
Reolbetjeningsenhed med forskellige transportfaser
Normal hastighed for en hurtig transportfase og krybehastighed for en langsom positioneringsfase.
Reolbetjeningsenhed med forskellige transportfaser

Konklusion


CONTACTRON-speed-starter på DIN-skinne

Enkel, sikker og effektiv drift af asynkrone jævnstrømsmotorer

CONTACTRON-speed-starteren beskytter motorer i tilfælde af overbelastning ved at slukke i henhold til belastningskurven. Den muliggør sikker nedlukning i en nødsituation takket være funktionen Safe Torque Off (STO) uden behov for yderligere kontaktorer. Den integrerede termiske akkumulator sikrer, at motoren slukkes hurtigere under høj belastning for at forhindre overophedning. Takket være sit kompakte design kræver speed-starteren kun lidt plads i styretavlen. Derudover gør den enkle fortrådning og det intuitive betjeningskoncept installation og idriftsættelse meget lettere.

Intralogistik: Motorer på et lager med høje reoler

Soft-start og forskellige omdrejningstal

  • Den økonomiske løsning med alle nødvendige funktioner til forskellige omdrejningstal og soft-start
  • Forskellige hastigheder til positionering, opstart og forhindring af kollision
  • Energieffektivitet til drift af IE2-motorer iht. EuP-Lot-direktivet
  • Safe Torque Off (STO) for en sikker drift
  • Nem idriftsættelse uden kendskab til programmering