Software til styretavlekonstruktion

Software til styretavlekonstruktion

Vores softwareløsninger til styretavlekonstruktion giver digitale og problemfri processer fra planlægning og indkøb til produktion. Både engineering-softwaren clipx ENGINEER og mærkningssoftwaren MARKING system sikrer individuel og bekvem støtte i processen. Det kontinuerlige dataflow, de intelligente funktioner samt de højtydende ECAD-grænseflader bidrager væsentligt til en øgning af effektiviteten.

Go to Product Detail Page for item 1662166
CLIPX ENGINEER ASSEMBLE - Software-Add-on
CLIPX ENGINEER ASSEMBLE - Software-Add-on
1662166

Arbejderassistentsoftware til montering af klemrækker som integreret tilføjelse til engineering-softwaren clipx ENGINEER.
Dette add-on kan fås i abonnementsmodellen. Den første abonnementsperiode er på 12 måneder. Den angivne pris er den årlige licensafgift. I modsætning til software-licensbetingelserne er opsigelsesperioden på 2 uger før udløbet af den respektive kontrakt.

Go to Product Detail Page for item 1197100
WIREASSIST SW1 - Software
WIREASSIST SW1 - Software
1197100

Intuitiv software til guidet ledningsforberedelse og fortrådning, konsekvent brug af data fra CAE-systemet og ind i styreskabet, individuel enhedskontrol, licensaktivering med software-dongle, der fås separat

Dine fordele

  • Effektiv engineering- og mærkningsproces takket være innovative softwareløsninger og intelligente guides
  • Problemfrie processer fra planlægning til produktion takket være levering af fuldstændige digitale data
  • Enkel betjening takket være intuitive og standardiserede brugergrænseflader
  • Højtydende grænseflader til Phoenix Contact-applikationer til styretavlekonstruktion og i dine ECAD-systemer

Engineering-softwaren clipx ENGINEER

Engineering-softwaren til styretavlekonstruktion clipx ENGINEER gør det mere effektivt end nogensinde at planlægge og bestille klemrækker, bestykkede montageplader og tilslutningsdåser samt at overføre dataene problemfrit til produktionen – på ethvert arbejdssted.

Understøttet proces for styretavlekonstruktion

Systemnedbrud koster tid til planlægning, anskaffelse og produktion af klemrækker eller tilslutningsdåser inden for styretavlekonstruktion. Softwareprogrammer, der sikrer den kontinuerlige strøm af data, bidrager væsentligt til effektiviteten i hele processen. Engineering-softwaren clipx ENGINEER giver digitale og problemfrie processer i styretavlekonstruktionen, fra planlægning og indkøb til produktion.

Begynd at planlægge din styretavle med clipx ENGINEER. I vores brochure kan du se, hvor hurtigt og nemt det er, og hvordan du efter blot to handlingstrin kan begynde at bruge clipx ENGINEER med alle de fordele, der følger med. Du kan finde alle de nyeste Release Notes til vores engineering-software på siden med onlinehjælp. Der finder du også detaljerede funktionsbeskrivelser samt yderligere instruktioner og hjælp.

Person foran styretavle arbejder med engineering-softwaren clipx ENGINEER på en tablet
Person i kørestol arbejder med engineering-softwaren clipx ENGINEER ved en pc
Person arbejder ved PC med den forenklede planlægning i engineering-softwaren clipx ENGINEER
En person i produktionen med en klemrække i hånden kigger på en skærm med engineering-softwaren clipx ENGINEER
Person foran styretavle arbejder med engineering-softwaren clipx ENGINEER på en tablet

Med engineering-softwaren clipx ENGINEER kan du forme dit arbejde mere mobilt og fleksibelt. Takket være online og offline-anvendelse kan du få adgang til din planlægning alle steder fra. Du kan her vælge, om du redigerer dit projekt lokalt på din computer eller deler det via en Cloud. Udnyt derudover softwaren i dit systemmiljø uafhængigt af styresystem.

Person i kørestol arbejder med engineering-softwaren clipx ENGINEER ved en pc

Engineering-softwaren øger effektiviteten i dine arbejdsprocesser. Konvertér din elektriske planlægning til virkelige artikler via de bidirektionelle grænseflader til ECAD-systemer. Brug desuden de anvendelser og konfiguratorer fra Phoenix Contact, som du er fortrolig med, i softwaren. Bestil dine varer direkte fra engineering-softwaren over forbindelsen til online shoppen hos Phoenix Contact. Med clipx ENGINEER kan du strømline og fremskynde dine tidskrævende planlægningsopgaver.
Den digitale bestillingsproces er i øjeblikket kun tilgængelig i udvalgte lande.

Person arbejder ved PC med den forenklede planlægning i engineering-softwaren clipx ENGINEER

Engineering-softwaren clipx ENGINEER har intelligente engineering-guides, som forenkler din planlægning. For det første kan du oprette hele funktionsgrupper mere effektivt ved hjælp af funktionel engineering. For det andet kan du automatisk tilføje de nødvendige vareoplysninger, der måtte mangle for ethvert Phoenix Contact-produkt, ved at bruge funktionen autokorrektur. Derudover afsluttes din elektriske planlægning automatisk med det nødvendige tilbehør.

En person i produktionen med en klemrække i hånden kigger på en skærm med engineering-softwaren clipx ENGINEER

Med engineering-softwaren clipx ENGINEER kan du udføre dine planlægningsopgaver direkte og realistisk i 3D. Softwaren giver dig mulighed for at generere produktionsdokumenter fra dit projekt og bruge disse produktionsdokumenter til dokumentation og efterfølgende procestrin. Desuden kan du styre din arbejdsgang gennem direkte forbindelsesmulighed til dine produktionssystemer.

En person producerer en klemrække ved hjælp af assistentsoftwaren clipx ENGINEER assemble

Effektiv klemrækkeproduktion med clipx ENGINEER assemble

Øg effektiviteten i din klemrækkeproduktion med vores assistentsoftware clipx ENGINEER assemble. Det er et betalingspligtigt tilføjelsesprogram til clipx ENGINEER engineering-softwaren, som leverer alle de nødvendige produktionsdata til montagen i et overskueligt format. Få gavn af betydelige tidsbesparelser takket være den direkte overførsel af data fra engineering-processen og den konsekvente levering af produktionsdata. Den intuitive brugergrænseflade i assistentsoftwaren guider brugeren gennem montering af klemrækker, inkl. tilbehør og mærkninger, og giver klare instruktioner trin for trin og visuel hjælp. Det reducerer gennemløbs- og søgetider samt fejl.

Se vores video for at få indsigt i assistentsoftwaren og information om aktivering af applikationen.

Engineering-software til styretavlekonstruktion
clipx ENGINEER

Oplev alsidigheden i den nye software til effektiv planlægning af klemrækker, montageplader og tilslutningsdåser, uanset hvor du befinder dig! clipx ENGINEER udvides med jævne mellemrum med nye funktioner og artikelgrupper.

Prøv det af nu
Kvinde benytter engineering-softwaren clipx ENGINEER på pc

Mærkningssoftwaren MARKING system

MARKING system-softwaren understøtter dig i alle faser af din mærkningsproces. Med softwarens applikationsspecifikke funktioner kan du nemt og effektivt realisere individuelle mærkningsløsninger til alle anvendelsesområder.

Person betjener MARKING system-softwaren på en stationær pc

Intuitiv oprettelse af mærkningsfiler

Softwaren MARKING system leverer en gennemgående procesunderstøttelse, fra produktsøgning og -oprettelse til monteringsklart mærkningsmateriale. Ved hjælp af effektive funktioner kan du designe applikationsspecifikke løsninger til mærkning af klemmer, ledere og kabler samt apparater og anlæg i overensstemmelse med relevante standarder. Softwaren indeholder optimerede grænseflader og fælles dataudvekslingsformater til effektiv dataimport fra ECAD-systemer. Takket være grænsefladen til clipx ENGINEER sikres problemfri processer fra planlægning til produktion.

MARKING system-softwaren Bredt udvalg af funktioner til enkel implementering af mærkningsprojekter

Valg af mærkningssystem i MARKING system-softwaren
Integrering af E-CAD-data i MARKING system-softwaren
Dataimportstyring i MARKING system-softwaren
Projekttræ i MARKING system-softwaren
Mærkning af ledere og kabler med Wire Marking Application Center
Template Designer i MARKING system-softwaren
Valg af mærkningssystem i MARKING system-softwaren

MARKING system-softwaren understøtter alle Phoenix Contacts mærkningssystemer og -materialer. Softwaren giver dig mulighed for at administrere og styre dine mærkningssystemer centralt, så du får en effektiv mærkningsproces. Styringen af udvalgte printenheder via den tovejs OPC UA-kommunikationsgrænseflade muliggør også information i realtid om de enkelte enheders projekt- og driftsstatus.

Til mærkningssystemerne
Integrering af E-CAD-data i MARKING system-softwaren

MARKING system-softwaren har effektive grænseflader til almindelige ECAD-programmer med henblik på effektiv oprettelse af mærkningsløsninger. Således kan applikationsrelaterede data fra digitale ledningsdiagrammer importeres med det samme og behandles automatisk på tidsbesparende vis.

Dataimportstyring i MARKING system-softwaren

Grænseflader til gængse tabel- og tekstbehandlingsprogrammer fås til den åbne dataudveksling. Denne automatiserede dataimport muliggør effektiv behandling af dine applikationsrelaterede data. Skab dine individuelle mærkningsløsninger ved hjælp af automatiseret datastrukturering og omfattende designmuligheder.

Projekttræ i MARKING system-softwaren

Med projekttræet kan du nemt strukturere dit projekt i henhold til IEC 81346. Det går som en leg at oprette, sortere og genoptrykke dine mærkningsmaterialer til specifikke områder af din applikation. Filtrering efter påtrykte eller ikke-påtrykte mærkningsmaterialer hjælper dig effektivt i dit arbejde.

Mærkning af ledere og kabler med Wire Marking Application Center

Wire Marking Application Center forbereder hele mærkningsprojekter med alle detaljerede oplysninger og repræsenterer en digital tvilling af dine leder- og kabelmærkninger. Ved hjælp af struktureret information fra ledningsdiagrammet bliver du guidet trin for trin gennem hele kabelmærkningsprocessen. Det øger effektiviteten i din mærkningsproces og reducerer risikoen for fejl.

Template Designer i MARKING system-softwaren

Med den effektive Template Designer kan skilte udformes efter egne ønsker og tilpasses til eksisterende materialebeskrivelser. Grafik, stregkodetyper, special- og sikkerhedsskilte og geometriske designs er tilgængelige under udformningen.

E-paper
Industriel mærkning

Et overblik over hele vores produktprogram: Produktbrochuren indeholder omfattende information og tekniske data om mærkningssystemer og -materialer samt software og tjenester.

Åbn e-paper
Mærkningssystemer
Person arbejder med engineering-softwaren clipx ENGINEER på en skærm

Video-tutorials Forklaret trin for trin

Se videovejledningerne med nyttige instruktioner om anvendelsesområderne, grænsefladerne og guiderne i vores softwareløsninger til styretavlekonstruktion.

Brug disse videovejledninger som en hurtig opstartshjælp, og lær de forskellige funktioner i softwaren at kende trin for trin.

To personer arbejder med softwaren PROJECT complete

Planlægnings- og mærkningssoftware PROJECT complete

Bruger du stadig vores velkendte planlægnings- og mærkningssoftware PROJECT complete og har brug for mere information fremover? Gå derefter til produktsiden for PROJECT complete. Ud over de tekniske data kan du også finde filer til softwareopdateringer der. Videovejledningerne om PROJECT complete står fortsat til rådighed på vores videokanal.