MARKING SYSTEM SOFTWARE - Software
1669297

Forbereder til CRA’s krav

Opret mærkningsfiler nemt og bekvemt på din bærbare eller stationære pc. Softwaren kan bruges til at styre alle mærkningssystemer fra Phoenix Contact samt almindelige kontorprintere. Softwaren er til rådighed til download.

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Alt fra et og samme sted: Softwaren MARKING system understøtter samtlige mærkningssystemer og -materialer fra Phoenix Contact
Gennemgående procesunderstøttelse fra produktsøgning til oprettelse af monteringsklart mærkningsmateriale
Strukturering ved hjælp af projekttræet: Effektiv oprettelse af strukturerede mærkningsprojekter i overensstemmelse med IEC 81346 takket være et overskueligt projekttræ, en intuitiv brugerflade og omfattende designmuligheder
Perfekt ECAD-integration: Højtydende grænseflader til effektiv dataimport fra ECAD-systemer og gængse dataudvekslingsformater
Intuitiv betjening vha. kontekstfølsom menu: Få automatiserede designmuligheder, der er tilpasset til det pågældende arbejdstrin
Decentraliserede mærkningsprocesser på stedet: Med henblik på effektiv mærkning direkte ved styretavlen kan du hurtigt og nemt overføre mærkningsprojekter til print- og mærkningssystemerne og dermed få alle oplysninger vist på enhedernes display
Centraliserede mærkningsprocesser: Administrér og styr alle mærkningssystemer ved hjælp af softwaren MARKING system, og tildel dine projekter til print- og mærkningssystemerne
Reduktion af udfaldstider ved at overvåge hele mærkningsprocessen: Ud over den gængse styring via Ethernet byder THERMOMARK E SERIES på en yderligere fordel, da du informeres i realtid om projekt- og driftsstatus for de enkelte enheder ved hjælp af den tovejs kommunikationsgrænseflade OPC UA
Effektiv og enkel ledermærkning med MARKING systemet: Wire Marking Application Center hjælper dig gennem hele lederforberedelsesprocessen med den visuelle visning af leder- og kabelmærkningerne
Template Designer: Udvikl skilte iht. dine egne specifikationer, og tilføj f.eks. grafik, stregkodetyper, special- og sikkerhedsmærker eller geometriske designformer