Installations- og montagemateriel til din styretavle

Tilbehør til styretavler

Styretavletilbehøret sikrer sammen med kabelsystemer, beskyttelsesslanger og kabelføringer samt kabelindføringssystemer, at der er beskyttelse og orden i og omkring styretavlen. Desuden muliggøres en EMC-korrekt fortrådning med skærmklemmer. Derudover understøtter de stikdåser og service-grænseflader i nem vedligeholdelse, service og diagnose.

Dine fordele

  • Overskuelige og ryddelige styretavler takket være montagemateriellet og kabelføringssystemerne
  • Ordnet ledningsindføring fra felten til styretavlen
  • Kabelbeskyttelse takket være forskellige beskyttelsesslanger
  • EMC-korrekt fortrådning mod forstyrrende stråling ud og ind
  • Forenklet vedligeholdelse takket være service-grænseflader og styreskabsstikdåser
  • Maksimal synlighed takket være fleksible styretavlelamper

Nye produkter

Datagrænseflade til styretavler og enheder
Styreskabsstikdåser med USB-grænseflader på en bæreskinne

Datagrænseflade til styretavler og enheder

Udfør servicearbejde på en bekvem måde

Vores Data Service Interfaces (DSI) tilbyder forskellige grænseflader som RJ45 og USB til nem tilslutning af ekstra elektrisk udstyr. De pladsbesparende servicegrænseflader forenkler derfor vedligeholdelsesarbejdet på styretavler og andre enheder betydeligt.

Særlige egenskaber

  • Koblingsmoduler (USB type A 2.0, USB type A 3.0, RJ45 CAT6A) og kabeltilslutningsmoduler (RJ45 CAT6A)
  • Kapslingsklasse IP65 / IP67 (med lukket beskyttelseslåg)
  • Vægtykkelser: 1 mm til 5 mm
  • Formontage
  • Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C til +70 °C
  • UL-godkendelse
  • Vægudskæring: Ø 22,5 mm

Dine fordele

  • Brug i industrielle miljøer takket være øget kapslingsklasse
  • Enkel og hurtig implementering af opdateringer, vedligeholdelse osv. på lukkede styretavler og enheder
  • Pladsbesparende installation takket være standard vægudskæring Ø 22,5 mm
  • Kort installationstid pga. enkel montering uden brug af værktøj
  • Kan tilpasses med dit eget logo

Stikdåser med USB-grænseflader

Universel med tre tilslutninger

Styreskabsstikdåser med tysk og amerikansk stikudformning er kendetegnet ved en ekstra USB-A- og USB-C-grænseflade. Det betyder, at der kan leveres forskellige enheder. Du kan vælge mellem Push-in og skruetilslutning til strømforsyningen.

Særlige egenskaber

  • Stikudformning: Tyskland/USA
  • 16 A, 250 V/15 A, 125 V
  • USB-grænseflader: USB-A og -C
  • USB-værdier: 5 V, 3 A (i alt), effektivitet: DOE niveau IV
  • Tilslutningstype: Push-in/skrue
  • Ledertværsnit: 0,2 mm² til 4 mm²/24 AWG til 12 AWG
  • LED-display til USA-typer
  • Overholder relevante sikkerhedsstandarder

Dine fordele

  • 3-i-1: Strømforsyning, der er klar til brug til eksterne enheder under vedligeholdelse og servicering
  • Sikker USB-strømforsyning og lynopladning takket være 15 W USB-effekt
  • Energibesparelse på grund af USB-grænsefladens særligt høje effektivitet i tomgang og under delvis belastning
  • Fleksibel montering: bæreskinnemontering eller direkte montering med skrue
  • Hurtig og enkel installation takket være Push-in tilslutningsteknik

Oversigt over produktområder


Kabelindføringsplade og kabelforskruninger

Kabelindføringsplade og kabelforskruninger

Kabelindføringssystemer

I kategorien kabelindføringssystemer kan du finde alt til ordnet og overskuelig kabelgennemføring fra felten til styretavlen. Ud over de særlige gennemføringsplader, som garanterer en særligt ordnet kabelgennemføring for et stort antal kabler, finder du også enkle kabelforskruninger. Desuden er forskelligt tilbehør såsom tætninger, fleksible rør og forskellige adaptere og adapterplader en del af produktprogrammet.

Kabelføringssystem CGS

Kabelføringssystem CGS

Kabelføringssystemer

Produktkategorien kabelføringssystemer dækker alle emner relateret til kabelføring og kabelbeskyttelse. Inde i styretavlen er der fokus på en ordentlig kabelføring, og derfor anvendes produkter som kabelkanaler eller CGS-kabelføringssystemet her. I modsætning til kabelkanaler muliggør CGS en enkel kabelføring fra styretavlelågen og ind i styretavlen. Uden for styretavlen anvendes der for det meste beskyttelsesrør til kabelbeskyttelsen. Beskyttelsesslangerne fås i forskellige materialer og udformninger, der kan modstå vilkårene i de forskellige omgivelsesbetingelser.

Befæstigelsesmateriale til opbygning af en ordnet styretavle

Befæstigelsesmateriale til styretavlen

Montagemateriel

Montage- og befæstigelsesmaterialet er sammensat af bæreskinner, nulledersamleskinner, endeholdere, kabelfastgøringer og forskellige montageadaptere. Vælg den korrekte bæreskinne, og fastgør bæreskinnen med de tilhørende montageadaptere. Bæreskinneadapteren gør det muligt for dig f.eks. at udføre en forhøjet eller vinklet montage af bæreskinnen. Brug det store udvalg af endeholdere til at forhindre, at rækkeklemmerne forskydes ud til siden. Sortimentet indeholder også forskellige montagebukke, der er velegnede til befæstigelse af nulledersamleskinner. Til overskuelig samling af ledninger findes der også forskellige kabelbindere i produktprogrammet.

LED-styretavlelampe PLD E 409 W 350

LED-styretavlelampe

Styretavlelamper

Optimal belysning og hurtig installation. Udstyret med den nyeste LED-teknologi og optiske komponenter af høj kvalitet oplyser de din styretavle på ideel vis. Takket være den magnetiske montering er styretavlelamperne hurtigt installeret og nemme at tage i brug.

Service-grænseflade og styreskabsstikdåse

Service-grænseflade og styreskabsstikdåse

Styreskabsstikdåser og service-grænseflader

Med service-grænseflader og styreskabsstikdåser kan du lette vedligeholdelsen af dine styretavler betydeligt. Servicedåserne gør det muligt for dig at tilslutte enkle strømkabler og servicestik som f. eks. RJ45, CAT5e eller D-SUB 9 direkte. Det betyder, at du kan se bort fra eksterne stik under vedligeholdelse. Styreskabsstikdåserne fås i forskellige landeversioner og kan udstyres med sikringer, kontakter eller LED'er. Stikdåserne kan installeres på bæreskinnen, ved direkte montering eller i en montageramme.

Skærmklemmerne SK og SCC monteret på en direkte monterbar montagebuk

Skærmklemmer SK og SCC

Skærmklemmer

Kategorien skærmklemmer omfatter alle produkter, der er nødvendige for en EMC-kompatibel rækkeklemmefortrådning. Ud over de forskellige skærmklemmer omfatter disse også skærmtilslutningsklemmer og forgreningsklemmer eller forsyningsklemmer. På denne måde kan du sørge for en generel beskyttelse af fortrådningen inde i styretavlen mod forskellige påvirkninger, som f.eks. kapacitive eller induktive forstyrrelser. Nullederskinnerne (NLS) til fastgørelse af skærmklemmerne og forgreningsklemmerne findes i kategorien montagemateriel.

Produktbrochure
Tilbehør til styretavler

Se produktudvalget af tilbehør til styretavler i produktbrochuren. Tilbehøret sikrer beskyttelse og orden i og omkring styretavlen. Derudover understøtter stikdåser og service-grænseflader en nem vedligeholdelse, service og diagnose.

Download brochuren
Styretavle med forskelligt tilbehør til styretavler