Styreskabsstikdåser og Service Interfaces

Styreskabsstikdåser og Service Interfaces

Styreskabsstikdåserne og Service Interfaces tilfører stor fleksibilitet til forskellige anvendelser. Du kan anvende stikdåserne og Interfaces i et barskt industrielt miljø. De egner sig til styretavler, infrastrukturkomponenter og til diverse apparater. Stikdåserne kan monteres på bæreskinnen eller som direkte montering.

Go to Product Detail Page for item 0804038
EO-CF/PT - Stikdåse
EO-CF/PT - Stikdåse
0804038

Stikdåse, Pin-belægning type CF, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grå, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz), mærkestrøm: 16 A, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, standarder: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Landekode: Tyskland

Go to Product Detail Page for item 0804024
EO-CF/UT - Stikdåse
EO-CF/UT - Stikdåse
0804024

Stikdåse, Pin-belægning type CF, tilslutningstype: Skruetilslutning, farve: grå, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz), mærkestrøm: 16 A, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, standarder: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Landekode: Tyskland

Go to Product Detail Page for item 0804040
EO-CF/PT/LED - Stikdåse
EO-CF/PT/LED - Stikdåse
0804040

Stikdåse, med kontrollampe, Pin-belægning type CF, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grå, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz), mærkestrøm: 16 A, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, standarder: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Landekode: Tyskland

Go to Product Detail Page for item 0804025
EO-CF/UT/GN - Stikdåse
EO-CF/UT/GN - Stikdåse
0804025

Stikdåse, Pin-belægning type CF, tilslutningstype: Skruetilslutning, farve: grøn, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz), mærkestrøm: 16 A, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, standarder: VDE 0620-1, Landekode: Tyskland

Go to Product Detail Page for item 0804051
EO-G/UT/SH - Stikdåse
EO-G/UT/SH - Stikdåse
0804051

Stikdåse, med udvidet berøringsbeskyttelse / shutter, Pin-belægning type G, tilslutningstype: Skruetilslutning, farve: grå, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz), mærkestrøm: 13 A, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, standarder: BS 1363-2, IEC 60884-1, Landekode: Storbritannien

Dine fordele

  • Omfattende produktprogram til brug i hele verden
  • Pladsbesparende takket være den modulære opbygning og varianter med dobbelt indbygningsplads
  • Fleksibel installation med bæreskinne, montageramme og direkte montering
  • Robust og temperaturbestandig takket være konstruktioner i kapslingsklasse IP65
  • Integreret berøringssikkerhed

Nye produkter

Datagrænseflade til styretavler og enheder
Styreskabsstikdåser med USB-grænseflader på en bæreskinne

Datagrænseflade til styretavler og enheder

Udfør servicearbejde på en bekvem måde

Vores Data Service Interfaces (DSI) tilbyder forskellige grænseflader som RJ45 og USB til nem tilslutning af ekstra elektrisk udstyr. De pladsbesparende servicegrænseflader forenkler derfor vedligeholdelsesarbejdet på styretavler og andre enheder betydeligt.

Særlige egenskaber

  • Koblingsmoduler (USB type A 2.0, USB type A 3.0, RJ45 CAT6A) og kabeltilslutningsmoduler (RJ45 CAT6A)
  • Kapslingsklasse IP65 / IP67 (med lukket beskyttelseslåg)
  • Vægtykkelser: 1 mm til 5 mm
  • Formontage
  • Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C til +70 °C
  • UL-godkendelse
  • Vægudskæring: Ø 22,5 mm

Dine fordele

  • Brug i industrielle miljøer takket være øget kapslingsklasse
  • Enkel og hurtig implementering af opdateringer, vedligeholdelse osv. på lukkede styretavler og enheder
  • Pladsbesparende installation takket være standard vægudskæring Ø 22,5 mm
  • Kort installationstid pga. enkel montering uden brug af værktøj
  • Kan tilpasses med dit eget logo

Stikdåser med USB-grænseflader

Universel med tre tilslutninger

Styreskabsstikdåser med tysk og amerikansk stikudformning er kendetegnet ved en ekstra USB-A- og USB-C-grænseflade. Det betyder, at der kan leveres forskellige enheder. Du kan vælge mellem Push-in og skruetilslutning til strømforsyningen.

Særlige egenskaber

  • Stikudformning: Tyskland/USA
  • 16 A, 250 V/15 A, 125 V
  • USB-grænseflader: USB-A og -C
  • USB-værdier: 5 V, 3 A (i alt), effektivitet: DOE niveau IV
  • Tilslutningstype: Push-in/skrue
  • Ledertværsnit: 0,2 mm² til 4 mm²/24 AWG til 12 AWG
  • LED-display til USA-typer
  • Overholder relevante sikkerhedsstandarder

Dine fordele

  • 3-i-1: Strømforsyning, der er klar til brug til eksterne enheder under vedligeholdelse og servicering
  • Sikker USB-strømforsyning og lynopladning takket være 15 W USB-effekt
  • Energibesparelse på grund af USB-grænsefladens særligt høje effektivitet i tomgang og under delvis belastning
  • Fleksibel montering: bæreskinnemontering eller direkte montering med skrue
  • Hurtig og enkel installation takket være Push-in tilslutningsteknik

Serviceinterfaces til industrien

Serviceinterfaces

Enkel vedligeholdelse og diagnose med Service Interfaces

Service Interfaces i styretavler forbedrer effektiviteten og sikkerheden ved vedligeholdelses- og servicearbejde. Specialiseret personale kan nemt få adgang til elektronikken uden at åbne styretavlen. Afbrydelse af driften undgås. De beskyttede Service Interfaces minimerer også risikoen for fejlbetjening og opretholder systemintegriteten.

Alsidige datafrontpaneler
Indbygningsrammer til Service Interface
Data Service Interfaces
Alsidige datafrontpaneler

Datafrontpanelerne giver alsidige tilslutningsmuligheder på særligt sparsom plads, da de forskellige kontaktindsatse kan kombineres efter ønske. Service Interfaces fås med følgende indsatse:

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • Stikdåser
  • SC-RJ-kobling

Indbygningsrammer til Service Interface

De robuste, temperaturbestandige indbygningsrammer i kapslingsklasse IP65 muliggør anvendelse i barske industrimiljøer. Produktprogrammet omfatter metal- og kunststoframmer til et eller to datafrontpaneler.

Data Service Interfaces

De pladsbesparende Data Service Interfaces (DSI) tilbyder en praktisk løsning til servicearbejde på styretavler og enheder. Med forskellige grænseflader som RJ45 og USB giver de pladsbesparende servicegrænseflader mulighed for hurtig og nem tilslutning af ekstra elektriske enheder. Datagrænsefladerne monteres i et standard 22,5 mm hul. Takket være den øgede kapslingsklasse på IP65/IP67 med lukket beskyttelseslåg er DSI ideel til brug i industrielle miljøer.

Til produktlisten
Stikdåse i styretavlen

Stikdåse i styretavlen

Styreskabsstikdåser til global anvendelse

Styreskabsstikdåserne kan benyttes internationalt med elleve forskellige stikgeometrier i styretavle- eller anlægskonstruktion. Ekstrafunktioner, såsom LED-visninger, sikring, kontakt eller effektafbryder, øger anvendelsesmulighederne.

Fortråd styreskabsstikdåserne med Push-in eller skruetilslutningsteknik efter eget valg. Også montering af stikdåserne sker ekstra fleksibelt: Fikser stikdåserne på bæreskinnen, eller montér dem direkte med skrue- eller klæbemontering. I kombination med adapterpladen kan stikdåserne desuden indbygges i service-grænsefladerne.

Styreskabsstikdåser med USB-A- og USB-C-tilslutninger
Stikdåser med sikringer og kontakter
Stikdåser med statusvisning
Montering af stikdåserne
Tilslutningsmærkning af en styreskabsstikdåse
Styreskabsstikdåser med USB-A- og USB-C-tilslutninger

De USB-kompatible styreskabsstikdåser er udstyret med CF (specifikt for Tyskland) og AB (for USA). USB-portene omfatter både en USB-A- og en USB-C-tilslutning. Både de tyske og amerikanske modeller fås med skrue- eller Push-in tilslutning, der sikrer en lettere installation. En ekstra funktion i den amerikanske version er et status-LED-display, der viser driftsstatus.

Stikdåser med sikringer og kontakter

Sikrede stikdåser bruges til netbeskyttelse. I tilfælde af en fejl udløses de kun selektivt, så andre dele af strømnettet forbliver i drift. Sikringen kan udskiftes hurtigt og nemt. Stikdåser med integreret kontakt gør tilsluttede apparater strømløse hver for sig uden at aktivere sikringen eller trække stikket ud.

Stikdåser med statusvisning

Farvevarianter angiver stikdåser med særlige funktioner, f.eks. en sikkerhedsstrømforsyning fra en separat strømkilde. En LED viser, om stikdåsen er i drift, og om der er spænding til stede.

Montering af stikdåserne

Ud over den sædvanlige montering på bæreskinnen kan stikdåserne også skrues direkte på en egnet overflade. Produkterne installeres på den måde fleksibelt og i overensstemmelse med situationen.

Tilslutningsmærkning af en styreskabsstikdåse

Styreskabsstikdåserne er alle placeret på undersiden. Det reducerer pladsbehovet og letter fortrådningen. Ud over den tidsbesparende Push-in tilslutning findes der også stikdåsevarianter med den klassiske og gennemtestede skruetilslutningsteknik.

Produktbrochure
Tilbehør til styretavler

Se produktudvalget af tilbehør til styretavler i produktbrochuren. Tilbehøret sikrer beskyttelse og orden i og omkring styretavlen. Derudover understøtter stikdåser og service-grænseflader en nem vedligeholdelse, service og diagnose.

Download brochuren
Styretavle med forskelligt tilbehør til styretavler