Befæstigelsesmateriale til styretavlen

Montagemateriel

Vi har et omfattende produktprogram inden for montagemateriel til styretavlen. De elektriske forbindelser og -komponenter fastgøres sikkert og tidsbesparende med egnet monteringstilbehør. Ved at kombinere montagematerialerne udnytter du den tilgængelige plads i styretavlen optimalt.

Go to Product Detail Page for item 1201442
E/UK - Endeholder
E/UK - Endeholder
1201442

Endeholder, Det anbefalede tilspændingsmoment på 0,6 til 0,8 Nm gælder udelukkende for den aktuelt producerede E/UK-variant (V/C 05). Et momentområde på 0,5 til 0,6 Nm anbefales til den tidligere variant (V/C 04). V/C-koden kan findes på produktetiketten., materiale: PA, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Dine fordele

  • Pladsbesparende og komfortabel installation af bæreskinner
  • Enkel fastgørelse på klemrækker takket være forskellige endeholdervarianter
  • God nulledertilslutning takket være nulledersamleskinner og diverse montagebukke
  • Nem kabelsamling og -fastgørelse med forskellige kabelbindervarianter

Bæreskinner

Bæreskinne NS 35
Bæreskinne med G-profil
Bæreskinne med C-profil
Bæreskinneklipper PPS STANDARD M med forskellige bæreskinner
Bæreskinne NS 35

Disse bæreskinner med hatteprofil er de mest almindelige varianter og er også kendt som top-hat-skinner. De fås i de to størrelser NS 15 og NS 35. Med bæreskinnen NS 35 kan du også vælge mellem højder på 7,5 mm og 15 mm. Afhængigt af bæreskinnevarianten fås top-hat-skinnerne i forskellige materialer. De omfatter f.eks. ubelagt eller galvaniseret stål samt bæreskinner af kobber eller aluminium. Desuden fås alle varianter, uanset om det er NS 15 eller NS 35, med eller uden perforeringer. De slidsede huller gør det nemt at installere de bestykkede bæreskinner. De lange standardhuller på NS 15 bæreskinnerne har en hulafstand på 20 mm fra hulmidte til hulmidte. Selve det slidsede hul er 12,2 mm langt inkl. radius
og 4,2 mm bredt. De lange standardhuller på NS 35 bæreskinnerne har en hulafstand på 25 mm fra hulmidte til hulmidte. Selve det slidsede hul er 15 mm lang inkl. radius og 6,2 mm bred.

Bæreskinne med G-profil

G-bæreskinnerne fås kun i størrelsen NS 32. Bæreskinnerne fås i perforerede eller uperforerede versioner, men kun den uperforerede version giver mulighed for at vælge mellem forskellige materialer. Den uperforerede version fås også i ubelagt kobber.

Bæreskinne med C-profil

Bæreskinner med C-profil bruges nu kun sjældent. Af denne grund er der nu kun én variant i programmet af bæreskinner. Denne variant er en NS 30-bæreskinne lavet af galvaniseret stål med et slidset hul.

Bæreskinneklipper PPS STANDARD M med forskellige bæreskinner

Med bæreskinneklipperen kan du skære DIN bæreskinner præcist, uden spåner og uden efterbearbejdning. Takket være føringselementerne kan bæreskinnerne indsættes i skæreenheden hurtigt og ubesværet.

Profil- og skinnesakse

Bæreskinneadapter RailFIX

Bæreskinneadapter RailFIX
Montering af en bæreskinne med montageadapterne RailFIX
En fuldt udstyret bæreskinne svæver over de monterede RailFIX-adaptere
Bæreskinneadapter RailFIX

RailFIX-bæreskinneadaptere gør det nemt og effektivt at montere fuldt udstyrede klemrækker. For at fastgøre klemrækkerne er det ikke nødvendigt med fri plads mellem rækkeklemmerne under bestykningen. Ud over pladsbesparende montering sikrer dette også hurtig montering, da der ikke er behov for tidskrævende eftermontering af individuelle rækkeklemmer og tilbehør. Derudover kræves der kun en enkelt skrue for enden af bæreskinnen for at fastgøre en fuldt udstyret bæreskinne.

Detaljeret information
Montering af en bæreskinne med montageadapterne RailFIX

For at gøre klar til montering af klemrækker skal RailFIX-adapterne først sættes fast på montagepladen. Bæreskinnen trækkes derefter manuelt på låsehagerne og skubbes ind under fastgørelseskrogene. Ved hjælp af en standardskruetrækker løftes bæreskinnen derefter op til markeringen under adapteren. Endelig skal bæreskinnen kun sikres med en M5-cylinderhovedskrue for at forhindre, at den glider sidelæns.

Til videoen
En fuldt udstyret bæreskinne svæver over de monterede RailFIX-adaptere

Montering og fastgørelse af klemrækker kan være besværligt og tidskrævende. RailFIX-adapterne gør imidlertid denne proces meget mere effektiv. Den virkelige fordel ved montageadapterne RailFIX ligger ikke kun i monteringshastigheden, men frem for alt i forenklingen af klemrækkeopbygningen. Takket være RailFIX kan dette udføres parallelt med adaptermontagen, hvilket decentraliserer hele processen og minimerer lange gåafstande og ventetider. Færdigmonterede bæreskinner kan også nemt købes hos eksterne leverandører.

Mere om effektiv montering og fortrådning
Endeholder til påklipsningsmontage

Endeholder til påklipsningsmontage

Endeholder

Produktprogrammet for endeholdere består af forskellige endeholdere til DIN-, C-type- og G-type-bæreskinner. Til den udbredte DIN-bæreskinne fås der ud over endeholdere til påskruning også endeholdere til påklipsning. Disse endeholdere kan klipses på bæreskinnen uden værktøj og uden at skulle udføre andre fikseringsforanstaltninger. Ved påklipsningen skærer endeholderen sig ind i metallet på bæreskinnen, hvorved den får et særligt godt hold. Derudover er endeholderne til påklipsning vedligeholdelsesfri. Som ved de påskruede endeholdere er det også ved disse endeholdere kun muligt at løsne dem med en skruetrækker. På den måde undgås utilsigtet løsnen af endeholderen.

Nulledersamleskinner

Nulledersamleskinner

Nulledersamleskinner og montagebukke

Produktprogrammet indeholder tre forskellige typer nulledersamleskinner til nem installation af nulledere. Målene på disse er 6 x 6 mm og 3 x 10 mm. Der fås forskellige montagebukke til installationen af nulledersamleskinner. Til 3x10-varianterne findes det største udvalg. Du kan her vælge mellem adaptere til fastgørelse på bæreskinnen eller til direkte montering. Den bæreskinnebundne NLS-adapter fås i forskellige udgaver. Dette gør det muligt at påvirke afstanden fra NLS til bæreskinnen samt skinnens højde.

Produktbrochure
Tilbehør til styretavler

Se produktudvalget af tilbehør til styretavler i produktbrochuren. Tilbehøret sikrer beskyttelse og orden i og omkring styretavlen. Derudover understøtter stikdåser og service-grænseflader en nem vedligeholdelse, service og diagnose.

Download brochuren
Styretavle med forskelligt tilbehør til styretavler