Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

CAE-data til PCB-engineering Design af printkortstik er mere effektivt end nogensinde: Spar værdifuld tid, når du planlægger og realiserer dit design af printkortstik (PCB) med vores designdata til printkort. Brug design-in-egnede ECAD-datadownloads i mere end 20 formater til de mest almindelige CAE-systemer til mere end 7.000 printkortstik.

CAE-data til PCB-engineering

Spar tid og omkostninger med ECAD-data ​

For at optimere integrationen af vores printkortstik tilbyder vi dig omfattende engineering-data af høj kvalitet. Vores ECAD-tilbud omfatter en bred vifte af engineering-data til dine specifikke behov og systemer. Disse omfatter symboler for ledningsdiagrammer, fodaftryk fra printkort og 3D-modeller.

Disse data er specifikt skræddersyet til de respektive systemer og processer med henblik på at forbedre produktudviklingen og sikre en smidig proces fra design til produktion. Takket være vores ECAD-data sparer du tid og penge: Din arbejdsbyrde med at administrere komponentbiblioteker reduceres. Fejlbehæftede manuelle processer undgås

Sådan fungerer download Se, hvordan du kan få CAE-data for den vare, du vælger, på få sekunder.

Download CAE-data
Download CAE-data
Download CAE-data
Download CAE-data

Søg efter den ønskede vare i vores online butik. På produktsiden under "3D-visning og download" kan du få adgang til de forskellige formater af ECAD-datadownloads.

Download CAE-data

Vælg dit yndlingsformat. Du kan vælge mellem de formater, der tilbydes af SamacSys eller SnapMagic. Du kan finde yderligere oplysninger om mulighederne længere nede på denne side i afsnittene "Partnernetværk" og "EDA-værktøjer".

Download CAE-data

Når du har valgt det rigtige format, kan du downloade alle data. Designdataene for printkort er tilgængelige for dig inden for meget kort tid. God fornøjelse med din printkort-engineering.

Understøttede formater ​

Hvis du er på udkig efter printkortstik, har vores hjemmeside en praktisk 3D-visning og mange downloads. Begge dele er tilgængelige på den relevante detaljerede side om varen. Det giver dig mulighed for at se den ønskede komponent fra forskellige perspektiver og downloade informationen til eget brug.

Vores service er tilgængelig via en række ECAD-serviceudbydere, herunder SamacSys, SnapMagic og Traceparts. Vores data kan også findes hos de fleste distributører som DigiKey, Mouser, Farnell eller søgemaskiner for elektroniske komponenter som Octopart.

Vi understøtter en lang række formater, så du kan bruge de data, du har brug for, i dit foretrukne EDA-værktøj. De understøttede formater omfatter:

✔Allegro PCB ✔Altium Designer ✔cadence ✔CADSTAR ✔CIRCIUTSTUDIO ✔CR-5000 ✔CR-8000 ✔DesignSpark PCB ✔DipTrace ✔Eagle ✔EasyEDA ✔Easy PC ✔ExpressPCB plus ✔Fusion 360 ✔KiCad ✔Mentor ✔OrCAD ✔Pads ✔Proteus ✔PCB123 ✔PULSONIX ✔Target 3001! ✔xpedition ✔ZUKEN

Partnernetværk


Logo for Supplyframe

Supplyframe

Supplyframe-virksomheden SamacSys er leverandør af ECAD-data af høj kvalitet.

Logo for SnapMagic

SnapMagic

SnapMagic tilbyder ECAD-data af høj kvalitet og samarbejder med Phoenix Contact.

EDA-værktøjer


Logo for Altium Designer ​

Altium Designer ​

Altium-data kan downloades øverst til venstre på den tilsvarende detaljeside om varen under "3D-visning og download".

Mødesituation vedr. engineering via ECAD-data

EAGLE-data

EAGLE-data kan downloades øverst til venstre på den tilsvarende detaljeside om varen under "3D-visning og download".