Signalrangering til Standard I/O-systemer
I/O-signalrangering
Vi tilbyder forskellige løsninger til I/O-signalrangering: VIP I/O-Marshalling sørger for ensartet I/O-signalkonditionering og signalrangering til Universal I/O i hele systemet, fra felten til styringen. Til standard-I/O-signalrangering tilbyder vores Termination Carrier en Plug-and-Play-løsning til at forbinde klassiske DIN-skinneapparater på standard-I/O-kort i dit automatiseringssystem.
Produktkategorier
Sammenligning af I/O-signalrangering til Universal I/O- og standard I/O-systemer
Systemtopologier:
Universal I/O-tilgangen med VIP I/O-Marshalling ophæver den faste adskillelse mellem marshalling- og grænsefladeniveauet og muliggør en integreret, betydeligt mere strømlinet systemarkitektur.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
Standard I/O-signalrangering
Med skilleforstærkerne MINI Analog Pro og MACX Analog |
Universal I/O-signalrangering
Med VIP I/O-Marshalling |
|
| Koncept | Termination Carrier til tilslutning af signal-specifikke standard-skinnenheder | Fleksibelt Plug-and-Play-system, bestående af termineringskort og indstiksmoduler |
| Systemarkitektur | Separate styretavler og systemer til signalrangering, signalbehandling og I/O-tilslutning | Signalrangering, signalbehandling og I/O-tilslutning integreret i systemet |
| I/O-struktur | Anvendelse af specifikke I/O-kort til hver signaltype | Softwarebaseret kanalallokering uafhængigt af signaltype, uden signal-specifikke I/O-kort |
| Signaltilpasninger | Tilpasning og omkonfigurering af ledningsføringen på rangér-, interface- og I/O-niveauet | Udskiftning af indstiksmodulerne og konfiguration af styringssoftwaren med eksisterende fortrådning |
| Til produkterne | Til produkterne |
Grafisk fremstilling:
Universal I/O-tilgangen med VIP I/O-Marshalling integrerer marshalling-, interface- og I/O-niveauet i en strømlinet arkitektur
Projektgennemløbstider:
Sammenlignet med den traditionelle signalrangordning sænker Universal I/O-tilgangen omkostningerne og forkorter projektgennemløbstiderne med op til 30 %.
| Standard I/O-signalrangering | Universal I/O-signalrangering | |
|---|---|---|
| Signalplanlægning | Antallet af specifikke signaltyper og I/O-kort skal fastlægges tidligt i udviklingsfasen. | Det eneste, man skal kende, er antallet af signaler. Signaltyperne kan senere tildeles fleksibelt. |
| Projektgennemførelse | Planlægning, installation og test foregår i rækkefølge. | Samtidig gennemførelse af planlægning, installation og test |
| Signalændringer | Der skal foretages ændringer i fortrådningen og dokumentationen. | Udskiftning af indstiksmodulerne og softwareprogrammering på UIO. |
| Fabriksgodkendelsestest og idriftsættelsesprocesser | Signalveje testes med den endelige kanalfunktion. | Signalveje opbygges og testes uafhængigt af signaltypen. |
Grafisk fremstilling:
Op til 30 % tidsbesparelse ved parallel behandling af projektfaserne
Vores produktløsninger til I/O-signalrouting
Nye produkter
Signalrangering til Universal I/O-systemer
Kompakt, fleksibel og yderst funktionel
VIP I/O-Marshalling forener signalkonditionering og signalrangering i et kompakt, yderst funktionelt Plug-and-Play-byggeklodssystem. Undgå at bruge marshalling-skabe, og planlæg signalveje uafhængigt af typen. Få glæde af et bredt udvalg af signaler og funktioner.
Særlige egenskaber
- Måling og styring af Ex i- og ikke-Ex i-feltsignaler
- Indstiksmoduler til AI, AO, DI, DO, T
- Fieldtilslutning: Push-in tilslutningsteknik
- Styringstilslutning D-SUB
- Overspændingsbeskyttelse op til 40 kA
- Anvendelseshøjde: ≤ 5.000 m over havets overflade
- Temperaturområde: -40 °C til +70 °C
- Godkendelser: Ex i, SIL 2/3, ATEX, IECEx, UL, CCC Ex
Dine fordele
- Færre styretavler, flere kanaler: Marshalling- og interface-niveau i et unikt kompakt system
- Kortere projektvarighed: Planlægning, fleksibel konfiguration og test af signalveje uafhængigt af typen
- Plug-and-Play-konfiguration bestående af forskellige termineringskort og indstiksmoduler
- Kan tilpasses når som helst: hurtigt modulskift uden omkabling
- Bredt signalområde, herunder Ex i, SIL og overspændingsbeskyttelse