Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Signalrangering til Standard I/O-systemer

Signalrangering til Standard I/O-systemer

Til signalrangering til Standard I/O-systemer tilbyder vores Termination Carrier en Plug-and-Play-løsning: Modulholderne hjælper dig med en hurtig, fejlfri tilslutning af klassiske bæreskinneenheder til dit automatiseringssystems Standard I/O-kort pr. prækonfektioneret VARIOFACE-systemkabling.

Go to Product Detail Page for item 2902657
TC-C-MAX2-SC-32221112 - Kabelsæt
TC-C-MAX2-SC-32221112 - Kabelsæt
2902657

Kabelsæt til signaloverførsel og spændingsforsyning på Termination Carrier til skilleforstærker i serien MACX Analog Ex. Tilslutning til tilslutningspunkterne 3.2 og 2.2 (signaloverførsel for aktive indgangskort) samt 1.1 og 1.2 (spændingsforsyning) til signalprintkortet.

Dine fordele med vores Termination Carrier til signalrangering til standard-I/O-systemer

  • Pladsbesparende takket være den kompakte konstruktion
  • Lang levetid for anlægget pga. robust hus og mekanisk frakoblet Termination-printkort
  • Nem fortrådning takket være stikbare, kodede kabelsæt og færdigkonfektionerede systemkabler
  • Optimal tilpasning takket være forskellige systemstik og frontadaptere til diverse automatiseringssystemers I/O-kort
  • Servicevenlig takket være hot-swap-moduludskiftning og let tilgængelige tilslutningselementer
  • Kun ét engineering-design nødvendigt til bæreskinne- og systemapplikationer

Nye produkter

Termination Carrier til Siemens ET200SP HA

Termination Carrier til Siemens ET200SP HA

Tilslutning til decentralt perifert system

Termination Carrier muliggør fejlfri Plug-and-Play-tilslutning af forskellige signaltyper til din Siemens SIMATIC ET200SP HA. Brugen af klassiske bæreskinneenheder kræver kun ét engineering-design til bæreskinne- og systemanvendelser.

Særlige egenskaber

  • Til MACX Analog-Ex i-NAMUR-skilleforstærker
  • Til MACX Analog-Ex-i-forsynings- og indgangsskilleforstærker
  • Til MACX Analog-Ex-i-udgangsskilleforstærker
  • Til koblingsrelæer af typen PSR-MINI-SIL

Dine fordele

  • Hurtig signalforbindelse til din Siemens SIMATIC ET200SP HA
  • Pladsbesparende takket være kompakt konstruktion
  • Lang levetid for anlægget pga. robust hus med mekanisk frakoblet Termination-printkort
  • Nem fortrådning takket være stikbare, kodede kabelsæt og færdigkonfektionerede systemkabler
  • Servicevenlig takket være hot-swap-moduludskiftning og let tilgængelige tilslutningselementer

MACX Analog Termination Carrier ikke bestykket
Interface Analog-, Interface Cabling-, MACX- og Termination Carrier-produkter
Forskellige systemstik og frontadaptere: MACX Analog, systemkabling, Termination Carrier, skilleforstærkere
 MACX Analog Termination Carrier hot-swap
MACX Analog Termination Carrier og bæreskinneenhed
MACX Analog Termination Carrier ikke bestykket

Den stabile, vibrationsfaste aluminiumsholder er udstyret med et profil til isætning af bæreskinneenheder af standardtypen. Derudover er Termination-printkortet mekanisk afkoblet.

Interface Analog-, Interface Cabling-, MACX- og Termination Carrier-produkter

Hurtig og sikker tilslutning af bæreskinneenheder af standardtypen til Termination Carrier-printkortet med stikbare og kodede kabelsæt.

Forskellige systemstik og frontadaptere: MACX Analog, systemkabling, Termination Carrier, skilleforstærkere

Til optimal tilpasning til I/O-kortene i dit automatiseringssystem fås forskellige systemstik og frontadaptere, f. eks.:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa

 MACX Analog Termination Carrier hot-swap

Let tilgængelige tilslutningspunkter og hot-swap-moduludskiftning gør det nemmere at udføre service.

MACX Analog Termination Carrier og bæreskinneenhed

Ved brug af bæreskinneenheder af standardtypen behøver du kun et engineering-design til standardbæreskinner og systemapplikationer.

MINI Analog Pro Termination Carrier i styretavlen

Den pladsbesparende løsning til din standard-I/O-signalrangering

Kombineret med de ekstremt kompakte skilleforstærkere MINI Analog Pro giver Termination Carrier en enestående pakningstæthed i styretavlen.
Spar op til 65 % plads sammenlignet med traditionelle løsninger:
Kompakt konstruktion: Med en højde på 160 mm og en dybde på ca. 175 mm inkl. påmonterede moduler.
Pladsbesparende placerede systemtilslutninger: Systemkablernes radius rager ikke ud over modulerne.
Bæreskinneholder med integreret endeholder, så flere Termination Carriers kan monteres lige ved siden af hinanden.
Med Termination Carrier og MINI Analog Pro installeres op til 320 kanaler i en styretavle på 80 x 200 cm.

E-paper
Signalbehandling og eksplosionsbeskyttelse

Interferensfri og sikker signalbehandling, overførsel og visualisering gennem 3-vejs galvanisk adskillelse: Vores produktprogram til signalbehandling og eksplosionsbeskyttelse dækker alle opgaver inden for interferensfri og sikker signaloverførsel, f.eks. NAMUR-skilleforstærkere, bipolære skilleforstærkere, temperaturmåleværdikonvertere, forsyningsisolatorer osv.

Åbn e-paper
Forsiden af brochuren "Signalbehandling og eksplosionsbeskyttelse