Sikkerhedsrelæer

Sikkerhedsrelæer

Vores TÜV-certificerede sikkerhedsrelæer med tvangsførte kontakter giver maksimal sikkerhed for en til tre faste sikkerhedsfunktioner. Alt efter pladsbehov fås der højkompakte konstruktioner fra 6 mm.

Nye produkter

Kompakt sikkerhedsrelæ PSRcompact
Multifunktionelle sikkerhedsrelæer PSRuni
Egensikkert sikkerhedsrelæ PSR-MC35 Ex i

Kompakte sikkerhedsrelæer

Maksimal sikkerhed på den mindste plads

PSRcompact sikkerhedsrelæerne bruger pålidelig sikkerhedsteknik i en særligt pladsbesparende konstruktion. De muliggør sikker frakobling af maskiner og systemer, opfylder særligt høje sikkerhedsstandarder og kan nemt integreres i eksisterende systemer.

Særlige egenskaber

  • Op til 5 frigivne funktionsstrømkredse i det 17,5 mm store hus
  • Modulbredde fra 12,5 mm
  • Udvidet temperaturområde op til +60 °C
  • TÜV-certificeret sikkerhed op til SIL 3 / PL e
  • Push-in tilslutningsteknik
  • Tvangsførte kontakter
  • Digital produktdokumentation via DT4I-kode

Dine fordele

  • Kompakt konstruktion giver pladsbesparelser på op til 25 % i styretavlen
  • Kompatibel med alle relevante sensortyper for fleksibel brug
  • Enkel idriftsættelse uden parametrisering eller brug af software
  • Hurtig installation takket være værktøjsfri fortrådning med push-in-tilslutningsteknologi
  • Robust og holdbart hus til brug i industrielle miljøer

Multifunktionelle sikkerhedsrelæer

Alle sikkerhedsfunktioner i én enhed

Med det multifunktionelle sikkerhedsrelæ PSRuni kan op til fire sikkerhedsfunktioner overvåges med kun én enhed. Den omfattende dækning af almindelige sikkerhedsfunktioner giver mulighed for fleksibel konfiguration og tilpasning til individuelle krav.

Særlige egenskaber

  • Konfiguration via drejekodekontakt på enheden eller via clipx ENGINEER Device Parameterisation software
  • Dækning af almindelige sikkerhedsfunktioner, f.eks. nødstop, lysgitter
  • Overvågning af op til to sikkerhedskredsløb
  • Modulbredde: 22,5 cm
  • Push-in tilslutningsteknik

Dine fordele

  • Universel brug takket være dækning af alle almindelige sikkerhedsfunktioner
  • Fleksibel tilpasning til individuelle behov
  • Pladsbesparende og effektiv overvågning af op til fire sikkerhedsfunktioner i kun én enhed
  • Hurtig idriftsættelse vha. nem konfiguration
  • Kan anvendes i applikationer op til det højeste sikkerhedsniveau SIL 3/PL e

Sikkerhedsrelæ til eksplosionsfarlige områder

Overvågning af signalgivere i zone 0

Sikkerhedsrelæet PSR-MC35-Ex-i har egensikre indgangskontakter og er særligt velegnet til overvågning af signalgivere med en eller to kanaler, f.eks. nødstopkontakter eller sikkerhedsdørkontakter, i potentielt eksplosive miljøer.

Særlige egenskaber

  • Certificeret iht. IECEx og ATEX
  • 2 egensikre indgange op til zone 0
  • Velegnet til installation i zone 2
  • Modulbredde: 17,5 mm
  • Automatisk eller manuel, overvåget start
  • Push-in tilslutningsteknik

Dine fordele

  • Korrosionsbeskyttelse gennem ekstra beskyttende belægning på printkortet
  • Høj driftssikkerhed også i udvidede temperaturområder op til +60 °C
  • Høj grad af sikkerhed selv under ekstreme omgivelsesbetingelser op til PL e eller SIL 3
  • Reduceret fortrådningstid takket være Push-in tilslutningsteknik
  • Pladsbesparelse takket være kompakt modulbredde

Tre produktfamilier til forskellige maskinapplikationer

Vores kompakte sikkerhedsrelæer opfylder funktionskravene til maskinkonstruktionsapplikationer internationalt. De bruges frem for alt i levnedsmiddel-, emballage-- og montagehåndteringsmaskiner.

Sikkerhedsrelæer PSRmini

Sikkerhedsrelæer fra og med 6 mm modulbredde

Højkompakte sikkerhedsrelæer PSRmini

PSRmini er de smalleste sikkerhedsrelæer på markedet. PSRmini-sikkerhedsrelæer skal bruge op til 70 % mindre plads i styretavlen, uden at effekten derved nedsættes.

  • Stort udvalg i sikkerhedsrelæer til sikkerhedsfunktioner såsom nødstop, lysgitre, sikkerhedsdøre, tohåndsbetjening og meget mere
  • 6 mm og 12 mm smalle huse
  • Sikkerhedsrelæer med 1 til 3 frigivelsesstier
  • Kontaktudvidelse med 5 frigivelsesstier er tilgængelige
  • Skrue- eller fjederkrafttilslutning
Sikkerhedsrelæer PSRclassic

Sikkerhedsrelæer som gængs markedstype

Klassiske sikkerhedsrelæer PSRclassic

De klassiske sikkerhedsrelæer PSRclassic er kendetegnede ved at have et stort udvalg af funktioner og varianter. Husbredden svarer til standarden på markedet.

  • Stort udvalg mht. sikkerhedsfunktioner såsom nødstop, lysgitre, sikkerhedsdøre, tohåndsbetjening og meget mere
  • Husbredde fra 17,5 mm
  • Stort udvalg af varianter
  • Fås med op til 8 frigivelsesstier
  • Skrue- eller fjederkrafttilslutning
Multifunktionelt sikkerhedsrelæ

Multifunktionelt sikkerhedsrelæ med op til to justerbare sikkerhedsfunktioner

Multifunktionelle sikkerhedsrelæer PSRuni

Med det multifunktionelle sikkerhedsrelæ PSRuni kan op til to sikkerhedsfunktioner overvåges med kun én enhed. Den omfattende dækning af almindelige sikkerhedsfunktioner giver mulighed for fleksibel konfiguration og tilpasning til individuelle krav.

  • Konfiguration direkte på enheden via drejekodekontakt
  • Dækning af almindelige sikkerhedsfunktioner, f.eks. nødstop, lysgitter
  • Overvågning af to uafhængige kredsløb
  • Modulbredde: 22,5 cm
  • Push-in-tilslutningsteknologi

Kompakt, modulær sikkerhedsteknik til maskinkonstruktion

Som maskinkonstruktør kender du den dynamik og de krav, der findes på dit marked. Funktionel sikkerhed spiller en stadig større rolle. Standarder og retningslinjer yder her et vigtigt bidrag til sikkerheden. Med vores PSR-sikkerhedsrelæer har du mulighed for at sammensætte nye sikkerhedskoncepter, som giver dig mange fordele:

  • Kompatibilitet med mange sensorer og aktuatorer giver mange anvendelsesmuligheder, især i maskintekniske applikationer
  • Implementering af applikationer op til PL e iht. ISO 13849 og SIL 3 iht. IEC 62061 mulig
  • Alle vores Safety-produkter er TÜV-certificerede og indbefatter omfattende godkendelser til de internationale markeder
  • Relæteknologien fra Phoenix Contact, som er indbygget i sikkerhedsrelæet, giver maksimal funktionel sikkerhed takket være tvangsførte kontakter
  • Vores sikkerhedsrelæer fra en modulbredde på 6 mm og en frigivelsessti egner sig til modulære sikkerhedskoncepter