PSR-SCP- 24DC/ESP4/2X1/1X2
-
Sikkerhedsrelæer
2981020
Sikkerhedsrelæ til SIL 3 High/Low Demand-applikationer, også godkendt iht. EN50156, DNV samt ENISO13849, nødstop- og sikkerhedsdørovervågning, 1 kanal, 2 funktionsstrømkredse, 1 signalkontakt, stikbar skrueklemme, bredde: 22,5 mm
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Bemærkning vedr. anvendelse | |
Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
Produkttype | Sikkerhedsrelæer |
Produktfamilie | PSRclassic |
Anvendelse | Nødstop |
Procesteknik | |
Beskyttelsesdør | |
Styring | 1 kanal |
Levetid mekanisk | ca. 107 koblinger |
Relætype | Elektromekanisk relæ med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Tider | |
Reaktionstid, typisk | typ. 60 ms (ved Us manuel, overvåget start) |
60 ms (ved Us automatisk start) | |
Type: Typisk tiltrækningstid ved Us | 60 ms (ved Us/når der ønskes via A1) |
Typisk udkoblingstid | typ. 20 ms (ved Us/når der ønskes via A1) |
Genstartstid | < 1 s (Boot-tid) |
Genindkoblingstid | ≥ 1 s (I henhold til sikkerhedsfunktionens krav) |
Varighed af startpuls | ≥ 500 ms (manuel start) |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 16,12 W (ved US = 26,4 V, IL² = 72 A², Pi alt maks= 1,72 W + 14,4 W) |
Driftsart | 100 % ED |
Mærkeisolationsspænding | 250 V |
Målestødspænding / isolering | Se datablad, kapitel "Isolationskoordinering". |
Digital: Logik (A1) | |
Beskivelse af indgangen | sikkerhedsorienteret |
Antal indgange | 1 |
Indgangsspændingsområde "1"-signal | 20,4 V ... 26,4 V |
Indkoblingsstrøm | maks. 1 A (typ. ved US, Δt = < 10 ms) |
Filtertid | maks. 3 ms (Testpulsbredde low-testpuls) |
min. 200 ms (testpulsrate low-testpuls) | |
Lyse testpulse/high-testpulse ikke tilladt. | |
Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 50 Ω |
Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
Strømforbrug | 65 mA (typ. ved US) |
Digital: Startkreds (Y2) | |
Beskivelse af indgangen | ikke sikkerhedsorienteret |
Antal indgange | 1 |
Indgangsspændingsområde "1"-signal | 20,4 V ... 26,4 V |
Indkoblingsstrøm | < 14 mA (typ. ved US på Y2, Δt - 10 ms) |
Filtertid | Testpulse ikke tilladt |
Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 50 Ω |
Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
Strømforbrug | 0 mA (typ. ved US på Y2) |
Relæ: Funktionsstrømkredse (13/14, 23/24) | |
Beskrivelse af udgangen | med hver 2 NO på række, sikkerhedsorienteret, potentialfri |
Antal udgange | 2 |
Kontaktudførelse | 2 Funktionsstrømkredse |
Kontaktmateriale | AgSnO2 |
Brydespænding | min. 10 V |
maks. 250 V AC/DC | |
Brydeeffekt | min. 100 mW |
Indkoblingsstrøm | min. 10 mA |
maks. 6 A | |
Vedvarende grænsestrøm | 6 A (Bemærk derating og belastningsgrænsekurve) |
Kvadr.: Totalstrøm | 72 A2 (Bemærk derating) |
Koblingsfrekvens | maks. 0,5 Hz |
Levetid mekanisk | 107 koblinger |
Udgangssikring | 10 A gL / gG |
4 A gL / gG (til low-demand-applikationer) | |
Relæ: Signalstrømkreds (31/32) | |
Beskrivelse af udgangen | 2 NC parallel, ikke-sikkerhedsrelevant, jordpotentialfri |
Antal udgange | 1 |
Kontaktudførelse | 1 Signalstrømkreds. |
Kontaktmateriale | AgSnO2 |
Brydespænding | min. 10 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC | |
Brydeeffekt | min. 100 mW |
Indkoblingsstrøm | min. 10 mA |
maks. 6 A | |
Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
Kvadr.: Totalstrøm | 36 A2 (Bemærk derating) |
Koblingsfrekvens | maks. 0,5 Hz |
Levetid mekanisk | 107 koblinger |
Udgangssikring | 6 A gL / gG |
Tilslutningsteknik | |
stikbar | ja |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Statusvisning | LED (grøn) |
Driftspændingsvisning | LED grøn |
Bredde | 22,5 mm |
Højde | 99 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farve (Hus) | gul (RAL 1018) |
Materiale hus | PA |
Sikkerhedstekniske data | |
Stopkategori | 0 |
Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhedstekniske data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (Bemærk derating) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m (Over havets overflade) |
Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
Chok | 15g |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Mærkning | CE-konform |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsposition | På vandret og lodret bæreskinne |
Varenummer | 2981020 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DNA161 |
Produktnøgle | DNA161 |
GTIN | 4017918911065 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 183,05 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 152,86 g |
Toldtarifnummer | 85371098 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | dd23503e-e0e0-475d-ae14-eaa0f4b647df |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 9,711 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
Op til kat. 4/PL e iht. ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
1-kanals-styring
Sikker adskillelse
Med indkoblingsstrømreducering, egner sig derfor til kobling af fejlsikre styringer (PSR-ESP4)
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre