CRIMPFOX 6
-
Crimptang
1212034
Crimptang, til terminalrør uden isolationskrave efter DIN 46228 del 1 og terminalrør med isolationskrave efter DIN 46228 del 4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, indføring fra siden, trapez-crimpning
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Selv ved store ledertværsnit opnås en optimal presning med et minimalt kraftforbrug for alle terminalrør
Udløselig tvangsspærre
Omfattende program i pressetænger
Presning af ensartet høj kvalitet
Mærkede pressestationer til præcis bearbejdning af de pågældende tværsnit