Relæer og Solid-State-relæer på DIN-skinnen

Relæer og Solid-State-relæer

Oplev vores omfattende udvalg af relæer og Solid-State-relæer, koblingsrelæer, elektromekaniske relæer, tidsrelæer, kommunikations- og logikmoduler. Vores innovative produkter giver maksimal pålidelighed og effektivitet til dine industrielle applikationer. Vores relæer er kendetegnet ved deres høje brydeeffekt, lange levetid og omfattende udvalg af tilbehør. Solid-State-relæerne giver hurtige koblingstider og er ideelle til applikationer med en høj koblingsfrekvens. Logikmoduler tilbyder fleksible kontrol- og automatiseringsløsninger til din applikation. Med kommunikationsmoduler kan du nemt og fleksibelt integrere et relæsystem i dit netværk.

Nye produkter

Meget kompakt tvangsført relæmodul på DIN-skinne
Netværkskompatibelt remote-relæsystem PLC-INTERFACE Ethernet gateway på DIN-skinne

Meget kompakte tvangsførte relæmoduler

6-polet med Push-in tilslutningsteknik

Det meget kompakte RIFLINE complete relæmodul skifter pålideligt med seks tvangsførte kontakter og Push-in tilslutningsteknik. Nyd godt af A2-potentialfordeling via indlægsbroer på indgangssiden og pålidelig feedback i din applikation.

Særlige egenskaber

  • Push-in tilslutningsteknik
  • Modulbredde på kun 20,9 mm
  • Relæmodul med 6-polet, tvangsført relæ
  • A2 potentialfordeling via indlægsbroer på indgangssiden
  • Pålidelig feedback

Dine fordele

  • Pladsbesparende skift takket være en modulbredde på kun 20,9 mm
  • Mere tvangsførte kontakter takket være de 6-polede relæer
  • Hurtig og nem kabling af relæmodulerne takket være Push-in tilslutningsteknik
  • Enkel potentialfordeling med indlægsbroer på indgangssiden

Netværkskompatibelt remote-relæsystem

Multi-protokolforbindelse til styringen

Det modulære remote-relæsystem med fleksibel kanaltildeling understøtter dig i enkle applikationer med op til 56 IO-kanaler. Drag fordel af høj fleksibilitet og intuitiv integration takket være kompatibilitet med almindelig styringssoftware.

Særlige egenskaber

  • Multi-protokolforbindelse: PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP
  • Enkel integration i styringens software via enhedsbeskrivelsesfiler
  • Kompatibel med PLC-INTERFACE-relæer og analoge moduler
  • Temperaturområde: -40 °C ... +60 °C
  • Maksimalt antal kanaler: op til 56 kanaler

Dine fordele

  • Fleksibel kanalkonfiguration (DI, DO, AI, AO) og kompakt konstruktion til enkle applikationer med et lille til middelstort antal kanaler i decentrale montagekasser
  • Multiprotokolforbindelse takket være innovativt netværksmodul med højtydende chipsæt (PROFINET klasse C og S2-redundans)
  • Intuitiv og hurtig integration i kontrolniveauet takket være kompatibilitet med etableret styringssoftware

PLC logic og PLC-INTERFACE Ethernet gateway på DIN-skinnen

Logik- og kommunikationsmoduler Kobling og styring af enkle applikationer med et lille til middelstort antal kanaler

Vores modulære logik- og kommunikationsmoduler håndterer kobling og styring af IO-signaler i enkle applikationer med et lille til middelstort antal kanaler. På markedet for logikmoduler kombinerer logikrelæsystemet PLC logic logik-, interface- og fieldniveau i én løsning. Til decentrale applikationer tilbyder det modulære Remote-relæsystem PLC-INTERFACE Ethernet Gateway dig en fleksibel og pladsbesparende løsning med op til 56 IO-kanaler. Integrér nemt dine relæer i netværket.

 Elektromekaniske relæer, Solid-State-relæer på DIN-skinnen

Koblingsrelæ Til alle anvendelser – pålidelig, sikker, effektiv

Koblingsrelæer er en uundværlig del af industriel automatisering, hvor pålidelighed, sikkerhed og effektivitet er af stor betydning. Stol på vores brede program af Solid-State-relæer og elektromekaniske relæer, stikbare eller som komplet modul. Koblingsrelæer, tvangsførte koblingsrelæer, højkompakte relæmoduler og relæer til eksplosionsfarlige områder bidrager derudover til en høj anlægsoppetid for din anvendelse.

Overvågningsrelæ på DIN-skinnen

Overvågningsrelæ Øg oppetiden for anlægget, og reducér nedetider

Overvågningsrelæer er en økonomisk løsning til kontrol af vigtige elektriske og fysiske anlægsparametre. Med EMD-overvågningsrelæet kan du overvåge overspænding, underspænding, overstrøm, understrøm, faseudfald, fasefølge, faseasymmetri, effektfaktor, virkeeffekt samt motorviklingstemperatur og påfyldningsniveauer.

Tidsrelæer på bæreskinnen

Tidsrelæer Perfekt timing: Tidsrelæer er det økonomiske alternativ til PLC til styring af enkle tidsforløb

Med vores tidsrelæer kan du nemt og omkostningseffektivt implementere tidsstyring, der går fra et par millisekunder til flere dage. Få fordel af den praktiske indstilling af enhederne med betjeningselementerne på fronten af huset. Jordpotentialfrie skiftekontaktudgange sørger for hurtig fejlmelding og målrettet frakobling. Vælg det rigtige tidsrelæ til din anvendelse ud fra fire produktfamilier.

Din gratis billet
Besøg os på SPS 2026

Besøg os fra den 24. – 26. november i hal 9, stand 310, og oplev, hvordan åbne økosystemer, Industrial AI og helhedsorienteret sikkerhed gør industriel automatisering klar til fremtiden.

Få fat i en gratis billet
Phoenix Contact på SPS