Logik- og kommunikationsmodul på DIN-skinnen

Logik- og kommunikationsmoduler

Vores modulære logik- og kommunikationsmoduler håndterer kobling og styring af IO-signaler i enkle applikationer med et lille til mellemstort antal kanaler. På markedet for logikmoduler kombinerer logikrelæsystemet PLC logic logik-, interface- og fieldniveauerne i én løsning. Til decentrale applikationer med forbindelse til en overordnet styring tilbyder det modulære remote-relæsystem PLC-INTERFACE Ethernet Gateway dig en fleksibel og pladsbesparende løsning med op til 56 IO-kanaler. Integrér nemt dine relæer i netværket. 

Dine fordele

  • Fleksibel kanalkonfiguration (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) og kompakt konstruktion til enkle applikationer med et lille til middelstort antal kanaler i decentrale montagekasser
  • Multiprotokolforbindelse takket være innovativt netværksmodul med højtydende chipsæt (PROFINET klasse C og S2-redundans)
  • Intuitiv og hurtig integration i kontrolniveauet takket være kompatibilitet med etableret kontrolsoftware
  • Høj tilgængelighed takket være stikbare koblingselementer i logik- og kommunikationsmodulerne
  • Kombiner fleksibelt: Udstyr hver kanal individuelt afhængigt af applikationskravene
  • Effektiv fortrådning takket være Push-in tilslutningsteknik og særlige varianter til fortrådning af sensorer og aktuatorer
Logik-relæsystem PLC logic med udvidelsesmoduler

Logikmoduler Kombiner relæ- og analogmoduler med logiske funktioner og intuitiv software

På markedet for logikmoduler kombinerer logikrelæsystemet PLC logic for første gang logik-, interface- og fieldtilslutningsniveau sammen i én løsning. På den måde kan du koble og styre I/O-signaler med et enkelt kompakt system. Afhængigt af dit behov kan du kombinere logikmodulet med det passende relæ- og analogmodul. Den modulære opbygning giver mange anvendelsesmuligheder.

PLC-INTERFACE Ethernet gateway på DIN-skinnen

Kommunikationsmoduler Remote-relæsystem med netværksforbindelse: Den decentrale løsning til enkle applikationer med et lille til middelstort antal kanaler

PLC-INTERFACE Ethernet Gateway: Det modulære remote-relæsystem understøtter enkle applikationer med op til 56 I/O-kanaler. Integrér nemt dine relæer i netværket. Drag fordel af høj fleksibilitet og intuitiv konfiguration takket være kompatibilitet med etableret kontrolsoftware. Vores skalerbare moduler til den decentrale montagekasse giver pladsbesparelser på op til 65 %, hvilket gør dem til et økonomisk supplement til klassiske remote-I/O-moduler.

E-paper
Produktbrochure

Skift, isoler og forstærk signaler på en pålidelig måde. En oversigt over vores omfattende udvalg af koblingsenheder.

Til e-paper
Brochure om relæer