PLC-INTERFACE

Relæer for en bæredygtig fremtid – et kig bag kulisserne.
Et kig på produktionen af et PLC-INTERFACE-relæ
Et kig ind i PLC-INTERFACE-relæ med Lead-Frame-teknologi

Indvendigt design med Lead-Frame i et PLC-INTERFACE-relæ

Pålidelig kobling af signaler – på begrænset plads ​

Relæsystemer fra Phoenix Contact danner en effektiv og pålidelig grænseflade mellem styring og anlægsperiferi. Lead-Frame-teknologien i relæserien PLC-INTERFACE er det solide fundament til pålidelig kobling, adskillelse og forstærkning af signaler. Desuden anvendes elektromekaniske og Solid-State-relæer – denne kombination viser sit værd i millioner af koblinger i forskellige applikationer og relækredsløb hver eneste dag.

Kvalitet er i højsædet hos Phoenix Contact, så selv små detaljer er meget vigtige for os. I vores egen kunststof- og metaldeleproduktion fremstilles de dele, der er grundlaget for komponenter af høj kvalitet. 100 % af produkterne kontrolleres. For at innovative produktideer kan omsættes kontinuerligt i konstruktions- og udviklingsafdelinger, udbygges knowhow og egne kompetencer i huset yderligere.

PLC-INTERFACE – mangfoldighed i system

Interaktivt Image Map: PLC-INTERFACE: Produktoversigt med tilbehør
Lead-Frame-teknologi
Lead-Frame-teknologien i PLC-INTERFACE-relæserien danner det solide fundament for pålidelig kobling, adskillelse og forstærkning af signaler: Indpressede komponenter giver øget vibrationsbestandighed. Den optimerede varmestyring forlænger de elektroniske komponenters levetid. Vi realiserer bæredygtighed med let adskillelige materialer og stikbare relæer.
Lead-Frame-teknologi
VARIOFACE PLC-V8-adapter
Systemkablingsadapteren muliggør hurtig, nem og fejlfri tilslutning af relæmoduler til styringen.
VARIOFACE PLC-V8-adapter
Omfattende tilbehør
Ved hjælp af de isolerede kortslutningsbroer i forskellige farver kan der ved PLC-relæmoduler spares op til 70 % fortrådningstid. Sikringsadapteren med en modulbredde på 6,2 mm muliggør en kanalvis sikring uden behov for ekstra plads på DIN-skinnen.
Omfattende tilbehør
Programmerbart logik-relæsystem PLC logic
Udfør kobling og styring af I/O-signaler med et højkompakt og fleksibelt system. Du kan kombinere logikmodulet med de tilsvarende relæ- og analogmoduler, som du ønsker. Det modulære design giver en bred vifte af anvendelsesmuligheder.
Programmerbart logik-relæsystem PLC logic
PLC logic – programmering og konfigurering
Enkel parameterjustering og fleksibel overvågning via app med den tilhørende Bluetooth-adapter. LOGIC+ er en software, der skal betjenes intuitivt, til hurtig gennemførelse af dine projekter. Integrér PLC logic i styringer på højere niveauer via RS-485 (Modbus/RTU).
PLC logic – programmering og konfigurering
Varianter til enhver anvendelse
Elektromekanisk, halvlederrelæ, hybridrelæ, tvangsførte kontakter, relæer til zone 2-anvendelser (Ex), multifunktionelle tidsrelæer, analoge I/O-module, Pt 100-/Pt 1000-temperaturmåleværdikonverter, relæer til DC-motorer, manuel betjening
Varianter til enhver anvendelse

Båret af passion, innovation og pionerånd blev en milepæl inden for relæteknologi til i 1997: Lead-Frame-teknologien blev for første gang integreret i relæmoduler med en modulbredde på 6,2 mm fra Phoenix Contact. Det er helt frem til i dag enestående på markedet.

Carsten Thörner, Vice President (Interface Components)
Carsten Thörner, Vice President Interface Components hos Phoenix Contact

Koblingsenheder for en bæredygtig fremtid

AES-sektorer fra energi, industri, infrastruktur, mobilitet og PLC-INTERFACE

En forløber for All Electric Society Relæmoduler for en bæredygtig fremtid

Tag et kig bag kulisserne i en fuldautomatisk produktion sammen med os. Oplev pionerånd og innovation fra et nyt perspektiv. Vær med til at se på globale applikationer, og få et glimt af fremtiden. PLC-INTERFACE understøtter fremtidige teknologier inden for alle områder af All Electric Society: Power-to-X, sektorkobling, vedvarende energi, industriel automatisering, infrastruktur og bygningsautomatisering. Naturligvis altid i bæredygtighedens tegn.

I fremtidsvisionen om All Electric Society sikrer en omfattende infrastruktur den nødvendige transport og udveksling af energi, signaler og data på alle områder af livet og i arbejdet. Pålidelige koblingshandlinger er afgørende for sikker og problemfri drift af elektrificerede maskiner og anlæg i dette overordnede system, der dækker flere sektorer.

Infografik PLC-INTERFACE-relæer

Alt om PLC-INTERFACE

Innovationsdrivkraft og egenskaber
Vi er din pålidelige partner og drivkraft for innovation med engineering-viden: Omfattende tilbehør og gennemgående funktioner til alle anvendelser.

Teknologi
Med vores relæmoduler kan du satse på innovativ teknologi til en bred vifte af standard- og elektronikvarianter med pladsbesparende, enkel håndtering og værktøjsfri fortrådning.

Applikationer
Med PLC-INTERFACE kan du være sikker på at opfylde de juridiske og tekniske krav ved hjælp af innovativ teknologi.

Bæredygtighed
Bæredygtighed er en vigtig komponent i hele PLC-INTERFACE-relæernes livscyklus. Reduktion af emballage, udskiftelige relæer, CO₂-Footprint-gennemsigtighed og materialer, der kan adskilles for optimal genanvendelse.

Klar til fremtiden
Vi er din forløber inden for vigtige emner i fremtiden, såsom digitalisering, CO₂-neutral energi og Power-to-X, ved hjælp af elektrificering i alle sektorer og brancher.