PLC-INTERFACE Features & Innovations Pionerånd, innovation og passion siden 1997.

PLC-INTERFACE Lead-Frame i produktionen
PLC-INTERFACE-relæer i modulbredder på 6,2 mm og 14 mm

En spændende relæhistorie fyldt med pionérånd, innovation og passion

Vi har udviklet innovative og teknologisk førende relæer til dig i over 25 år og har formet markedet for industrielle interface-koblingsrelæmoduler og skabt en standard.

Relæsystemet PLC-INTERFACE er den effektive grænseflade mellem styring og anlægsperiferi. Siden 1997 har vi kunnet tilbyde dig et omfattende program af højkompakte, stikbare relæer og Solid-State-relæer.

Produktprogrammet er hele tiden blevet og bliver til stadighed udbygget. Desuden får du en stor mængde tilbehørs- og systemkablingsløsninger til din anvendelse.

Infografik med funktionsikoner for PLC-INTERFACE-relæer

Overblik over produktets funktioner

Drag fordel af over 25 års erfaring, innovation og knowhow: Vi ønsker at gøre det så nemt som muligt for dig – fra produktvalg til sikker og pålidelig drift i dit anlæg.

  • Relævarianter til enhver anvendelse

  • Ex-varianter samt Ex- og SIL-rådgivningsekspertise

  • Nem håndtering og stort udvalg af tilbehør

  • Godkendelser i hele verden

  • Produktion og knowhow inden for engineering

  • Innovationer inden for relæer siden 1997

  • Clipx ENGINEER til nemt udført design af styretavle

  • Digitale produktdata til nem brug

PLC-INTERFACE – mangfoldighed i system

Interaktivt Image Map: PLC-INTERFACE: Produktoversigt med tilbehør
Lead-Frame-teknologi
Lead-Frame-teknologien i PLC-INTERFACE-relæserien danner det solide fundament for pålidelig kobling, adskillelse og forstærkning af signaler: Indpressede komponenter giver øget vibrationsbestandighed. Den optimerede varmestyring forlænger de elektroniske komponenters levetid. Vi realiserer bæredygtighed med let adskillelige materialer og stikbare relæer.
Lead-Frame-teknologi
VARIOFACE PLC-V8-adapter
Systemkablingsadapteren muliggør hurtig, nem og fejlfri tilslutning af relæmoduler til styringen.
VARIOFACE PLC-V8-adapter
Omfattende tilbehør
Ved hjælp af de isolerede kortslutningsbroer i forskellige farver kan der ved PLC-relæmoduler spares op til 70 % fortrådningstid. Sikringsadapteren med en modulbredde på 6,2 mm muliggør en kanalvis sikring uden behov for ekstra plads på DIN-skinnen.
Omfattende tilbehør
Programmerbart logik-relæsystem PLC logic
Udfør kobling og styring af I/O-signaler med et højkompakt og fleksibelt system. Du kan kombinere logikmodulet med de tilsvarende relæ- og analogmoduler, som du ønsker. Det modulære design giver en bred vifte af anvendelsesmuligheder.
Programmerbart logik-relæsystem PLC logic
PLC logic – programmering og konfigurering
Enkel parameterjustering og fleksibel overvågning via app med den tilhørende Bluetooth-adapter. LOGIC+ er en software, der skal betjenes intuitivt, til hurtig gennemførelse af dine projekter. Integrér PLC logic i styringer på højere niveauer via RS-485 (Modbus/RTU).
PLC logic – programmering og konfigurering
Varianter til enhver anvendelse
Elektromekanisk, halvlederrelæ, hybridrelæ, tvangsførte kontakter, relæer til zone 2-anvendelser (Ex), multifunktionelle tidsrelæer, analoge I/O-module, Pt 100-/Pt 1000-temperaturmåleværdikonverter, relæer til DC-motorer, manuel betjening
Varianter til enhver anvendelse

Koblingsenheder for en bæredygtig fremtid