PLC logic-basismodul, generation 2, med 16 I/O'er, stikbar på otte digitale eller analoge PLC-INTERFACE-klemmer, kan udvides til 48 I/O'er, realtidsur, micro-USB-bøsning, indtag til lagringsmodul og Bluetooth-adapter, Push-in tilslutning
Programmerbare logikmoduler/styrerelæer
På markedet for logikmoduler, også kaldet styrerelæer, fører logikrelæsystemet PLC logic for første gang logik-, interface- og fieldtilslutningsniveau sammen i en løsning. På den måde kan du koble og styre I/O-signaler med et enkelt kompakt system. Afhængigt af dit behov kan du kombinere logikmodulet med det passende relæ- og analogmodul. Den modulære opbygning giver mange anvendelsesmuligheder.
PLC logic-udvidelsesmodul med 16 I/O'er til stikbar tilslutning på otte PLC-INTERFACE-klemmer til udvidelse af basismodulet (der kan højst tilsluttes to udvidelsesmoduler på hvert basismodul), Push-in tilslutning
PLC logic basismodul med RS-485-tilslutning til Modbus/RTU-kommunikation med 16 I/O'er, stikbar på 8digitale eller analoge PLC-INTERFACE-klemmer, kan udvides til 48 I/O'er, realtidsur, micro-USB-bøsning, indtag til lagringsmodul og Bluetooth-adapter, Push-in tilslutning
PLC logic-sæt, bestående af: Stikbart basis-logikmodul (BM2) og otte relæklemmer med Push-in tilslutning (1 skiftekontakt, 250 V AC/DC, maks. 6 A)
PLC logic Starterkit3, bestående af: Stikbart stand alone-logikmodul (SAM2), otte relæudgangsklemmer med Push-in tilslutning (250 V AC/DC, maks. 6 A) og mikro-USB-programmeringskabel
Konfektioneret, skærmet rundkabel; styring: PLC logic (forbindelse til DIN-skinne busforbinder); tilslutning 1: COMBICON-stik (1x 3-polet); tilslutning 2: COMBICON-stik (1x 5-polet); kabellængde: 0,3 m
PLC logic-stand-alone-modul, generation 2, med 16 I/O'er, stikbar på otte digitale eller analoge PLC-INTERFACE-klemmer, kan ikke udvides, realtidsur, micro-USB-bøsning, indtag til lagringsmodul og Bluetooth-adapter, Push-in tilslutning
Datakabel til RS-232-kommunikation mellem logikmodulerne PLC logic og touchpanels i apparatserien BTP 2000. Kabellængde: 2 m
Logikmoduler: Overblik over systemet
Logikmoduler: Komponenterne i et logikrelæsystem
Udvalget af forskellige moduler giver mulighed for fleksibel udvidelse af systemet. Således fås der ud over basismodulet også udvidelsesmoduler til mere komplekse problemstillinger. Til hvert logikmodul kan der vælges frit mellem otte PLC-INTERFACE-klemmer. Du kan registrere og koble op til 48 I/O-signaler med et basismodul og to udvidelsesmoduler.
1. Basismodul
PLC logic bearbejder med et basismodul 16 I/O-signaler på kun 50 mm modulbredde.
2. Udvidelsesmoduler
Forbindelsen mellem basis-- og udvidelsesmodul etableres uden værktøj over integrerede tilslutningsstik.
3. Lagringsmodul
Sikring af programmer eller blot overførsel til flere komponenter.
4. Relæ-- og analogmoduler
Den modulære opbygning med vidt forskellige relæ-- og analogmoduler giver mulighed for kanalspecifik bestykning.
5. PLC logic-app
Enkle og hurtige parametertilpasninger og overvågning via app til iOS og Android. Med app'en og den tilhørende Bluetooth-adapter har du hurtig og trådløs adgang til procesdata.
Dine fordele ved styrerelæer
- Høj tilgængelighed via stikbare koblingselementer
- Fleksible kombinationer: Bestyk hver kanal individuelt som ind- eller udgang med relæ- eller analogmoduler alt efter applikationskrav
- Effektiv fortrådning ved hjælp af Push-in tilslutningsteknik og specialvarianter til sensor-/aktuatorfortrådningen
- Enkel gennemførelse af projekter pga. intuitiv software
- Trådløs betjening og overvågning ved hjælp af Bluetooth-adapter og PLC logic-app
- Det programmerbare logikrelæsystem er en del af COMPLETE line-systemet
Remote-relæsystem med netværksforbindelse Den decentrale løsning til enkle applikationer med et lille til middelstort antal kanaler.
PLC-INTERFACE Ethernet Gateway: Det modulære Remote-relæsystem til enkle applikationer med op til 56 IO-kanaler. Bring dine relæer fleksibelt ind i netværket med multiprotokolforbindelse. Drag fordel af høj fleksibilitet og intuitiv integration takket være kompatibilitet med almindelig styringssoftware.