Isolerede og uisolerede forbindere i forskellige udgaver

Crimpforbindere

Crimpforbindere sikrer langtidsholdbare elektriske forbindelser i høj kvalitet. Vores omfattende produktsortiment omfatter forskellige isolerede og uisolerede forbindere, der opfylder kravene inden for industri og håndværk.

Mere information

Dine fordele

  • Omfattende produktprogram til alle anvendelsesområder
  • Forbindere i høj kvalitet, der overholder standarder
  • Optimale crimpforbindelser i kombination med vores værktøj og automater
Tre ringkabelsko ved siden af hinanden
Isolerede og uisolerede gaffelkabelsko opstillet i rækker
Isolerede stiftkabelsko opstillet ved siden af hinanden
Forskellige isolerede spadestik
Fuldisolerede stødforbindere opstillet ved siden af hinanden
Tre ringkabelsko ved siden af hinanden

Ringkabelsko gør det muligt at beskytte forbindelsen mellem ledningen og skrueforbindelsen mod løsrivelse og har mange anvendelser (f.eks. tilslutningsklemmeblokke).

  • Iht. DIN 46234 (uisolerede kabelsko)
  • Fås i diverse varianter (isoleret, uisoleret, med ekstra crimpzone)
  • Boltetilslutning fra M2,5 til M16
  • Ledertværsnit fra 0,5 til 240 mm²

Isolerede og uisolerede gaffelkabelsko opstillet i rækker

Gaffelkabelsko muliggør forbindelsen mellem ledningen og skrueforbindelsen og har mange anvendelser (f.eks. tilslutningsklemmeblokke).

  • Iht. DIN 46234 (uisolerede gaffelkabelsko)
  • Fås i diverse varianter (isolerede, uisolerede)
  • Boltetilslutning fra M3 til M8
  • Ledertværsnit fra 0,5 til 6 mm²

Isolerede stiftkabelsko opstillet ved siden af hinanden

Stiftkabelsko bruges ved tilslutning af diverse klemmesteder.

  • Fås i diverse isolerede varianter (flad, flad med krog, rund, rund med ekstra crimpzone)
  • Ledertværsnit fra 0,5 til 6 mm²

Forskellige isolerede spadestik

Spadestik bruges til aftagelig tilslutning af elektriske komponenter.

  • Iht. DIN 46247 (uisolerede spadestiktyller) og DIN 46248 (uisolerede spadestik)
  • Fås i diverse varianter (uisolerede eller isolerede spadestiktyller og spadestik, isolerede spadestikfordelere, fuldisolerede spadestiktyller)
  • Ledertværsnit fra 0,5 til 6 mm²

Fuldisolerede stødforbindere opstillet ved siden af hinanden

Fuldisolerede stødforbindere giver mulighed for permanent at forbinde to afisolerede ledninger.

  • Ledertværsnit fra 0,5 til 6 mm²

Forskellige isolerede og uisolerede crimpforbindere arrangeret i otte rækker

Crimpforbindere til sikre forbindelser

Crimpforbindelser anvendes inden for alle områder af industri og håndværk. De garanterer elektriske forbindelser af høj kvalitet og lang tids holdbarhed. De fås i mange varianter og udgaver.

Person holder crimptang CRIMPFOX DUO 16S og en crimpet ledning foran en styretavle

Professionel bearbejdning med håndværktøj og værktøjsautomat

Phoenix Contact tilbyder et bredt udvalg af håndværktøj og automatiske værktøjsautomater til bearbejdning af terminalrør, kabelsko, kraftige tilslutningsstik og en lang række andre kontakter og stik.

Vores håndværktøj er kendetegnet ved deres ergonomi, så arbejdet ikke bliver trættende, og den høje kvalitet, som sikrer en lang levetid af værktøjet. Idet vores værktøj er udstyret med en integreret tvangsspærre, garanterer de langtidsstabil kvalitetsbearbejdning af terminalrør og forbindere.

Crimpautomat CF 500 med forskellige, crimpede ledninger og forbindere

Med vores værktøjsautomater bearbejder du ikke kun forskellige kontakttyper hurtigt og sikkert, du sparer også tid og penge ved samling af ledninger.

Med vores universelle CF 500 crimpautomat kan du på kort tid crimpe forskellige kontakttyper, såsom forskellige kabelsko, fladstik eller terminalrør.

Takket være forskellige udskiftelige pressekæber og et bærehåndtag er du ikke bare fleksibel og hurtig, men også mobil. Crimpprocessen udløses nemt med en fodkontakt. På den måde har du begge hænder fri til at bestykke ledningerne med de tilsvarende kontakter.