Fladstiftkabelsko, med næse, loddet hals, gul, 4 ... mm2, stiftbredde: 4,6 mm, enkel lederindføring ved hjælp af Easy-Entry, til vandret og lodret sammenpresning med CRIMPFOX-RCI 6
Stiftkabelsko
Fladstiftkabelsko, med næse, loddet hals, blå, 1,5 - 2,5 mm2, stiftbredde: 4,6 mm, enkel lederindføring ved hjælp af Easy-Entry, til vandret og lodret sammenpresning med CRIMPFOX-RCI 6
Fladstiftkabelsko, med næse, loddet hals, blå, 1,5 - 2,5 mm2, stiftbredde 2,8 mm, enkel lederindføring ved hjælp af Easy-Entry, til vandret og lodret sammenpresning med CRIMPFOX-RCI 6
Fladstiftkabelsko, med næse, loddet hals, gul, 4 ... mm2, stiftbredde: 2,8 mm, enkel lederindføring ved hjælp af Easy-Entry, til vandret og lodret sammenpresning med CRIMPFOX-RCI 6
Fladstiftkabelsko, med næse, loddet hals, rød, 0,5 - 1,5 mm2, stiftbredde: 2,8 mm, enkel lederindføring ved hjælp af Easy-Entry, til vandret og lodret sammenpresning med CRIMPFOX-RCI 6
Fladstiftkabelsko, med næse, loddet hals, rød, 0,5 - 1,5 mm2, stiftbredde: 4,6 mm, enkel lederindføring ved hjælp af Easy-Entry, til vandret og lodret sammenpresning med CRIMPFOX-RCI 6
Stiftkabelsko, gul, 4 - 6 mm2, L1 = 12 mm, med indsat kobbertylle, til isolationscrimpning
Stiftkabelsko, blå, 1,5 - 2,5 mm2, L1 = 12 mm, med indsat kobbertylle, til isolationscrimpning
Fladstiftkabelsko, gul, 4 - 6 mm2, stiftmål 24 x 2,8 mm
Stiftkabelsko, blå, 1,5 - 2,5 mm2, L1=12 mm