Jævnstrømsnet

Jævnstrømsnet i industrien

Den fremtidsorienterede jævnstrømsteknologi hos Phoenix Contact muliggør bæredygtig og regenerativ energitilførsel, -lagring og -fordeling. Oplev vores jævnstrømsløsninger til sikre jævnstrømsnet.
Personer i en produktionshal med en skematisk fremstilling af et jævnstrømsnet
Person i en produktionshal til biler

Jævnstrøm – fremtidens industrielle energisystem Fra produktion og lagring til forsyning

Selv i dag forsynes mange brugerenheder med jævnstrøm (DC, Direct Current). Ladestationer og elektriske drev i industrien arbejder også med jævnstrøm.
Vedvarende energikilder som vind og sol genererer også jævnstrøm. I et traditionelt AC Grid (Alternating Current, vekselstrøm) resulterer det i mange unødvendige AC-DC-konverteringer, som koster energi.
I et jævnstrømsnet tilføres jævnstrøm direkte, lagres og bruges af forbrugere som maskiner, motorer eller transportbånd uden at blive omdannet til vekselstrøm. Dette minimerer konverteringstab. Desuden kan f.eks. bremseenergi holdes i netværket og spidsbelastninger reduceres. Det øger energieffektiviteten betydeligt og reducerer forsyningsydelsen med op til 80 %.

Fordele ved et jævnstrømsnet

  • Forøgelse af energieffektiviteten takket være energigenvinding, reduceret konverteringstab og brug af vedvarende energi og energilagre
  • Ressourceoptimering gennem op til 55 % mindre kobberforbrug, reducerede enhedsomkostninger og mindre pladsbehov
  • Imødegåelse af produktionsstop på grund af udfald i forsyningsnettet
  • Grundlag for intelligent styring af energistrømme

Overblik over jævnstrømsnettet i industrien

Interaktivt Image Map: et jævnstrømsnet i industrien med stationerne: sol, vind, batterilager, Power-to-X, produktion og kontor
Solenergi
Solcelleanlæg er vigtige producenter af vedvarende energi. De producerer jævnstrøm og kan derfor effektivt integreres i et jævnstrømsnet uden behov for konvertering til vekselstrøm. Vi rådgiver dig gerne om alle aspekter af forsyningsstyring, solcelleapplikationer og overspændingsbeskyttelse til solcelleanlæg på tag.
Få mere at vide
Solenergi
Vindenergi
Energien fra vindenergianlæg kan føres fra DC-mellemkredsen til et jævnstrømsnet ved hjælp af en DC/DC-konverter. Kobling via et vekselstrømnet er ikke længere nødvendigt. Her finder du vores løsninger til alt, der har med vindenergianlæg, modulær tilstandsovervågning og lynstrømsmåling at gøre.
Få mere at vide
Vindenergi
Ladeinfrastruktur
Bidirektionel tilslutning af el-ladestationer til et jævnstrømsnet gør det muligt at oplade bilbatterier effektivt og også bruge dem som kortvarigt energilager. Som producent af DC-ladeteknik leverer Phoenix Contact komponenter til udvikling og konstruktion af DC-ladestationer til elbiler.
Få mere at vide
Ladeinfrastruktur
Power-to-X
Overskydende energi fra solcelle- og vindenergianlæg kan vha. elektrolyse bruges effektivt til at producere brændstoffer (Power-to-fuel), brint og metan (Power-to-gas), ammoniak og metanol (Power-to-liquid) eller andre kemikalier. Disse stoffer bruges så igen til at generere elektrisk energi og påtager sig dermed rollen som energilager. Energilagre sikrer stabilitet i jævnstrømsnet. Elektrolyse er også baseret på jævnstrøm, hvilket gør det fornuftigt at integrere Power-to-X-systemer i et jævnstrømsnet. Nu kan du få information om komponenter til overvågning, automatisering og digitalisering af elektrolyse.
Få mere at vide
Power-to-X
Kontor og belysning
Mange kontorkommunikationsenheder som pc'er og skærme samt LED-belysningsteknologi kræver jævnspænding internt. For at forbinde disse forbrugere til et vekselstrømnet kræves strømforsyningsenheder med ensretning og DC-mellemkredse. Men hvis disse forbrugere integreres i et jævnstrømsnet, kan en betydelig del af strømforsyningsenhedernes indgangskobling spares. Det sparer komponenter, vægt og volumen.
Få mere at vide
Kontor og belysning
Robotter og transportbånd
Jævnstrømsmotorer bruges som drev til jævnstrømsnet. Men tidligere anvendte 3-fasede motorer kan også integreres effektivt i et jævnstrømsnet takket være DC-mellemkredsen i frekvensomformere. Spidsbelastninger kan reduceres på denne måde, især med kraftige robotter og transportbånd. Derudover kan bremseenergi effektivt genvindes i et jævnstrømsnet gennem rekuperation.
Få mere at vide
Robotter og transportbånd
Energilagringssystemer
Batterilagre bruges i jævnstrømsnet til at understøtte nettet. Overskudsenergi kan lagres og gøres tilgængelig, når der er brug for den. Integrationen af energilagre reducerer også spidsbelastninger, f.eks. ved opstart af store maskiner, og aflaster det offentlige forsyningsnet. Forbindelsen er endnu mere effektiv med DC-koblede batterilagringssystemer.
Få mere at vide
Energilagringssystemer
Tilslutning til vekselstrømsnettet
En bidirektionel tilslutning til AC Grid muliggør både forsyning fra vekselstrømsnettet til jævnstrømsnettet og tilbagelevering af overskydende energi fra jævnstrømsnettet til det offentlige forsyningsnet.
Tilslutning til vekselstrømsnettet
Netstyring
Effektiv netstyring muliggør intelligent styring af energistrømme. Flaskehalse kan identificeres og undgås ved at analysere data. Det er med til at optimere brugen af den tilgængelige energi.
Netstyring
ODCA's logo

Vi har tillid til jævnstrømsnet Phoenix Contact er en kompetent partner, når det handler om brug af jævnstrømsnet i industrien

Som stiftende medlem og bestyrelsesmedlem i ODCA er vi aktivt involveret i den videre udvikling af jævnstrømsnet. Her er der fokus på en effektiv, sikker og robust energiforsyning til industrien i kølvandet på energiomstillingen og den øgede brug af vedvarende energi. Phoenix Contact arbejder på løsninger til industrielle jævnstrømsnet inden for fabriksautomatisering, i datacentre og i bygninger.

Anvendte jævnstrømsnet: projekter og løsninger

All Electric Society Factory i Blomberg set udefra
Jævnstrømsnet i produktionen på BMW's fabrik i Dingolfing
Skematisk diagram over et jævnstrømsnet i et datacenter
Person, der oplader et køretøj ved en DC-ladestation foran All Electric Society Factory
DC-koblet batterilager foran the All Electric Society Factory
All Electric Society Factory i Blomberg set udefra

The All Electric Society Factory i Blomberg har sit eget industrielle jævnstrømsnet og udnytter fuldt ud potentialet i vedvarende energiformer. Bygningen fungerer som en model for en bæredygtig, effektiv energiforsyning i industrien.
Et jævnstrømsnet på 650 V forbinder fotovoltaik, batterilager og forbrugere direkte med hinanden, reducerer konverteringstab og muliggør effektiv energistyring med høj netstabilitet.

Mere om All Electric Society Factory
Jævnstrømsnet i produktionen på BMW's fabrik i Dingolfing

Jævnstrømsnet øger energieffektiviteten i produktionen, da konverteringstab elimineres, og vedvarende energi kan integreres direkte. Praktiske eksempler, f.eks. fra automobilindustrien, viser potentialet. Modulære komponenter giver sikker og fleksibel drift. Derudover muliggør genvinding og reduceret brug af materialer yderligere effektivitetsgevinster – et vigtigt skridt i retning af en bæredygtig industri.

Mere om jævnstrøm i produktionen
Skematisk diagram over et jævnstrømsnet i et datacenter

Datacentre er store energiforbrugere og er under et enormt pres med hensyn til stigende energibehov, høje CO₂-udledninger og stigende omkostninger. Med jævnstrømsnet tilbyder Phoenix Contact en innovativ løsning til at øge effektiviteten, bæredygtigheden og forsyningssikkerheden. Færre konverteringstab, bedre integration af vedvarende energi og reduceret CO₂-udledning er bare nogle af fordelene. Se, hvordan vores DC-komponenter baner vejen for grønne datacentre.

Mere om DC-microgrids i datacentre
Person, der oplader et køretøj ved en DC-ladestation foran All Electric Society Factory

Jævnstrømsnet danner grundlag for en effektiv ladeinfrastruktur, da de reducerer konverteringstab og muliggør tovejsopladning. Således er køretøjsbatterier integreret i energistyringen som energilager. Industrielle jævnstrømsnet forbinder energiproduktion, lager- og ladeinfrastruktur end-to-end og øger dermed effektiviteten og forsyningssikkerheden.
Dette skaber en skalerbar og fremtidssikret ladeinfrastruktur til industri og handel.

Mere om jævnstrømsnet til ladeinfrastrukturen
DC-koblet batterilager foran the All Electric Society Factory

DC-koblede batterilagre øger effektiviteten af jævnstrømsnet, da de opererer med betydeligt færre konverteringstab. De stabiliserer elnettet, muliggør fleksibel brug af vedvarende energi og reducerer energiomkostningerne.
Eksemplet med All Electric Society Factory viser en skalerbar, bæredygtig løsning med genbrugte batterier og intelligent energistyring.

Mere om DC-koblede batterilagringssystemer

Vores ekspertiseområder inden for jævnstrømsnet

Få mere at vide om de optimale løsninger til de forskellige installationsområder.

Ofte stillede spørgsmål: jævnstrømsteknologi

Medarbejder ved siden af solcelleanlæg
En produktionshal til biler set oppefra
Person med tablet, hvorpå der vises energidata
Transformerstation
En medarbejder arbejder ved en styretavle
Medarbejder ved siden af solcelleanlæg

Industrisektoren leder efter passende løsninger til at realisere klimamålene. Stigende energiomkostninger, knappe ressourcer og en stigende efterspørgsel efter energi stiller industrien over for nye udfordringer. En løsning er her at skifte fra et vekselstrømnet til et jævnstrømsnet. Vedvarende energiproduktion, energilagring og energigenvinding er nøgleord, og dette kan gennemføres vha. et DC-microgrid. Således begrænses energiforbrug og spidsbelastninger (peak shaving). Dette aflaster og stabiliserer forsyningsnettet. Valg af jævnstrømsnet i industrien er en tilgang til bæredygtig industriel produktion.

En produktionshal til biler set oppefra

I et jævnstrømsbaseret microgrid genereres elektricitet gennem effektiv integrering af vedvarende energi, der produceres på en CO₂-neutral måde. Denne energi bruges direkte af elektriske forbrugere i et jævnstrømsnetværk uden yderligere konvertering fra DC til AC. Således kan der spares konverteringstab, hvorved energiforbruget reduceres. Desuden kan hele bremseenergien fra løfteprocesser udnyttes, som ellers ville gå tabt i form af varme. I stedet føres bremseenergien tilbage til jævnstrømsnettet som elektrisk energi. Energilagre opsamler overskydende jævnstrøm til senere brug.
En kombination af bæredygtig energiproduktion, energigenvinding og energilagring giver således mere bæredygtighed og en højere grad af energieffektivitet på fabrikken.

Person med tablet, hvorpå der vises energidata

Ud over besparelser i energiforbruget skaber brugen af ​​et jævnstrømsnet også potentiale inden for materiale- og pladsbesparelser.
Energitab kan reduceres med ca. 6 til 8 % ved at undlade DC-AC-konvertering. Derudover kan brugen af ​​et egnet energilager betyde en reduktion af forsyningsydelsen fra det offentlige net. Den fuldstændige udnyttelse af bremseenergien giver også mulighed for 15 til 20 % større energibesparelser, afhængigt af anvendelsen. Disse faktorer øger energieffektiviteten i jævnstrømsnet betydeligt i forhold til vekselstrømsnet.
Potentialet for materiale- og pladsbesparelser er også stort. I jævnstrømsnet er det muligt at spare op til 40 % på kobber og isoleringsmateriale, med samme effekt. I tider med knappe ressourcer er dette væsentligt. DC-enheder er også væsentligt mindre i konstruktionen end AC-enheder. Det reducerede materialeforbrug sparer yderligere plads.

Transformerstation

Omdannelsen fra jævnstrøm til vekselstrøm eller jævnspænding til vekselspænding medfører tab, da en konvertering kræver energi. Dette øger energiforbruget, hvilket påvirker energieffektiviteten. Derudover er der behov for DC-AC-konvertere, som kræver tilsvarende plads i applikationen, som spares, hvis der ikke udføres konvertering.
Den direkte brug af jævnstrøm til forbrugerne erstatter de tidligere DC-AC-DC-konverteringer. Det øger energieffektiviteten. Yderligere besparelser er mulige ved brug af bremseenergi og direkte lagring af jævnstrøm.

En medarbejder arbejder ved en styretavle

I jævnstrømsapplikationer kan en lysbue beskadige kontakter og husdele og i værste fald også udgøre en risiko for brugerne. Denne omstændighed kræver en ny tilgang i udviklingen af ​​komponenter. Forskellige teknologier til jævnstrømsstik er blevet udviklet af Phoenix Contact gennem forskningsprojekter. Med slukningsteknologi i tilslutningsstik er der nu fundet en innovativ tilgang, der beskytter komponenter og operatører mod farerne ved elektriske lysbuer.

Kontakt

Vi hjælper dig fra planlægning til realisering af dit jævnstrømsnet.

Tobias Lüke, Application Expert DC Technology hos Phoenix Contact
Tobias Lüke
Application Expert DC Technology hos Phoenix Contact
Bæredygtighed begynder allerede ved rigtig brug af DC-teknologi.