Den tovejs effektkonvertering i TRIO POWER-effektmodulet gør det muligt både at trække energi fra nettet og sende den ind i nettet. De første certificeringer i henhold til globale forsyningsstandarder muliggør fleksibel og verdensomspændende brug.
TRIO POWER, tovejs AC/DC-effektmodul med 20 kW udgangseffekt, Push-in tilslutning, 19"-rack-montering, CAN-bus, indgang: 3-faset, udgang: 50 V DC ... 1000 V DC eller indgang: DC, udgang: 380 V ... 480 V 3AC