Datakabel
Kabler og ledninger til signaler, data og effekt
Uanset om det er til signal- og energioverførsel eller til netværk og bussystemer: Konfektionér selv dine tilslutningsstik. Brug præfabrikerede kabelvarianter. Ud over det komplette program til feltinstallationen tilbyder Phoenix Contact ledninger til kobber- og lyslederbaserede datakabler, hybridkabler samt signal- og effektkabler. Løsninger til fotovoltaik, til energilagringssystemer og kabelmetervare runder porteføljen af.
Dine fordele
- Mange anvendelsesmuligheder takket være alsidige tilslutningsstiktyper og ledningskvaliteter
- Gennemgående kabling fra styretavle til fieldniveau
- Pålideligt tæt op til kapslingsklasse IP67/IP68
- Nøjagtigt tilpasset kabling takket være kundespecifikke varianter fra batchstørrelse 1
- Høj grad af tilgængelighed takket være globale produktionssteder
Nye produkter
Konfigurér din egen individuelle kabelkonfektion
Konfigurér din kabelforbindelse til signal-, data- og effektoverførsel i IP6x-miljøer eller til styretavleanvendelser. Ledningslængder og -ender, der frit kan vælges, tillader skræddersyede kabelkonfektioner.
Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram
Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.
Signal- og effektkabler til den pålidelige sensor-/aktuatorkabling
Med konfektionerede kabler til signal- og effektoverførsel tilsluttes sensorer og aktuatorer hurtigt og nemt i feltet.
- Størrelser fra M8 til M40 samt 1/2" og 7/8"
- Vælg mellem en lang række varianter og ledningskvaliteter
- Op til 17 poler i ét tilslutningsstik
- Sikker og pålidelig skærmning takket være Advanced Shielding Technology
Datakabler til alle gængse netværk og fieldbusser
Med industrielle, konfektionerede datakabler kan man overføre data sikkert og pålideligt.
- Dataoverførsel med op til 40 Gbit/s
- Løsninger til enhedstilslutning, til styretavlekabling og fieldkabling
- M8, M12 og RJ45 via USB, HDMI og D-SUB til koaksial og lysledertilslutning samt kabler til Single Pair Ethernet
- Alsidige konstruktioner, kodninger og polbelægninger
Hybridkabler til kommunikationsgrænseflader og motortilslutninger
Overfør datasignaler og effekt i et enkelt tilslutningsstik i størrelserne M12, M23 og M40.
- Færdigkonfektionerede ledninger i standardudførelse eller kundespecifik udførelse
- Indstøbt i kunststof på én side eller begge sider
- Vinklet M23-udførelse med justerbar kabeludgangsretning
Installationskabel til elinstallationer
Installationskabler med fleksible ledninger muliggør moderne elinstallationer iht. IEC 61535. Konfigurationen og bestykning i henhold til specifikationer samt den branchespecifikke mærkning letter monteringen.
- Ledertværsnit fra 0,5 til 6,0 mm²
- Udvendig kabeldiameter fra 6 til 21 mm
- 2- til 5-polede tilslutningsstik
Fotovoltaikkabler til DC-kabling
Fotovoltaiske kabler i SUNCLIX-serien forbinder alle funktionelle elementer i dit PV-projekt sikkert og konsekvent fra solcellemodulet til vekselretteren – for sikker drift i solcelleanlæg på tage i kommercielle og industrielle kraftværker.
- Ledertværsnit fra 2,5 til 10 mm²
- Konfektionering efter mål
- Enestående stikudformning
Ladekabel til elektromobilitet
AC- og DC-ladekablerne CHARX connect muliggør mode 3- og lynopladning af elbiler med op til 500 kW. Ladestikkene fås til type 1, type 2 og GB/T. De imponerer med deres høje grad af sikkerhed, deres pålidelighed, holdbarhed samt deres tiltalende design og høje grad af ergonomi.
Kundespecifikke kabelkonfektioner
Konfektionér individuelle kabler til din applikation, med talrige konstruktioner, kodninger og polbelægninger.
- Alle de gængse ledninger og tilslutningsstik til data-, signal- og effektoverførsel
- Omfang af ydelser afstemt efter maskin- og anlægskonstruktion, infrastruktur samt vindkraft og andre typer vedvarende energi
Kabler som metervare til kobber- og lydlederanvendelser
Med vores kabler som metervare kan du udføre forskellige applikationer. Design kablerne efter dine behov.
- Alsidige ledningstyper
- Individuelle ledningslængder
- Med tilslutningsstik til egen konfektionering
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology Absolut sikker skærmning
Advanced Shielding Technology er det innovative skærmningskoncept til færdigmonterede tilslutningsstik. Flydende metal omslutter kabelskærmen fuldstændigt ved fremstillingsprocessen og garanterer en absolut sikker og pålidelig skærmtilslutning. Således kan du øge overførselskvaliteten for data, signaler og ydelse selv under ekstreme miljøpåvirkninger. Sats på en fremtidssikker kabling i den moderne fabriksautomation.