CHARX connect – AC-ladekabler med NACS-, type 1-, type 2- og GB/T-stik til elbiler, ladestationer og vægbokse

AC-ladekabler til elbiler, ladestationer og vægbokse

Mode 3-ladekablerne CHARX connect er velegnede til AC-opladning af elkøretøjer fra alle producenter og fås med NACS-, type 1-, type 2- og GB/T-ladestik i forskellige effektklasser. Ud over kabler til fast installation på ladestationen eller vægboksen får du også mobile type 2-ladekabler, der forefindes i elbilen.

Go to Product Detail Page for item 1285624
CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P - AC-ladekabler
CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P - AC-ladekabler
1285624

CHARX connect eco, Type 2, Mobil AC-ladeledning, 20 A vedvarende, 480 V AC, med køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik, kabler: 5 m, sort, lige, med beskyttelseskappe, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV), Den medfølgende beskyttelseskappe skal sættes på køretøjsladestikket, som der kræves en normativ beskyttelse for.

Go to Product Detail Page for item 1536270
CHARX ET2CP-3AC32-10,0MES00P - AC-ladekabler
CHARX ET2CP-3AC32-10,0MES00P - AC-ladekabler
1536270

CHARX connect eco, Type 2, Mobil AC-ladeledning, 32 A vedvarende, 480 V AC, med køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik, kabler: 10 m, sort, lige, med beskyttelseskappe, PHOENIX CONTACT-logo, VIGTIGT: Signaloverførslen er afhængig af kabellængde og kan påvirkes., IEC 62196-2, til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV), Den medfølgende beskyttelseskappe skal sættes på køretøjsladestikket, som der kræves en normativ beskyttelse for.

Go to Product Detail Page for item 1285622
CHARX ET2CP-3AC32-5,0MES00P - AC-ladekabler
CHARX ET2CP-3AC32-5,0MES00P - AC-ladekabler
1285622

CHARX connect eco, Type 2, Mobil AC-ladeledning, 32 A vedvarende, 480 V AC, med køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik, kabler: 5 m, sort, lige, med beskyttelseskappe, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV), Den medfølgende beskyttelseskappe skal sættes på køretøjsladestikket, som der kræves en normativ beskyttelse for.

Go to Product Detail Page for item 1536267
CHARX ET2CP-3AC32-7,5MES00P - AC-ladekabler
CHARX ET2CP-3AC32-7,5MES00P - AC-ladekabler
1536267

CHARX connect eco, Type 2, Mobil AC-ladeledning, 32 A vedvarende, 480 V AC, med køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik, kabler: 7,5 m, sort, lige, med beskyttelseskappe, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV), Den medfølgende beskyttelseskappe skal sættes på køretøjsladestikket, som der kræves en normativ beskyttelse for.

Go to Product Detail Page for item 1628201
EV-T2G3PC-3AC32A-10M6,0ESBK01 - AC-ladekabler
EV-T2G3PC-3AC32A-10M6,0ESBK01 - AC-ladekabler
1628201

CHARX connect comfort, Type 2, Mobil AC-ladeledning, 32 A vedvarende, 480 V AC, med køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik, kabler: 10 m, sort, lige, med beskyttelseskappe, hus: sort, grå, PHOENIX CONTACT-logo, VIGTIGT: Signaloverførslen er afhængig af kabellængde og kan påvirkes., IEC 62196-2, til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med type 2-køretøjsladestikdåse

Fordele:

  • Bredt produktprogram for NACS, type 1, type 2 og GB/T
  • Høj kvalitet, robust design-in og praktisk håndtering
  • Speciel kontaktbelægning for maksimal korrosionsbeskyttelse
  • Langsgående vandtæthed til sikker udendørs brug
  • På forespørgsel med dit logo og tilpasset kabelkonfektionering
  • Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949

Det robuste AC-ladekabel i en hverdagstest

En sammenligning af vores produktfamilier Beslut dig for, hvilket AC-ladekabel der passer bedst til dine behov

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

Med fokus på effektivitet og bæredygtighed

CHARX connect comfort

For de højeste standarder for design-in og ergonomi

Designfunktioner
Design Funktionelt, robust design-in Tredobbelt prisbelønnet design-in med ergonomisk formet håndtag for komfortabel håndtering
Haptik Tekstureret overflade i standardplast giver et solidt greb Materialemix til optimerede aktive overflader og udpræget soft-touch-zone for perfekt greb
Optik Ensartet sort for diskret integration Premium-look med to farver og materialekontraster til intuitiv betjening
Proportioner og vægt Kompakt stik og reducerede ledertværsnit giver lettere og mere fleksible kabler Generøst design-in og højere ledertværsnit som strømreserve til kontinuerlig kommerciel brug
Variation og individualitet
Tilgængelige ladestandarder NACS, type 2 Type 1, type 2, GB/T
Tilgængelige farver på ladekabler Sort (andre på forespørgsel) Sort, grå, gul, rød (andre på forespørgsel)
Tilgængelige farver på ladestikket Sort (andre på forespørgsel) Sort, sort-grå (andre på forespørgsel)
Branding og konfektionering på forespørgsel
Kvalitet og sikkerhed
Udviklet og produceret i henhold til IATF 16949
Kabel i henhold til IEC 62893 eller UL-certificeret
Specielt belagte strøm- og signalkontakter
Vandtæthed
Se produktliste Se produktliste

CHARX connect comfort Det bedste AC-ladekabel til de højeste standarder for design-in og ergonomi

Person oplader sin elbil via et type 2-ladekabel ved en vægboks
Stephan Gahlow og Ralf Bungenstock holder certifikatet for German Design Award 2019 i deres hænder
AC-ladestikket CHARX connect comfort ved udendørs anvendelse i regnvejr
CHARX connect comfort: AC-ladekabel med type 1-, type 2- og GB/T-stik
Person oplader sin elbil via et type 2-ladekabel ved en vægboks

  • Ergonomisk design: Den optimerede håndtagsgeometri og soft-touch-zoner giver sikker håndtering - selv i regnvejr eller med handsker på.
  • Haptik og materialekvalitet: Overflader af høj kvalitet og strukturerede strikkede overflader giver stabilitet og en behagelig fornemmelse i hånden.
  • Visuel elegance: Klare linjer, harmoniske proportioner og elegante farvekontraster gør stikket til et blikfang i enhver opladningssituation.

Stephan Gahlow og Ralf Bungenstock holder certifikatet for German Design Award 2019 i deres hænder

  • Tredobbelt prisbelønnet: CHARX connect comfort blev hædret med German Design Award 2019, iF Design Award 2019 og Good Design Award 2021.
  • Ergonomi, æstetik og kvalitet kombineret: Under produktudviklingen med den anerkendte industrielle designer Stephan Gahlow var der fokus på et ergonomisk og attraktivt design-in, et moderne og æstetisk formsprog og materialer af høj kvalitet.

AC-ladestikket CHARX connect comfort ved udendørs anvendelse i regnvejr

  • Automobilindustriens kvalitet: AC-ladekablerne er fremstillet i henhold til automobilindustriens høje standarder (IATF 16949) og er derfor særligt robuste og holdbare.
  • Smart tæthedskoncept: Den langsgående vandtæthed beskytter alle strømførende dele mod fugt og giver sikker udendørs brug.
  • Speciel kontaktbelægning: Strøm- og signalkontakter er yderligere belagt ud over standardforsølvningen - for effektiv strømoverførsel, optimal korrosionsbeskyttelse og en ekstra lang levetid.

CHARX connect comfort: AC-ladekabel med type 1-, type 2- og GB/T-stik

CHARX connect comfort-familien dækker følgende ladestandarder og effektklasser:

  • Type 1
    • 15 A / 240 V (1-ph) / 2,1 mm²
    • 20 A / 240 V (1-ph) / 2,5 mm²
    • 32 A / 240 V (1-ph) / 6,0 mm²
    • 30 A / 200 V (1-ph) / 6,0 mm² (PSE)
    • 40 A / 240 V (1-ph) / 10 AWG
    • 48 A / 240 V (1-ph) / 12 AWG
    • 50 A / 240 V (1-ph) / 10 AWG
    • 80 A / 240 V (1-ph) / 6 AWG
  • Type 2
    • 20 A / 230 V (1-ph) / 1,5 mm²
    • 20 A / 230 V (1-ph) / 2,5 mm²
    • 20 A / 400 V (3-ph) / 1,5 mm²
    • 20 A / 400 V (3-ph) / 2,5 mm²
    • 32 A / 230 V (1-ph) / 4,0 mm²
    • 32 A / 230 V (1-ph) / 6,0 mm²
    • 32 A / 400 V (3-ph) / 4,0 mm²
    • 32 A / 400 V (3-ph) / 6,0 mm²
  • GB/T
    • 16 A / 220 V (1-ph) / 2,5 mm²
    • 16 A / 380 V (3-ph) / 2,5 mm²
    • 32 A / 220 V (1-ph) / 6,0 mm²
    • 32 A / 380 V (3-ph) / 6,0 mm²

3D-visning

Oplev i 3D nu

Se nærmere på CHARX connect comfort-familiens type 1-ladestik meget detaljeret. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.

CHARX connect eco AC-ladekablet med fokus på effektivitet og bæredygtighed

Elbil oplades med AC-ladekablet CHARX connect eco
Elbil oplades med AC-ladekablet CHARX connect eco
Person henter CHARX connect eco AC-ladekabel fra bagagerummet på en elbil
CHARX connect eco: AC-ladekabel med NACS- og type 2-stik
Elbil oplades med AC-ladekablet CHARX connect eco

CHARX connect eco fokuserer på det væsentlige: sikker opladning af elkøretøjer. Reduceret brug af materialer gør AC-ladekablerne ikke kun mere bæredygtige, men også billigere - uden at gå på kompromis med ydeevnen og i dokumenteret Phoenix Contact-kvalitet. Udviklet og produceret i henhold til automobilindustriens høje proces- og kvalitetskrav i overensstemmelse med IATF 16949 og med vores særlige kontaktbelægning for ekstra effektivitet, korrosionsbeskyttelse og levetid.

Elbil oplades med AC-ladekablet CHARX connect eco

Det slanke design-in, det reducerede materialeforbrug og den bæredygtige emballage sparer værdifulde ressourcer - samtidig med at de opfylder alle normative og juridiske krav. Vores innovative langsgående vandtætning beskytter alle strømførende dele mod fugt, selv hvis huset er beskadiget, og kræver ikke fuld indkapsling. Resultatet er maksimal sikkerhed og samtidig muligheden for at genbruge ladestikket i dets oprindelige materialer, når dets livscyklus er slut. For elektromobilitet, der virkelig er bæredygtig.

Person henter CHARX connect eco AC-ladekabel fra bagagerummet på en elbil

Uanset om det er til daglig opladning derhjemme, på kontoret eller på farten: Takket være optimerede ledertværsnit giver CHARX connect eco slankere, mere fleksible kabler og betydeligt større mobilitet. Det mere kompakte, lettere ladestik med sin solide fornemmelse gør håndteringen endnu lettere. Det betyder, at de mobile ladekabler af type 2 nemt kan tilsluttes køretøjet og ladestationen og gemmes væk i bagagerummet.

CHARX connect eco: AC-ladekabel med NACS- og type 2-stik

CHARX connect eco-familien dækker følgende ladestandarder og effektklasser:

  • NACS
    • 50 A / 240/277 V (1-ph) / 10 AWG
    • 80 A / 240/277 V (1-ph) / 6 AWG
  • Type 2
    • 20 A / 230 V (1-ph) / 1,5 mm²
    • 20 A / 400 V (3-ph) / 1,5 mm²
    • 32 A / 230 V (1-ph) / 4,0 mm²
    • 32 A / 400 V (3-ph) / 4,0 mm²

3D-visning

Oplev i 3D nu

Se type 2-ladekablet fra CHARX connect eco-familien i særlig mange detaljer. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.

Bæredygtighed møder kvalitet Smarte besparelser uden kompromiser med CHARX connect eco

Interaktivt billedkort: CHARX connect eco fordele
Mindre materiale og vægt
14 % mindre plastik* i stikket og 33 % mindre kobber* i kablet beskytter miljøet og sparer på ressourcerne. Et 30 % lettere stik* og et 16 % slankere kabel* forenkler håndteringen. Vores gennemprøvede materiale- og produktionskvalitet garanterer ubegrænset sikkerhed og pålidelighed. * Sammenligning CHARX connect eco til CHARX connect comfort, begge type 2, kabel 7,5 m, 32 A, trefaset.
Reduceret CO₂-aftryk
8 % lavere CO₂-udledning* over hele produktets livscyklus i henhold til PEF-metoden (Product Environmental Footprint). Korte transportveje til slutkunden hjælper os med at spare CO₂. Det er derfor, vi fremstiller ladekabler af type 2 til det europæiske marked i Europa. * Sammenligning CHARX connect eco til CHARX connect comfort, begge type 2, kabel 7,5 m, 32 A, trefaset.
Bæredygtig emballage
Vi undgår bevidst at bruge vakuumposer, når vi pakker ladekabler af type 2, og reducerer dermed brugen af plast. Det anvendte pap kommer fra ansvarligt skovbrug med FSC-Mix-certificering.
Genanvendelig struktur
Vores ladestik er udstyret med et langsgående vandtæt koncept, så vi kan undvære fuld indkapsling eller isolerende indkapsling. Det resulterer i mindre spild. Alle enkeltdele og materialer kan bortskaffes separat, føres tilbage i kredsløbet og bruges til at fremstille nye produkter.

FAQ Ofte stillede spørgsmål om CHARX connect eco

Ofte stillede spørgsmål og svar om CHARX connect eco AC-ladekablerne
Ofte stillede spørgsmål og svar om CHARX connect eco AC-ladekablerne
Ofte stillede spørgsmål og svar om CHARX connect eco AC-ladekablerne
Ofte stillede spørgsmål og svar om CHARX connect eco AC-ladekablerne

Tilføjelsen "eco" står for "økonomisk" og "økologisk" i lige høj grad, men på ingen måde for begrænsninger med hensyn til forarbejdning, kvalitet eller sikkerhed. Designet af ladestikket og kablet er funktionelt gennemtænkt og reduceret til det væsentlige for at spare på materialet. Vi giver disse besparelser videre til vores kunder gennem attraktive priser. AC-ladekablernes materiale- og forarbejdningskvalitet er derfor på det sædvanlige høje niveau fra Phoenix Contact. Alle grundlæggende, normative og juridiske krav til sikkerhed og funktionalitet er fuldt ud opfyldt. Det gør CHARX connect eco særligt velegnet til privat og semiprofessionel brug.

Ofte stillede spørgsmål og svar om CHARX connect eco AC-ladekablerne

CHARX connect eco-AC-ladekablerne fra Phoenix Contact opfylder alle relevante standarder og lovkrav for sikker opladning i overensstemmelse med IEC 61851, den internationale standard for kablet opladningsudstyr. Den opfylder også den internationale stikstandard IEC 62196 for mekanisk kompatibilitet, SAE J3400-standarden for det nordamerikanske marked og EU-direktiverne RoHS og REACH for materiale- og miljøsikkerhed. CE-producentens mærke bekræfter overensstemmelse med europæiske sikkerhedsbestemmelser, og CB-certificering af et akkrediteret testlaboratorium garanterer verdensomspændende anerkendelse. Det sikrer et højt niveau af sikkerhed, kvalitet og bæredygtighed.

Ofte stillede spørgsmål og svar om CHARX connect eco AC-ladekablerne

Det reducerede ledertværsnit på CHARX connect eco AC-ladekablerne er valgt, så alle krav i henhold til IEC 62196 opfyldes pålideligt. Denne internationale standard specificerer blandt andet test af temperaturstigning under belastning og den mekaniske stabilitet af ladekabel og stik under realistiske forhold. Dette sikrer, at ladekablet forbliver sikkert og effektivt selv ved kontinuerlig brug, og at risikoen for overophedning kan udelukkes, så længe produktet bruges i overensstemmelse med dets specifikationer.

AC-ladestik CHARX connect eco og matchende transporttaske med kundespecifikt logo

Ladestik og taske med dit logo For en stærk brandtilstedeværelse

Lægger du som ladeinfrastrukturoperatør (CPO) eller bilproducent særlig vægt på ensartet branding og udseende? Vi fremstiller gerne vores opladningsstik med dit individuelle brandlogo på forespørgsel:

  • Logo solidt præget
  • Logo som UV- og vejrbestandig plastiketiket

Især for bilproducenter kan brandingen fuldendes ved at vise logoet tydeligt på vores sorte transporttaske til mobile ladekabler af type 2 - for et stærkt brandimage, selv i bagagerummet.

Kundespecifik konfektionering af et AC-ladekabel

Konfektionering af ladekablet Passer til dine monteringsbehov

Vores stationære AC-ladekabler fås fra lager med en åben, usamlet kabelende i en af de tilgængelige standardlængder. Efter anmodning kan vi tilbyde dig en lang række tilpasninger for at opfylde dine monteringskrav:

  • Tilpassede kabellængder, afisoleringslængder og trinvise afskæringer
  • Crimpning af lederens ender med terminalrør eller kabelringsko
  • Komprimering af lederens ender ved hjælp af ultralydssvejseteknologi

Vores produktprogram omfatter metriske kabler og AWG-kabler i forskellige længder og ledertværsnit samt i lige og spiraliserede versioner. Hvis den ønskede kombination ikke er inkluderet, er det også muligt at designe og fremstille en skræddersyet vare.

Person oplader elbil med CHARX connect eco AC-ladekabel

Er du privat elbilist? Find det rigtige ladekabel af type 2 via Google

Er du på udkig efter et robust ladekabel af type 2 af høj kvalitet til din elbil, som ligger godt i hånden? Som privatperson kan du nemt få vores ladekabler fra mange populære onlinebutikker.

Din personlige kontakt

Til alle spørgsmål om vores produkter og løsninger

Anders Tvede
Anders Tvede
Product Manager Device Connectors & E-Mobility
+45 29 69 75 98
Jeg vil med glæde rådgive dig om dit ladeinfrastrukturprojekt.