Oplev i 3D nu
Se nærmere på detaljerne i NACS-AC-opladningsstikket. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.
Den nordamerikanske opladningsstandard i henhold til SAE J3400 vil på lang sigt erstatte CCS Type-1-opladningsstandarden i henhold til SAE J1772. Skiftet til NACS vil derfor spille en central rolle i elektrificeringen af transportsektoren og udbygningen af ladeinfrastrukturen i USA, Canada og Mexico. Som specialist i elektromobilitet-ladeteknik leverer vi SAE-kompatible og UL-certificerede NACS-ladekabler, der opfylder de højeste krav - fra AC-opladning til højeffektsopladning.
Vores ladekabler er altid kendetegnet ved et visuelt tiltalende og ergonomisk design.
En særlig egenskab ved NACS-DC-ladekablet er Phoenix Contacts traditionelle design med forskudt håndtag. Det giver ikke kun en mere sikker og behagelig håndtering, men sikrer også en termisk afkobling fra de overflader, der bliver varme, hvilket også øger brugersikkerheden.
NACS-AC-ladekablerne er også særligt nemme at håndtere takket være deres kompakte dimensioner og lave vægt, kombineret med en solid fornemmelse.
I overensstemmelse med UL-standard 2251 er vores NACS-AC- og NACS-DC-opladningsstik udstyret med fingerkontaktbeskyttelse, der opfylder kapslingsklasse IPXXB. Denne berøringsbeskyttelse realiseres ved hjælp af fremspringende stifter i effektkontakterne. Dette forhindrer ulykker med elektricitet forårsaget af utilsigtet berøring af kontakterne.
Det særlige ved vores fingerberøringsbeskyttelse er de fuldstøbte plastikhætter på stifterne, som sørger for et sikkert og vedvarende greb. Det forhindrer, at hætterne sætter sig fast i køretøjsinlettet, og dyre udfald på ladestationen undgås.
Vores NACS-ladestik fås fra lager med et præget Phoenix Contact-logo og et ikke-konfektioneret kabel i en af de tilgængelige standardlængder.
På anmodning kan vi tilbyde dig en bred vifte af tjenester til at tilpasse og samle dine AC- og DC-ladekabler - så de passer til dine branding- og installationskrav:
Vores 100 % standardkompatible NACS AC-ladekabler fra CHARX connect eco-familien kommer i gennemprøvet industrikvalitet og imponerer med maksimal sikkerhed. De robuste NACS-ladestik er nemme at håndtere og muliggør AC-opladning med op til 80 A.
Se nærmere på detaljerne i NACS-AC-opladningsstikket. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.
NACS-DC-ladekablerne fra CHARX connect professional-familien muliggør ukølet højeffektopladning (HPC) med 500 kW i Boost Mode eller 375 kW permanent. De 100 % standardkompatible ladekabler er særligt sikre og ergonomiske til lynopladning.
Se nærmere på detaljer i NACS-DC-ladestikket. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.
Hver dag arbejder vores udviklingsteams på yderligere produktinnovationer til den nordamerikanske opladningsstandard. Her finder du en oversigt over, hvornår du kan forvente NACS-produkter fra Phoenix Contact:
NACS står for North American Charging Standard, blev udviklet af Tesla, er blevet standardiseret som SAE J3400 siden slutningen af 2023 og kombinerer AC- og DC-opladning af elkøretøjer i et kompakt stikdesign. NACS er vedtaget af næsten alle bilproducenter til det amerikanske marked såsom Ford, GM, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Rivian og Volvo og betragtes også som den fremtidige standard for ladeinfrastruktur i Nordamerika, især i USA, Canada og Mexico. Z. For eksempel er Electrify America- og Electrify Canada-opladningsnetværkene ved at blive konverteret til NACS.
Ladekabler med NACS-stik muliggør AC- og DC-opladning af elkøretøjer med NACS-ladedåser i overensstemmelse med SAE J3400. NACS-ladekablerne kan overføre spændinger på op til 1.000 V og strømme på 500 A eller mere. Opladningsstikket er mere kompakt og ergonomisk end et CCS-Type-1-stik, og der kræves ingen adapter fra NACS til CCS1 for at oplade køretøjer med en NACS-ladedåse. Phoenix Contact er leverandør af robuste, UL-2251-certificerede NACS-ladekabler, der er designet til industriel, krævende brug.
En NACS-ladedåse er den grænseflade på køretøjssiden, der muliggør opladning med NACS-stik i overensstemmelse med SAE J3400. Den understøtter både AC- og DC-opladning og er designet til høje spændinger på op til 1.000 V og strømme på 800 A eller mere. NACS-ladedåser, som dem fra Phoenix Contact, er certificeret i henhold til UL 2251 og IEC 62196-1 og tilbyder høje kapslingsklasser som IP67 og IP6K9K. Deres kompakte konstruktion og høje belastningskapacitet gør dem særligt velegnede til moderne elkøretøjer og fremtidige højtydende applikationer som erhvervskøretøjer.
Som en erfaren og mangeårig specialist i elektromobilitet-ladeteknik tilbyder Phoenix Contact UL-2251-certificerede og SAE-J3400-kompatible NACS-stik og -ladedåser til AC- og DC-opladning af elkøretøjer. Producenter af ladeinfrastruktur og køretøjer nyder godt af særlig høj kvalitet, sikkerhed og holdbarhed. Robust, ergonomisk design, høj strømværdi og tilpasningsmuligheder sikrer pålidelige tekniske løsninger og giver brugerne en jævn, behagelig og førsteklasses opladningsoplevelse.
Siden 2013, hvor Phoenix Contact E-Mobility blev grundlagt inden for Phoenix Contact-koncernen, har afdelingen været specialister i ladeteknik til elektromobilitet. Med mere end 800 medarbejdere på verdensplan og 25 produktionslinjer, der dækker 33.200 m², tilbyder virksomheden over 500 produkter til etablering af en netværksbaseret ladeinfrastruktur og elektrificering af køretøjer af alle slags. Med IATF-certificeringen opfylder virksomheden automobilindustriens høje krav.
Sammen med førende tyske bilproducenter og TÜV SÜD har vi siden 2015 været stiftende medlem af Charging Interface Initiative (CharIN). Med over 300 medlemmer er organisationen verdens førende forening, der fremmer ensartede opladningsstandarder som Combined Charging System (CCS), North American Charging Standard (NACS) og Megawatt Charging System (MCS).