Ladeteknik til bæredygtig elektromobilitet

Vi udvikler teknologisk førende løsninger til det globale elektromobilitetsmarked, der fremskynder overgangen til mobilitet.
To personer i en ladepark mellem elbiler og ladestationer

Din teknologipartner inden for elektromobilitet

Med vores brede portefølje af ladeteknik for elektromobilitet ser vi os selv som banebrydende og partnere for vores kunder og samfundet. Gennem elektrificering og digitalisering ønsker vi at fremskynde omstillingen til bæredygtig mobilitet, standse den globale opvarmning og beskytte klimaet.

Oplev CHARX Kraftfulde produkter – specielt udviklet til elektromobilitet

Interaktivt Image-Map: Oversigt over CHARX-produktfamilien
AC-ladekabler
Mode 3-ladekabler med NACS-, type 1-, type 2- og GB/T-stik – ergonomisk, robust og af høj kvalitet.
Til AC-ladekablerne
DC-ladekabler
DC-ladekabler med NACS-, CCS- og GB/T-stik – til alle anvendelser fra vægbokse til HPC-ladeparker.
Til DC-ladekablerne
Infrastruktur-ladestikdåser
Modulære ladestikdåser af type 2 til bærbare AC-ladekabel – med LED-display, lukker og temperatursensorer.
Til infrastruktur-ladestikdåserne
Overspændingsbeskyttelse
Beskyt ladepunkter og køretøjer mod skader forårsaget af lyn og koblingshandlinger.
Til overspændingsbeskyttelsen
Køretøjsinlets
Universelle køretøjsinlets til AC- og DC-opladning af erhvervskøretøjer og alle former for mobile maskiner – til NACS, type 1, type 2 og GB/T.
Til køretøjsinlets
Effektelektronik og -fordeling
Effekt- og fordelingsmodul til effektiv og skalerbar DC-forsyning af lynladestationer.
Til effektelektronik og -fordeling
AC-ladestyringer
Modulære Mode 3-ladestyringer – forberedt til Vehicle-to-Grid, Plug-and-Charge og lovgivningen om kalibrering.
Til AC-ladestyringerne
DC-ladestyringer
Frit programmerbare DC-ladestyringer til moderne lynladestationer – fleksible i anvendelsen, nemme at integrere og fremtidssikre.
Til DC-ladestyringerne
Køretøjsladestyringer
Ladestyringer til alle elkøretøjer med CCS-ladedåse – universelt anvendelig og Vehicle-to-Grid-kompatibel.
Til køretøjsladestyringerne
Person oplader elektrisk lastbil med MCS-ladestik

Megawatt Charging System (MCS) Ladeeffekter på op til 4,5 MW til tunge erhvervskøretøjer

Megawatt Charging System (MCS) er planlagt som et internationalt standardiseret lynopladningssystem til tunge erhvervskøretøjer og skal muliggøre ladeeffekter på op til 4,5 MW ved maks. 3000 A og 1500 V.

Siden CharIN MCS-arbejdsgruppen blev grundlagt i 2018, har Phoenix Contact arbejdet på at definere krav til udviklingen af MCS-opladningsstandarden. Siden 2020 har vi også aktivt fremmet den globale standardisering af MCS-tilslutningsstik i IEC TS 63379 ved at lede IEC's internationale projektteam og den tyske spejlkomité i DKE.

Fra 4. kvartal 2026 forventer vi at kunne tilbyde de første MCS-ladekabler til ladeeffekter på op til 2,25 MW (1500 A ved 1500 V) i den sædvanlige høje Phoenix Contact-kvalitet – pålidelige, kraftfulde og nemme at vedligeholde. Du vil derefter modtage detaljeret produktinformation og varer, der kan bestilles her på vores hjemmeside.

Din personlige kontakt

Til alle spørgsmål om vores produkter og løsninger

Anders Tvede
Anders Tvede
Product Manager Device Connectors & E-Mobility
+45 29 69 75 98
Jeg vil med glæde rådgive dig om dit elektromobilitetsprojekt. Lad os forme mobilitetsforandringerne sammen!
Domicilet for Phoenix Contact E-Mobility i Schieder-Schwalenberg, Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Din stærke og pålidelige partner

Siden 2013, hvor vi blev grundlagt, har vi været specialister i ladeteknik til elektromobilitet inden for Phoenix Contact-koncernen. Med i dag omkring 800 medarbejdere på verdensplan og 33.200 m² produktionsareal omfatter vores produktportefølje over 700 CHARX-produkter til udbygning af ladeinfrastrukturen samt til elektrificering af erhvervskøretøjer og mobile maskiner.

Som pioner og medopfinder af CCS-lynopladning, markedsleder inden for væskekølede HPC-ladekabler og ekspert inden for international standardisering er vi med til at fremme den globale omstilling til bæredygtig mobilitet. Vores mål: At udvikle ladeteknik, der er effektiv, pålidelig, netværksbaseret og klar til morgendagens krav.

Publikum ved fagforedraget, herunder logoerne fra IEC, DKE og CharIN

Autoritet inden for global standardisering Sammen med IEC, DKE og CharIN fremskynder vi omstillingen inden for mobilitet

Vi fremmer elektrificeringen af transportsektoren – ikke kun som producent af ladeteknik, men også som pålidelig ekspert og medudvikler af det globale standardiseringsarbejde.

Som ledere af IEC’s internationale projektteams samt de tyske spejludvalg i DKE skaber vi netværk mellem industrien, testlaboratorier og infrastrukturpartnere, bidrager aktivt til udformningen af specifikationerne for nye opladningsstandarder og fremskynder vejen mod en international standard.

Sammen med førende tyske bilproducenter og TÜV SÜD har vi siden 2015 været stiftende medlem af Charging Interface Initiative (CharIN). I dag er CharIN med over 300 medlemmer den førende organisation på verdensplan, der arbejder for ensartede opladningsstandarder som CCS, NACS og MCS.

Gennem vores globale distributionsselskaber sikrer vi opbakning i nationale standardiseringsorganisationer, forankrer resultaterne på globalt plan og skaber tillid til sikker og kompatibel opladning.