Oplev i 3D nu
Se AC-ladestyringen CHARX control modular 3150 i særligt mange detaljer. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.
De skalerbare mode-3-ladecontrollere CHARX control modular udgør kernen i en smart ladeinfrastruktur. Den åbne Linux-platform muliggør sektorkobling, kundespecifikke IoT-applikationer og smarte tjenester. Regelmæssige, gratis opdateringer sikrer cybersikkerhed og giver nye funktioner som tovejsopladning og plug-and-charge. Enkel implementering af lovgivning om kalibrering og professionelle supporttjenester afrunder tilbuddet.
CHARX control modular, AC-Ladestyring, med Embedded Linux System, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, driftsmåde: Stand-Alone, Client, Server, grænseflade: Ethernet (2x), CHARX control modular systembus, MICRO-USB type C, kommunikationsprotokol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Brugerenheder, der kan tilsluttes: Energimåler, RFID, DC-fejlstrømsregistrering, Bæreskinnemontering, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
CHARX control modular, AC-Ladestyring, med Embedded Linux System, IEC 61851-1, driftsmåde: Stand-Alone, Client, Server, grænseflade: Ethernet (2x), Mobiltelefoni (4G/2G), CHARX control modular systembus, MICRO-USB type C, kommunikationsprotokol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Brugerenheder, der kan tilsluttes: Energimåler, RFID, DC-fejlstrømsregistrering, Bæreskinnemontering, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
CHARX control modular, AC-Ladestyring, med Embedded Linux System, IEC 61851-1, driftsmåde: Stand-Alone, Client, Server, grænseflade: Ethernet (2x), CHARX control modular systembus, MICRO-USB type C, kommunikationsprotokol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Brugerenheder, der kan tilsluttes: Energimåler, RFID, DC-fejlstrømsregistrering, Bæreskinnemontering, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
CHARX control modular, AC-Ladestyring, IEC 61851-1, driftsmåde: Stand-Alone, Client, grænseflade: CHARX control modular systembus, Brugerenheder, der kan tilsluttes: Energimåler, RFID, DC-fejlstrømsregistrering, Bæreskinnemontering, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
CHARX control modular, AC-Ladestyring, med Embedded Linux System, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, driftsmåde: Stand-Alone, Client, Server, grænseflade: Ethernet (2x), Mobiltelefoni (4G/2G), CHARX control modular systembus, MICRO-USB type C, kommunikationsprotokol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Brugerenheder, der kan tilsluttes: Energimåler, RFID, DC-fejlstrømsregistrering, Bæreskinnemontering, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
CHARX control modular, fejlstrømsovervågningsmodulet bruges til AC- og DC-fejlstrømsregistrering i vekselstrømsladepunkter. Det overordnede sikkerhedsudstyr (f.eks. fejlstrømsafbryder) beskyttes mod mulige DC-fejlstrømme.
CHARX control modular, Kabelsæt, 4-polet, længde: 0,4 m, med indstikskontakt på den ene side, Til tilslutning af fejlstrømssensor EV-RCM-6DC-WAT, varenummer: 1309697, og CHARX RFID/NFC-PCB, varenummer: 1391227, til modulerne i ladestyringsfamilien CHARX control modular
CHARX control modular, fejlstrømsovervågningsmodulet bruges til AC- og DC-fejlstrømsregistrering i vekselstrømsladepunkter. Det overordnede sikkerhedsudstyr (f.eks. fejlstrømsafbryder) beskyttes mod mulige DC-fejlstrømme.
CHARX control modular, RFID-komponent, Til tilslutning til CHARX control modular AC-ladestyringer
CHARX control modular, RFID-komponent, Til tilslutning til CHARX control modular AC-ladestyringer, I indbygningshuset
Med konfigurationsappen til CHARX control modular har idriftsættelse og indledende konfiguration af vægbokse, ladestationer eller hele ladeparker aldrig været nemmere: Elektrikere bliver guidet trin for trin gennem de særligt vigtige indstillinger af EVSE-controlleren på deres smartphone, uden nogen forudgående viden.
Plug-and-charge med Hubject-certificering
Forenklet koncept for kalibreringsloven
Koblingen mellem de forskellige sektorer og aktører med hinanden såsom energinet, bygninger, lokale producenter, ladestationer og elektriske køretøjer bliver stadig vigtigere for elektromobilitetens fremtid.
Kommunikation er derfor nøglefaktoren for bæredygtig og integreret elektromobilitet, der er afhængig af vedvarende energi. Disse inkluderer f.eks. integrering af e-køretøjer i smart grid eller smart home, effektive og brugervenlige forretningsprocesser samt enheds- og patch management til operatører af ladeparker.
Alle disse tjenester kræver en sikret kommunikation på grundlag af forskellige protokoller. Med den nye CHARX control modular controller-generation, dens åbne Linux-platform og applikationsekspertisen fra Phoenix Contact er du ideelt forberedt på denne udfordring.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Den kompakte 1000-klasse | Den smarte 3000-klasse | |
| Bredde | 18,8 mm | 37,6 mm |
| Mulige driftstyper | Standalone, Client | Standalone, Client, Server (til styring af op til 48 ladepunkter) |
| Grænseflader til ladestikdåse/ladekabel, kontaktor, RFID-læser, energimåler, overvågning af fejlstrøm, oplåsning i tilfælde af netudfald, konfigurerbare I/O'er | ||
| Opladning i overensstemmelse med kalibreringsloven med OCMF-støtte ¹⁾ | ||
| Linux-platform, webbaseret management, dynamisk belastningsstyring, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN | ||
| ISO 15118 til plug-and-charge og i fremtiden Vehicle-to-Grid (valgfri som artikelvarianter) | ||
| 4G/2G-mobiltelefoni (valgfri som artikelvarianter) | ||
| WLAN (kan eventuelt eftermonteres via USB-adapter) | ||
| Se produktdetaljer | Se produktliste |
¹⁾ Understøttes kun med 1000-klasse i kombination med 3000-klasse.
Se AC-ladestyringen CHARX control modular 3150 i særligt mange detaljer. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Energimålere | RFID-læser | Fejlstrømsovervågning | Strømforsyning | |
| Se produktliste | Se produktliste | Se produktliste | Se produktliste |
Hvilke grænseflader og protokoller understøttes?
CHARX control modular tilbyder en række forskellige grænseflader som Ethernet, WLAN (via USB-adapter), Modbus/TCP, OCPP 1.6J, MQTT og REST-API. Det gør det muligt at integrere styringen fleksibelt i en lang række backend-, energistyrings- og IoT-systemer.
Hvor let er installation og ibrugtagning?
Takket være Plug-and-Play-moduler, Push-in tilslutningsteknik og webbaseret konfiguration er installationen særlig hurtig og ukompliceret. WLAN-funktionen muliggør også trådløs idriftsættelse og vedligeholdelse - uden behov for kompleks kabling.
Hvordan sikres kompatibilitet med perifere enheder?
Styringen understøtter adskillige energimålere (MID, i overensstemmelse med kalibreringsloven) og andre perifere enheder, såsom RFID/NFC-moduler og DC-fejlstrømsovervågning. Takket være den modulære systemarkitektur kan forskellige komponenter nemt integreres og udskiftes.
Hvilke skaleringsmuligheder er tilgængelige?
Med CHARX control modular kan op til 48 ladepunkter styres og administreres på en intelligent måde. Systemets arkitektur er designet på en sådan måde, at det fleksibelt kan udvides fra en enkelt vægboks til en stor ladepark.
Hvordan vil internationale standarder blive overholdt (også i fremtiden)?
Styringen opfylder gældende standarder som IEC 61851, ISO 15118 og radioudstyrsdirektivet (RED). Den er også forberedt til Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) og Cyber Resilience Act (CRA). Regelmæssige, signerede softwareopdateringer sikrer, at nye lovmæssige og tekniske krav implementeres hurtigt.
Er der funktioner til Smart Services og IoT-applikationer?
Ja, den åbne Linux-platform gør det muligt at udvikle og integrere skræddersyede IoT-applikationer, Smart Services og sektorkobling. Det betyder, at ladeinfrastrukturen kan fremtidssikres og tilpasses.
Hvordan garanteres sikkerheden under opdateringer og drift?
Opdateringer er sikret med RSA-PSS-signaturer og SHA-512-hash. Styringen har rollebaseret adgangskontrol, en obligatorisk ændring af adgangskoden ved første login og beskyttelsesmekanismer mod brute force-angreb.
Hvordan fungerer administrationen af ladepunkterne?
Et webbaseret dashboard gør det nemt at konfigurere, overvåge og vedligeholde alle ladepunkter - lokalt eller på afstand. Statusvisninger og fejldiagnoser er altid tilgængelige.
Hvordan sikres interoperabilitet?
Ved at understøtte åbne standarder og protokoller (OCPP, Modbus, MQTT, REST) er styringen kompatibel med et stort antal (producentuafhængige) backend-systemer, energimålere og perifere enheder.
Hvilke særlige funktioner tilbyder CHARX control modular?
Sammenlignet med andre løsninger skiller kombinationen af en åben Linux-platform, modulær hardware, omfattende protokolunderstøttelse, regelmæssige sikkerhedsopdateringer og enkel skalerbarhed sig ud og gør CHARX control modular til en særlig fleksibel og fremtidssikret løsning til alle AC-opladningsapplikationer.
Hvordan integrerer jeg ladepunkter sikkert i IT- og energistyringssystemer?
Vores AC-ladestyring understøtter adskillige grænseflader og protokoller som OCPP, MQTT, Modbus/TCP og REST. Dette muliggør problemfri integration i backend- og smart home-systemer eller bygningsstyringssystemer - inklusive sikker kommunikation og valgfri VPN-forbindelse.
Hvordan er ladeinfrastrukturen beskyttet mod cyberangreb?
Styringen er udviklet efter Secure-by-Design-princippet: kun nødvendige grænseflader er aktive som standard, adgangskoder skal vælges sikkert, og alle forbindelser kan krypteres (f.eks. via TLS eller VPN). Sikkerhedsopdateringer og logning af sikkerhedsrelevante hændelser er en selvfølge.
Kan jeg sikkert overvåge og vedligeholde ladepunkter på afstand?
Ja, takket være den integrerede, krypterede OpenVPN-løsning er sikker fjernadgang mulig. Den aktiveres kun, når det er nødvendigt (on demand), og beskytter din ladeinfrastruktur mod uautoriseret adgang. Det giver dig mulighed for at udføre vedligeholdelse, diagnose og opdateringer sikkert og effektivt på afstand.
Hvordan fungerer belastningsstyring, og hvor fleksibel er den?
Systemet fordeler den tilgængelige tilsluttede belastning intelligent og præcist i fase til op til 48 ladepunkter. Den genkender nye køretøjer, tager højde for dynamiske forbrugere (f.eks. Solcelleanlæg eller andre belastninger) og flytter automatisk uudnyttet kapacitet. Det betyder, at hver ladeproces styres optimalt, og at nettilslutningspunktet er pålideligt beskyttet.
Hvordan holder ladepunkterne sig teknisk og lovgivningsmæssigt opdaterede?
Regelmæssige softwareopdateringer sikrer, at nye funktioner, sikkerhedsstandarder og lovkrav (f.eks. ISO 15118, AFIR, lovgivning om kalibrering) implementeres hurtigt - uden tab af certificering.
Hvilke tilpasningsmuligheder er der?
Styringen tilbyder fleksible funktionsblokke (f.eks. Event actions), som gør det muligt at tilpasse driftslogikken og designet.