CHARX SEC-3050
-
AC-Ladestyring
1139018
CHARX control modular, AC-Ladestyring, med Embedded Linux System, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, driftsmåde: Stand-Alone, Client, Server, grænseflade: Ethernet (2x), CHARX control modular systembus, MICRO-USB type C, kommunikationsprotokol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Brugerenheder, der kan tilsluttes: Energimåler, RFID, DC-fejlstrømsregistrering, Bæreskinnemontering, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Produkttype | AC-ladestyring |
| Produktfamilie | CHARX control modular |
| Udførelse | med Embedded Linux System |
| Lademodus | Mode 3, Case B + C |
| Driftstype | Stand-Alone |
| Client | |
| Server | |
| Modem til kommunikation findes | nej |
| Perifert udstyr, der kan tilsluttes | Energimåler |
| RFID | |
| DC-fejlstrømsregistrering |
| Processor | Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL |
| Abejdslager | 512 MByte (RAM) |
| Datahukommelse | 8 GByte (eMMC) |
| Styresystem | Linux |
| Management | Webbaseret management |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 12 V DC ±5 % |
| Forsyningsspændingsområde | 11,4 V DC ... 12,6 V DC |
| Strømforbrug | maks. 2 A (Enkelttilslutning) |
| < 200 mA (Tomgang uden eksterne belastninger) | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Forureningsgrad | 2 (efter IEC 60664-1) |
| Overspændingskategori | III |
| Digital | |
| Antal digitale indgange | 4 |
| Beskivelse af indgangen | Digital indgang |
| Indgangsspænding UN | 12 V |
| Indgangsspændingsområde U1 | 0 V ... 3 V (Slukket) |
| Indgangsspændingsområde U2 | 9 V ... 15 V (Til) |
| Digital | |
| Betegnelse udgang | Digital udgang |
| Antal Ausgänge | 4 |
| Maksimal udgangsspænding | ≤ 12 V (Low-side drift) |
| Maksimal udgangsstrøm | maks. 600 mA |
| Push-in tilslutningsteknik | |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Kabeltværsnitsområde | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (med terminalrør) |
| Afisoleringslængde af enkeltleder | 8 mm |
| 10 mm (til kontaktoraktivering) | |
| Grænseflade | Ethernet (2x) |
| CHARX control modular systembus | |
| USB-C | |
| Grænseflade til Ethernet | |
| Grænseflade | Ethernet |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Antal grænseflader | 2 |
| Antal understøttede deltagere | 2 |
| Seriel overførselsrate | 10/100 Mbit/s |
| Transmissionslængde | 100 m |
| Driftstype | WAN/LAN |
| LAN/LAN | |
| Understøttede protokoller | OCPP 1.6J |
| Modbus/TCP | |
| MQTT | |
| HTTP | |
| HTTPS | |
| Grænseflade til konfiguration og diagnose | |
| Grænseflade | Konfiguration og diagnose |
| Tilslutningstype | USB type C |
| Antal grænseflader | 1 |
| Understøttede protokoller | RNDIS |
| Grænseflade energimåler | |
| Grænseflade | Energimåler |
| Bussystem | RS-485 |
| Overførselsrate område | 9,6 kbit/s ... 115,2 kbit/s (Automatisk indstilling svarende til den valgte energimåler) |
| Grænseflade RFID-læser | |
| Grænseflade | RFID-læser |
| Bussystem | RS-485 |
| Overførselsrate område | 9,6 kbit/s ... 115,2 kbit/s (Automatisk indstilling svarende til den valgte RFID-læser) |
| Grænseflade til CHARX control modular-systembus | |
| Grænseflade | CHARX control modular systembus |
| Tilslutningstype | DIN-skinne busforbinder |
| Antal grænseflader | 1 |
| Grænseflade til køretøj | |
| Grænseflade | Køretøjsgrænseflade |
| Kommunikationsprotokol | IEC 61851-1 |
| ISO 15118 | |
| GB/T 18487 | |
| Proximity | IEC 61851-1 |
| GB/T 18487 | |
| Styrespænding | ± 12 V (Låseaktuator) |
| Frigørelseshåndtag til netudfald | Integreret frigørelsesfunktion for aflåsningsaktuatoren til adskillelse af infrastruktur-ladestikket og infrastruktur-ladedåsen |
| Mærkestrøm | 2 A |
| Grænseflade til fejlstrømsdetektering | |
| Grænseflade | Fejlstrømsdetektering |
| Sensorforsyningsspænding | 12 V DC |
| Signalniveau | 12 V (Forskellige tilslutningspunkter) |
| 0 V (Forskellige tilslutningspunkter) | |
| 12 V | |
| Grænseflade til temperaturovervågning | |
| Grænseflade | Temperaturovervågning |
| Følertype | Pt 1000 |
| PTC-kæde | |
| Udløsekarakteristik | kan konfigureres |
| Grænseflade til kontaktoraktivering | |
| Grænseflade | Kontaktoraktivering |
| Beskrivelse af grænseflade | Jordpotentialfri pilotkontakt |
| Brydespænding | maks. 250 V AC (Nødvendig ved ISO 15118-kommunikation) |
| maks. 30 V DC | |
| Mærkestrøm | 2 A |
| Brydeeffekt | maks. 1500 VA |
| Ladestyring | |
| Bredde | 37,6 mm |
| Højde | 121 mm |
| Dybde | 85 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 65 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (til 4500 m DNN) |
| Standarder | |
| Standarder | IEC 61851-1 |
| ISO/IEC 15118 | |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 1139018 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | XWBRDA |
| Produktnøgle | XWBRDA |
| GTIN | 4063151082833 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 245 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 186 g |
| Toldtarifnummer | 85371091 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 3d48fd58-8de9-4b55-af4e-aae4ec700ec7 |
Kompatible produkter
-
-
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Fejlstrøms-overvågning 1309695
-
EV-RFID-ELT-PCB - RFID-komponent 1309772
-
EV-RFID-ELT-PCB-X10 - RFID-komponent 1309752
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID-komponent 1309687
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Kabelsæt 1360462
-
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - Måleapparat 1429603
-
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Display 1426836
-
EV-T2M3SO12-3P-P-SET - Infrastruktur-ladedåse 1164422
-
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Infrastruktur-ladedåse 1164423
-
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Infrastruktur-ladedåse 1268358
-
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Infrastruktur-ladedåse 1268355
-
EV-T2M3SO12-3P-B-SET - Infrastruktur-ladedåse 1164420
-
EV-T2M3SO12-4P-B-SET - Infrastruktur-ladedåse 1164417
-
CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC-enhed 1391227
-
CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - RFID/NFC-enhed 1399372
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Kabelsæt 1486193
-
STEP3-PS/1AC/12DC/1.3/PT - Strømforsyning 1170952
-
STEP3-PS/1AC/12DC/2.5/PT - Strømforsyning 1170953
-
STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT - Strømforsyning 1170955
-
UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT - Strømforsyning 1399935
Dine fordele
Retssikkerhed og maksimal beskyttelse mod cyberrisici
Fremtidssikret connectivity til afregning, belastningsstyring og smart grid
Omkostningseffektiv skalerbarhed uden komplicerede ombygninger
Langvarig kompatibilitet og investeringsbeskyttelse takket være opdateringsmulighed
Størst mulig fleksibilitet i forhold til brandidentitet og kundeoplevelse
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre