ISKRA WM3M4C ENERGYMETER
-
Måleapparat
1429603
CHARX control modular, 3 faset-energimåler til måling af virkeeffekt med direkte måling i net op til 400 V/40 A, med RS-485-grænseflade, certificeret i henhold til MID-direktivet
Produktdetaljer
Produkttype | Energimåler |
Produktfamilie | CHARX control modular |
Isoleringsegenskaber | |
Kapslingsklasse | II (EN 50470-1) |
Forureningsgrad | 2 |
Mærkespænding | 6 kV |
4 kV (EN 50470-3, 7.2) | |
Forsyning | |
Forsyningsspændingsområde | Forsyning fra målekredsen |
Indgangsspændingsområde | 230 V AC ... 400 V AC -20 % ... +15 % |
Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
Minimumsstrøm Imin | 0,25 A |
Grænsestrøm Imax | 40 A |
Overgangsstrøm Itr | 0,5 A |
Referencestrøm Iref | 5 A |
Virkenergi (EN 50470-3) | Klasse B |
Virkenergi (IEC 62053-21) | Klasse 1 |
Blindenergi (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
Impuls-LED | |
Impuls-LED | 1000 imp/kWh |
Måletilslutning | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 10 mm |
Ledertværsnit stiv | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 1,5 mm² ... 16 mm² |
RS-485 | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Ledertværsnit stiv | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Kommunikation: | |
Kommunikationsprotokol | Modbus/RTU |
Kommunikationsstandard | RS-485 |
Overførselsrate område | 1200 Bit/s ... 115200 Bit/s |
Slave-adresse | 33 |
Databit | 8 |
Paritet | ingen |
Stopbit | 1 |
Betegnelse | Kommunikationsgrænseflade |
Protokol | Modbus |
Kommunikationsstandard | RS-485 |
Overførselsrate område | 1200 Bit/s ... 115200 Bit/s |
Bredde | 53,6 mm |
Højde | 84 mm |
Dybde | 69,4 mm |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP50 |
Optimal omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 80 °C |
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 99 % (ikke kondenserende) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
MID | |
Mærkning | MID-konform |
Standarder | EN 50470-1 |
EN 50470-3 |
Varenummer | 1429603 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | XWBBFK |
Produktnøgle | XWBBFK |
GTIN | 4063151796259 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 254,6 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 228 g |
Toldtarifnummer | 90283019 |
Oprindelsesland | SI |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre