Bygninger

Smarte netværksforbundne bygninger bruger data for at øge komforten og effektiviteten. Det er muligt med samarbejdspartner, der har en helhedsorienteret tilgang – fra fieldniveau over bygningsautomatisering til bygningsstyring og -drift. Det skaber et virkelig intelligent samspil mellem mennesker og bygninger.
Et kig ind i en smart building

Digital forandring kræver tilpasningsdygtige bygninger, som allerede i dag er forberedt til morgendagen. Nøglen til dette: smart netværk og helhedsorienteret bygningsautomatisering.

Bernhard Tillmans - Phoenix Contact, Global Industry Manager
Bernhard Tillmanns - Phoenix Contact
Personer under samtale foran touchscreen

Intelligent netværk af alle anlæg takket være helhedsorienteret bygningsautomatisering

Building Intelligence

Smart Buildings kobles i stigende grad på netværk. Det er så meget desto vigtigere, at du har en samarbejdspartner med en helhedsorienteret tilgang – fra fieldniveau over bygningsautomatisering til bygningsstyring og -drift.
Det er ligegyldigt, om du er elektriker, systemintegrator, planlægger, arkitekt eller bygherre: Kun samspillet mellem alle involverede gør det muligt at bygge og drive effektive, intelligente og bæredygtige bygninger. Derfor samler vi det, der hører sammen: Helhedsorienteret bygningsautomation og et smart BIOT-Framework, hvor alt hænger sammen. Automatisering, energiovervågning, dataregistrering samt den sikre konnektivitet for systemer, anlæg og komponenter. Hvad du får ud af det? Det er meget enkelt: Driftsomkostningerne kommer ned, brugerkomforten kommer op.

Personer ved et ståbord under samtale

Integreret bygningsplanlægning som fundament for en Smart Building

Fundament for enhver Smart Building: integreret bygningsplanlægning

Hvis du vil bygge smarte bygninger, skal du planlægge integreret fra starten. For kun gennem det helhedsorienterede netværk af hele infrastrukturen kan der i sidste ende opnås en højere bygningseffektivitet. Til dette er det vigtigt at sætte et klart fokus på den gnidningsløse interaktion mellem alle anlæg, allerede før planlægning. Resultatet bliver en bæredygtig og energieffektiv bygningsdrift samt individuelle og behovsbaserede brugerkoncepter. Godt for dig – og for miljøet.

Bygningsteknisk systemintegrator foran en styretavle

Intelligent netsammenkobling af det tekniske bygningsudstyr

Intelligent automatisering til i dag, i morgen og i overmorgen

Teknologi skal rette sig efter dig, ikke omvendt. Derfor muliggør vores BIoT-Framework en problemfri integrering af alt teknisk bygningsudstyr – inkl. tredjepartssystemer på denne platform. For hvis fremtiden er åben, skal alle grænseflader også være åbne. Vores platform er derfor ikke kun effektiv og sikker, men kan også udbygges fleksibelt med moduler. Sådan skabes bygninger, der udvikler sig sammen med dig.

Overblik over fordelene Digitaliserede bygninger øger brugertilfredsheden og produktiviteten

  • Helhedsorienteret automatisering på den nemme måde:
    en åben og fleksibel platform for alle applikationer og processer

  • Spar omkostninger, og udnyt potentiale:
    styring, evaluering og behandling af samtlige data fra alle individuelle undersystemer efter behov

  • Langsigtet beskyttelse af investeringer:
    kan opdateres og opgraderes til enhver tid under drift, let at udbygge modulært

  • Øgning af energieffektivitet:
    Reduktion af CO2-udledning med målet om CO2-neutralitet

  • Øgning af tiltrækningskraft i markedet:
    Op med brugerkomforten, ned med driftsomkostningerne

Sammen om at designe den digitale forandring
Smart, digitalt, fremtidsorienteret

For at bygninger kan drives effektivt og fremtidssikret kræves et helhedsorienteret og intelligent netværk. I vores e-paper viser vi dig, hvordan du kan opnå netop det ved at digitalisere bygningsautomatisering.

Se e-paper nu
Smart Buildings e-paper

Alt fra én leverandør – til din Smart Building

Vil du gerne have en intelligent bygning? Så har du brug for en samarbejdspartner med en helhedsorienteret tilgang – fra fieldniveau over kommunikation til overordnet ledelse. En gang designet og altid up-to-date. Med over 60.000 produkter er det præcis det, vi tilbyder dig – bare kontakt os.

Moderne bygning set indefra

Nu kan du opleve Building IoT-løsninger virtuelt! Oplev vores Smart Building

Oplev Industry Solution Center for Phoenix Contact-gruppen i Bad Pyrmont i en 360°-panorama-rundvisning. Bevæg dig virtuelt gennem bygningen og få et indtryk af mulighederne i vores IoT-baserede bygningsstyring.

Bygningsautomation med Phoenix Contact

Begrebet bygningsautomation omfatter alle enheder til styring, regulering og overvågning af komplekse bygningstekniske anlæg samt til indsamling af driftsdata.

Vi er din partner i dette. Med det erklærede mål: Alt er koblet sammen med alt. Dette er dog kun muligt, hvis vi lægger de klassiske strukturer inden for bygningsautomatisering bag os. Vi taler ikke længere kun om field-, automatiserings- og managementniveau, men om integrering af alle anlæg. Og dét i den samlede livscyklus for en bygning. I dag er bygningsautomatisering lig med integrerede og netværksforbundne bygninger, bæredygtig og effektiv bygningsdrift og en høj grad af velbefindende for de mennesker, der bor og arbejder i disse bygninger. Vi har produkter, løsninger og vores eksperter til dette.

Produkter