Systemintegration Bedre sammen: et smart BIoT-Framework og helhedsorienteret automation
Alle taler om den intelligente bygning. Og når det kommer til implementering, tager de ofte det andet skridt før det første. Nøglen til effektiv bygningsdrift ligger i systemintegration. Energi kan kun spares og automatiseres på en fremtidssikret måde, hvis alle anlæg kommunikerer konsekvent med hinanden. Vores BIoT-baserede Framework Emalytics giver dig mulighed for lige nøjagtig dette: intelligent netværk af alle systemer, anlæg og komponenter i det tekniske bygningsudstyr.
Effektiv netsammenkobling af alle anlæg i et teknisk bygningsudstyr
Effektiv projektimplementering Problemfri integration af alle anlæg – uanset om det er et nybyggeri eller en eksisterende bygning
Forskellige protokoller og gateways – vi kender kun alt for godt dine udfordringer. Derfor har vi udviklet et smart BIOT-Framework, der ikke kun sætter data fra alle anlæg i et ensartet format, men også tilbyder den ideelle platform for mere effektiv automatisering med dem. På denne måde forenkler vi engineering mærkbart her og nu.
Overblik over dine fordele Reduktion af arbejdsindsats, opnåelse af processikkerhed
-
Integration, engineering, visualisering, rapportering og analyse
Enkelt, forståeligt og overskueligt samlet i ét værktøj -
Problemfri tilslutning af alle gængse protokoller inden for teknisk bygningsudstyr
Fra el, varme og ventilation til klima (HVAC) -
Effektiv integration, uanset om det er et nybyggeri eller en eksisterende bygning
Med Emalytics, det modulært skalerbare BIoT-Framework -
Overholdelse af de strengeste IT-sikkerhedsstandarder,
Maksimal anlægsoppetid med robuste og støjsikre netværk -
Hurtig og enkel installation af opdateringer under løbende drift
Fjernstyret Firmware- og softwareopgradering (patch) eller opdatering
Spring direkte på
I vores "Emalytics Hacks"-videoserie dykker vi ned i platformens tekniske verden. Lær direkte fra vores udviklere, hvordan det føles nemt at konstruere dine projekter og oprette dashboards efter dine ideer med Emalytics.
Tilpas nemt bygningsfunktioner under drift
Find ud af, hvor nemt og hurtigt du kan oprette applikationer og gennem kommunikativt netværk inkludere information fra alle anlæg inden for teknisk byggeudstyr, såsom facaden og forsyningsteknologi (varme-, ventilations- og klimateknik samt elektroteknik osv.) i optimering af bygningsdriften. Selvom det er meget tidskrævende i klassisk bygningsautomation at tilpasse funktioner på tværs af anlæg pga. det store antal gateways, fokuserer du med Emalytics Automation på problemfri kommunikation. Få gavn af intelligent netsammenkoblet bygningsteknik.
Implementér ændringer i bygningsautomatisering samtidigt og live
Har du også udfordringen med at konstruere en bygning sammen med flere personer på samme tid og implementere forskellige håndværk og funktionaliteter af det tekniske bygningsudstyr? Med live engineering-funktionen kan du sammen med flere kolleger nemt implementere applikationer, der bliver klar til drift med det samme. Find ud af, hvordan du reducerer din arbejdsindsats og opnår processikkerhed.
Enkel og webbaseret implementering af visualiseringer i bygningen
Med det browserbaserede visualiseringsframework Emalytics View tilbyder vi dig en omfattende værktøjskasse til oprettelse af din individuelle bygningsvisualisering. Find ud af, hvordan du nemt kan oprette individuelle dashboards til visning, evaluering og alarm- og meldingshåndtering. Opret dine egne KPI'er ved at bruge eksisterende data fra anlæg og spredte lokationer.
Alt fra én leverandør – til din Smart Building
Vil du gerne have en intelligent bygning? Så har du brug for en samarbejdspartner med en helhedsorienteret tilgang – fra fieldniveau over kommunikation til overordnet ledelse. En gang designet og altid up-to-date. Med over 60.000 produkter er det præcis det, vi tilbyder dig – bare kontakt os.