Rumautomation Oplev Building IoT-løsninger virtuelt! Oplev Industry Solution Center for Phoenix Contact-gruppen i Bad Pyrmont i en 360°-panoramarundvisning. Bevæg dig virtuelt gennem bygningen og få et indtryk af mulighederne i vores IoT-baserede bygningsstyring.
En integreret rumautomation og et intelligent belysningskoncept sørger for individuel velvære
Rumdigitalisering og intelligent belysning Meget mere end bare at tænde/slukke lys
Lys, temperatur og luftfugtighed har en stor indflydelse på menneskers velvære og opfattes individuelt afhængigt af alder, vane og sundhed. Således kan f.eks. en grå regnvejrsdag påvirke menneskets humør, kraftigt lys kan give hovedpine og for kold eller for varm luft kan medføre ubehag.
Også i bygninger, hvor alle mennesker tilbringer størstedelen af deres liv privat eller arbejdsmæssigt, er den individuelle opfattelse afgørende for, om lys og faktorer i rummets klima, såsom temperatur eller luftfugtighed, medfører ubehag- eller velvære og har en effekt på produktiviteten og effektiviteten.
Intelligent belysning og skygge skaber gode arbejdsomgivelser
Vores Emalytics-løsning støtter ved registrering og overholdelse af kravene i bygningen afhængigt af rumudnyttelse og brugeradfærd. Brugeradfærden bør integreres med ind i rumautomationen, så den forbliver produktiv på lang sigt, og for at spare serviceomkostninger. Med vores IoT-baserede bygningsmanagementsystem Emalytics skabes det teknologiske grundlag for en individuel rumdigitalisering.
Belysning, varme/køling, ventilation, fugtning, persienner samt alle ydre faktorer, der kan påvirke, såsom udetemperatur, solens stråler, slitage og brugspåvirkning kombineres ved hjælp af en integreret rumautomation til et åbent rumautomationskoncept. Således opnås en energieffektiv drift af rummene og den størst mulige brugerkomfort.
Med Emalytics er bygningen ikke begrænset, hvad funktionaliteter angår. Den kan altid tilpasses til anvendelsesændringer. Bygningen er opdaterings- og opgraderingsegnet under den løbende drift og forbliver dermed altid tilpasningsegnet.
Overblik over rumautomationsbibliotek
Nøjagtig tilpasning til kommunikationsdriver
- Konventionel
- KNX
- MODBUS
- Bacnet
- DALI (1/2)
Modul til lys
- Impuls
- Trappelys
- Dæmpning
- Regulering af dagslys
- Regulering af konstant lys
Modul til skygge
- Lokal- og centralbetjening
- Enkel integration af automatikker, styringer kan prioriteres
- Lokale og centrale automatikker
- Skyggekorrektur
- Kommunikation: Konventionel SMI
Modul til regulering af enkeltrum
- Hensyntagen til rumtemperatur, dugpunktovervågning, vindueskontakt
- Varme- og køleregulator i et modul
- Udgange som justeringsværdi (0-100 %) og som PWM-signal
- Kommunikation: Konventionel og kommunikativ
Syv gode grunde til en intelligent sammenkoblet belysning
- Forøgelse af brugerkomfort takket være personlig individualisering af rumparametrene
- Optimering af energiforbruget takket være smarte reguleringsstrategier
- Forøgelse af sikkerheden i bygningen takket være enkel integration af alarmscenarier til f.eks. brandbeskyttelse og sikkerhedsteknik
- Registrering af ikke-gyldige værdier og deres afvigelse i den videre beregning
- Enkel tilpasning af belysningen ved ændring af rummets anvendelse
- Styring af belysningen afhængigt af anvendelse via kontakt, laptop eller mobiltelefon
- Integration af multimedieanvendelse til behovskorrekt belysning afhængigt af rummets anvendelse, dagslys og årstid
Bygningsmanagementsystemet Emalytics
Bygningsmanagementsystemet Emalytics Det teknologiske grundlag for din Smart Building
Hvad enten det er nybyggeri eller effektiv integration af eksisterende systemer: Med vores IoT-baserede bygningsmanagementsystem Emalytics digitaliseres bygninger, og du nyder godt af en effektiv engineering og et system til alle opgaver.