Industriprintere til professionel mærkning

Printere

Opret markeringer med vores industrielle printere lettere end nogensinde før: Hvad enten det er laser, UV-LED eller termoprintteknologi. Med vores print- og mærkningsteknologier garanterer vi dig den rigtige løsning til mærkning af klemmer, ledere og kabler, apparater og anlæg. Alle printere er kendetegnet ved deres særligt brugervenlige håndtering.

Mere information

Fordelene ved vores industriprintere

Vores industriprintere giver dig alsidige løsninger til selv meget forskellige anvendelsesområder. De udmærker sig alle ved følgende fordele:

  • Intuitiv menunavigation via standardiserede touchdisplays
  • Softwaren PROJECT complete styrer alle mærkningssystemer
  • Forebyggelse af fejlprint takket være automatisk registrering af materiale
  • Resultater af høj kvalitet gennem komponenter, der er afstemt efter hinanden
  • Tidsbesparelse med hurtig integrering af printeren i de eksisterende strukturer

Industriprinter i MARKING system

Oplev, hvor nemt arbejdet med industriprinterne i MARKING system er. Med intuitiv mærkningssoftware, forskellige printsystemer og passende materialer til alle applikationer kan du oprette din industrielle mærkning.

Industriprinter i MARKING system
Industriprinter i MARKING system YouTube

Industriel mærkning til ethvert funktionskrav

Der fås en passende industriprinter til ethvert af dine mærkningskrav. Med forskellige mærkningsteknologier kan du oprette mærkninger, der passer optimalt til din anvendelse.

  • Lasermærkning, der imødekommer ekstra høje krav med TOPMARK NEO
  • Kvalitetsmærkninger med UV-LED-print kan oprettes monokromt og i farve af BLUEMARK ID-systemerne
  • Effektive termoprint til yderst forskellige anvendelser udføres af THERMOMARK CARD 2.0 til kort- og arkformater og af rulleprinteren THERMOMARK ROLL 2.0 samt af THERMOMARK ROLLMASTER, der anvendes til store mængder materiale
  • Fleksible print direkte på stedet muliggøres af de mobile termoprintere THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO og THERMOMARK GO.K