Skrivestift, inkl. adapter, tuschtank og og opbevaringsdepot, 0,35 mm skriftbredde
Plotter og graveringssystemer
Vores plotter printer på mærkningsmaterialer af høj kvalitet og leverer dermed mærkning, der holder længe. Ved at udskifte standardplotterhovedet med graveringsenheden forvandles plotteren nemt til et graveringssystem. De således oprettede mærkninger er særdeles holdbare også under ekstreme betingelser.
Engangsskrivestift, kan ikke genopfyldes, til manuel mærkning, kan kombineret med P‑PEN ADAPTER også anvendes til plottermærkning, stregtykkelse 0,1 mm
Rensepatroner med reservelåsekapper, 2 patroner med hver 10 ml rensevæske og 2 kapper til skrivestifterne CMS-PEN ... og CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Skrivestift, inkl. adapter, tuschtank og og opbevaringsdepot, 0,25 mm skriftbredde
Mærkestift, til manuel mærkning af mærkeskilte, mærkning gnide- og vandfast, stregtykkelse 0,5 mm
Blækpatron, sort specialblæk, 5 patroner på hver 1 ml, til høje krav
Rensestift til hurtig og effektiv rensning af printhovedet på alle Phoenix Contact termoprintere.
Graveringsdorn med en spidsvinkel på 15°, spidsdiameter: 1,0 mm
Massiv hårdmetaldorn, 1 skær, skærebredde: 0,1 mm
Reservedel, Selvklæbende måtte til fastgørelse af mærkningsmaterialer / graveringsplader på GRAV 32-graveringsenheden. Den dobbeltsidede belægning fjerner behovet for klæbe- og klemhjælpemidler.
Dine fordele
- Enkel styring af plotteren takket være mærkningssoftwaren PROJECT complete
- Hurtig idriftsættelse takket være USB- og Centronics-grænseflade
- Nem betjening: Overskuelig med kun fire taster
Plotteren med graveringsenhed
Plotteren med graveringsenhed er mærkningssystemet til værkstedsanvendelse.
Graver metaller og specielle kunststoffer i to lag med systemet. Graveringsdornen fås i diametre fra 0,2 til 1,0 mm til forskellige stregtykkelser.
Graverede skilte anvendes f. eks. til mærkning af kabler, som lægges i jorden.
Du kan lave mærkninger med lang levetid til aggressive omgivelser.