Plotter og graveringssystemer
CMS-GTG 0,1 - Stik i hårdtmetal
CMS-GTG 0,1
-
Stik i hårdtmetal
5066531
Massiv hårdmetaldorn, 1 skær, skærebredde: 0,1 mm
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Stik
Mål
Bredde
3 mm
Længde
30 mm
Materialeangivelser
Farve
sølvfarvet
Materiale
Stål
Varedata
Varenummer
5066531
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BG1243
Produktnøgle
BG1243
GTIN
4017918097417
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
4,75 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
4,75 g
Toldtarifnummer
82075070
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
19140616
ECLASS-15.0
19140616
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(intet elektrisk og elektronisk udstyr)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp